Extended Warranty and Support
Averigüe más

Generalidades

Clasificación de potencia

Unidades:
Clasificación mínima 1153.0 bhp 860.0 bkW Less
Clasificación máxima 1368.0 bhp 1020.0 bkW Less

Especificaciones de los motores

Aspiración TA TA Less
Cilindrada 3158.0 pulg³ 51.8 L Less
Calibre 6.7 pulg 170.0 mm Less
Configuración Diesel con ciclo de 4 tiempos, V 8, V 12, V 16 Diesel con ciclo de 4 tiempos, V 8, V 12, V 16 Less
Carrera 7.5 pulg 190.0 mm Less

Dimensiones y pesos

Peso en seco mínimo 14250.0 lb 6464.0 kg Less
Peso en seco máximo 14250.0 lb 6464.0 kg Less
Longitud mínima 113.8 pulg 2890.0 mm Less
Ancho máximo 67.1 pulg 1703.0 mm Less
Altura mínima 81.6 pulg 2072.0 mm Less
Altura máxima 81.6 pulg 2072.0 mm Less
Ancho mínimo 67.1 pulg 1703.0 mm Less
Longitud máxima 113.8 pulg 2890.0 mm Less
Cat® Dealer Service

Compre las piezas que necesite para sus equipos Cat® y obtenga todo el apoyo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor local
Extended Warranty and Support

Caterpillar offers a variety of integrated solutions to help you protect your investment, minimize owning and operating costs, and maximize up-time.

Averigüe más