< Atrás

Extended Warranty and Support
Más información

Información general

Clasificación de potencia

Unidades:
Clasificación mínima 1475.0 bhp 1100.0 bkW Less
Clasificación máxima 1817.0 bhp 1355.0 bkW Less

Especificaciones de los motores

Aspiración TA TA Less
Carrera 7.5 pulg 190.0 mm Less
Cilindrada 4210.0 pulg³ 69.0 L Less
Configuración Diesel con ciclo de cuatro tiempos, V 16 Diesel con ciclo de cuatro tiempos, V 16 Less
Calibre 6.7 pulg 170.0 mm Less

Dimensiones y pesos

Peso en seco mínimo 17550.0 lb 7961.0 kg Less
Peso en seco máximo 17550.0 lb 7961.0 kg Less
Longitud mínima 146.9 pulg 3730.0 mm Less
Ancho máximo 67.1 pulg 1703.0 mm Less
Altura mínima 81.8 pulg 2078.0 mm Less
Altura máxima 81.8 pulg 2078.0 mm Less
Ancho mínimo 67.1 pulg 1703.0 mm Less
Longitud máxima 146.9 pulg 3730.0 mm Less
Cat® Dealer Service

Compre las piezas que necesite para sus equipos Cat® y obtenga todo el apoyo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor local
Extended Warranty and Support

Caterpillar offers a variety of integrated solutions to help you protect your investment, minimize owning and operating costs, and maximize up-time.

Más información