Atrás

Extended Warranty and Support
Más información

Información general

El Motor de Propulsión Marino Cat 3512C HD logra que su inversión trabaje más duro. A través de una amplia gama de clasificaciones de potencia disponibles, no requiere la tecnología de postratamiento y consumo de combustible nominal con clasificación BSFC, reducirá el costo total de propiedad. Con una forma modificada de la cámara del pistón para mejorar la combustión y el suministro de combustible, este motor cumple con las regulaciones de emisiones IMO II y está comprometido con el desarrollo ambiental sostenible. Un solo proveedor de respaldo, garantía de Caterpillar y garantía de piezas de un año líder en la industria para convertir al Motor 3512C en una solución de potencia marina completamente integrada.

Clasificación de potencia

Unidades:
Clasificaciones continuas: potencia máxima 1810.0 bhp 1350.0 bkW Less
Clasificaciones de servicio pesado: potencia máxima 2250.0 bhp 1678.0 bkW Less
Clasificaciones continuas máximas: potencia máxima 2365.0 bhp 1765.0 bkW Less

Especificaciones de los motores

Aspiración TTA TTA Less
Calibre 6.69 pulg 170.0 mm Less
Carrera 8.46 pulg 215.0 mm Less
Cilindrada 3574.0 pulg³ 58.6 L Less
Rotación (del extremo del volante) Hacia la izquierda o hacia la derecha Hacia la izquierda o hacia la derecha Less
Configuración Motor diesel en V de 12 cilindros, ciclo de 4 tiempos Motor diesel en V de 12 cilindros, ciclo de 4 tiempos Less

Dimensiones y pesos

Peso en seco mínimo 14400.0 lb 6532.0 kg Less
Longitud mínima 102.0 pulg 2590.0 mm Less
Longitud máxima 105.1 pulg 2669.0 mm Less
Altura mínima 75.0 pulg 1904.0 mm Less
Altura máxima 88.3 pulg 2242.0 mm Less
Ancho mínimo 80.2 pulg 2037.0 mm Less
Ancho máximo 87.9 pulg 2232.0 mm Less

PARA QUE SU INVERSIÓN TRABAJE MÁS

Utiliza un avanzado software de modelado predictivo para seleccionar las mejores configuraciones de boquilla y la geometría de los cilindros de combustión, protectores térmicos del múltiple de escape y el turbocompresor de acero inoxidable, menor carga térmica del posenfriador para reducir los requisitos del intercambiador de calor, sistema cerrado de ventilación del cárter, árboles de levas dobles

PARA REDUCIR EL COSTO TOTAL DE PROPIEDAD

Una amplia gama de clasificaciones de potencia disponibles, No requiere la tecnología de postratamiento, consumo de combustible nominal con clasificación BSFC

MAYOR EFICIENCIA DEL PERSONAL

Regulación electrónica (A4 ECU), panel de instrumentos enviado suelto con pantalla de potencia marina (MPD) a color, estrategia de arranque en modalidad en frío, velocidad baja en vacío programable, alarma y sistema de protección marina optativa

SOLUCIÓN DE POTENCIA MARINA COMPLETAMENTE INTEGRADA

Un solo proveedor de respaldo, garantía de Caterpillar para todos los componentes empacados en fábrica, garantía de piezas de un año líder en la industria

3512C HD Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Núcleo del posenfriador del circuito separado con revestimiento resistente a la corrosión(lado de aire)
  • Filtro de aire Powercore

Sistema de control
  • Control electrónico del motor A4 Caterpillar doblecon sistema de combustible con inyector unitario electrónico
  • Mazo de cables rígido (10 amp de potencia CCque se necesita para impulsar el módulo de control del motor electrónico)

Sistema de escape
  • Motores 3500C:

Sistema de combustible
  • Bomba de transferencia de combustible
  • Inyectores unitarios controlados electrónicamente

Instrumentos
  • Medidor de servicio electrónico, panel de instrumentos (24 V), interruptor de arranque/parada, botón de parada de emergencia, luz de mantenimiento, luz de diagnóstico, luz de advertencia, interruptor de borrado de mantenimiento, interruptor magnético del motor de arranque, disyuntores de 15 y 3 A

Sistema de lubricación
  • Grupos de respiraderos del cárter de montaje superior
  • Tubo de llenado de aceite y varilla de medición a la izquierda o derecha
  • Bomba de aceite de engranajes
  • Colector de aceite del sumidero 250 ó 1.000 horas

Sistema de montaje
  • Motores 3500C:

Despegues de fuerza
  • Mandos auxiliares: inferior derecho, inferior izquierdo
  • Caja delantera de dos lados

Sistema de Protección
  • El Sistema Monitor Electrónico A4 proporciona estrategias de reducción de potencia del motor programables por el cliente como protección contra las condiciones adversas de funcionamiento
  • Botón de parada de emergencia (ubicado en panel de instrumentos electrónicos)
  • Protección de apagado de seguridad

Generalidades
  • Amortiguador de vibraciones y protector
  • Cáncamos de levantamiento
  • NOTA: los motores para el enfriamiento del intercambiador de calor NO incluyenintercambiador de calor

Volante y caja del volante
  • Volante SAE n.º 00, 183 dientes
  • Caja del volante, SAE n.º 00

Sistema de enfriamiento
  • Enfriador de aceite
  • Termostatos y caja, completamente abierto, temperatura 92 °C (198 °F)
  • Bomba de agua de las camisas centrífuga impulsada por engranajes
  • Bomba de agua dulce auxiliar
  • Sistema de posenfriador: si utiliza glicol, se permite una concentración máxima de 20 % de glicol

Instrumentos
  • Unidad gráfica (pantalla de potencia marina a color) para pantalla analógica o digitalde:

3512C HD Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire
  • Adaptadores de admisión de aire

Sistema de carga
  • Cargadores de batería
  • Alternador de carga

Sistema de control
  • Control del acelerador

Sistema de enfriamiento
  • Tanque de derivación de refrigerante
  • Opciones del sistema de enfriamiento

Sistema de escape
  • Conexiones flexibles
  • Codos
  • Bridas
  • Expansores de brida y escape
  • Silenciadores

Sistema de combustible
  • Intercambiador de calor del enfriador de combustible: agua de mar
  • Filtro de combustible primario
  • Interruptor de nivel de combustible
  • Tuberías de combustible rígidas
  • Tuberías de combustible flexibles

Instrumentos
  • Módulos de comunicación
  • Sistema de pantalla de potencia marina a color
  • Paneles de instrumentos de la caja del piloto
  • Sensores del equipo marino

Sistema de lubricación
  • Bombas de sumidero
  • Aceite lubricante

Tomas de fuerza
  • Ejes cortos
  • Poleas del cigüeñal
  • Protector de amortiguador
  • Acoplamiento flexible y protectores

Requisitos de la Sociedad Marina
  • Documentación de pasaporte verde
  • Protección de rociado

Sistema de protección
  • Contactores de alarma y corte

Juegos de repuestos

Paquetes de apariencia especial
  • Paquetes de apariencia especial con cubiertas de cromo
  • Acabado para yates

Sistema de arranque
  • Opciones de motor de arranque neumático
  • Bancos de baterías: 24 voltios, secas
  • Rejilla de batería

Sistema de montaje
  • Soportes del motor
  • Montajes de aislamiento de la vibración

Análisis de vibraciones de transición

Pinturas
  • Opciones de color de pintura

Empaque
  • Protección de envoltura contraible
  • Preservación en almacenamiento con solución de glicol/inhibidor de corrosión de vapor
  • Embalaje de exportación
  • Empaque de exportación

Cat® Dealer Service

Compre las piezas que necesite para sus equipos Cat® y obtenga todo el apoyo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor local
Extended Warranty and Support

Caterpillar offers a variety of integrated solutions to help you protect your investment, minimize owning and operating costs, and maximize up-time.

Más información