< Atrás

Extended Warranty and Support
Más información

Información general

El Motor Marino 3516C de alta cilindrada ahora están disponibles en una amplia gama de clasificaciones que cumplen con las regulaciones marinas Tier 3 de la EPA e IMO II sin postratamiento adicional. Estos nuevos motores de propulsión, auxiliares y DEP (propulsión diesel eléctrica, Diesel Electric Propulsion), diseñados y fabricados a partir de la actual plataforma 3516C, tienen cambios dimensionales y de peso mínimos en comparación. Los costos de posesión y operación también son muy similares. Para conocer el consumo específico de combustible de cada clasificación, consulte los datos de rendimiento. Las nuevas características incluyen protectores térmicos del escape de acero inoxidable, sistema cerrado de ventilación del cárter y cumplimiento con la norma de emisiones Tier 3 de la EPA.

Power Rating

Unidades:
Power Range 2131-2675 bhp (1590-1995 bkW) 2131-2675 bhp (1590-1995 bkW) Less

Engine Specifications

Speed Range 1600 rpm 1600 rpm Less
Emissions EPA Tier 3, IMO II EPA Tier 3, IMO II Less

Especificaciones de los motores

Aspiración TTA TTA Less
Calibre 6.69 pulg 170.0 mm Less
Carrera 8.46 pulg 215.0 mm Less
Cilindrada 4765.0 pulg³ 78.0 L Less
Rotación (del extremo del volante) Hacia la izquierda o hacia la derecha Hacia la izquierda o hacia la derecha Less
Configuración Motor diesel en V de 16 cilindros, ciclo de 4 tiempos Motor diesel en V de 16 cilindros, ciclo de 4 tiempos Less

Dimensiones y pesos

Peso en seco mínimo 21164.0 lb 9600.0 kg Less
Longitud mínima 125.7 pulg 3192.0 mm Less
Altura mínima 87.6 pulg 2225.0 mm Less
Ancho mínimo 89.9 pulg 2284.0 mm Less

Soluciones completas para su aplicación marina

• Un solo proveedor de respaldo y servicio. • Cobertura de garantía líder en la industria para componentes montados en fábrica. • Red mundial de distribuidores para el servicio en cualquier lugar.

Operación eficiente

• Panel de instrumentos con estrategia de arranque en modalidad en frío y velocidad baja en vacío programable. • La unidad de control de regulación electrónica minimiza el consumo de combustible y controla los parámetros de operación del motor. • Sistema de alarma y protección optativo.

Mejor rendimiento y funcionamiento

• El diseño de combustión avanzada utiliza las configuraciones óptimas y la geometría del cilindro. • Control mejorado de inyección de combustible mediante la sincronización optimizada de la puesta en marcha.

Ecológico

• Sistema cerrado de ventilación del cárter y pistón rediseñado para aumentar la eficiencia y reducir las emisiones. • Óptima geometría de las boquillas y control de inyección electrónica para mejorar el suministro de combustible. • Cumple con las normas de emisiones marinas Tier 3 de la EPA e IMO Tier II.

3516C Tier 3 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Núcleo del posenfriador del circuito separado resistente a la corrosión,filtros de aire con indicador de servicio, turbocompresores dobles, sistema cerrado de ventilación del cárter

Sistema de control
  • Los módulos de control del motor A4 dobles proporcionan control y vigilancia del motor,mazo de cables rígido conconectores "enchufar y utilizar" a babor y estribor

Sistema de enfriamiento
  • Bomba auxiliar de agua dulce de circuito separado, bomba centrífuga auxiliar de agua de mar sin cebado automático, bomba de agua de las camisas centrífuga impulsada por engranajes, tanque de expansión, enfriador de aceite del motor, termostatos y caja

Sistema de escape
  • Múltiples de escape secos herméticos al gas con protectores térmicos de acero inoxidable en cumplimiento conSOLAS, turbocompresores dobles con cojinetesenfriados por agua y protectores térmicos, múltiple de escape de impulsosmodulados, salida de escape sencilla

Sistema de combustible
  • Inyectores unitarios controlados electrónicamente, filtro de combustible con indicadores de servicio, bomba de transferencia de combustible, conexiones de combustibleen cumplimiento con SOLAS con protector contra derrames

Instrumentos
  • Panel de instrumentos enviado suelto con pantalla de potencia marina (MPD) a color, bocina de alarma, luz de notificación de parada de exceso de velocidad, luz de notificación de parada de emergencia, luz de ECU secundario listo, luz de ECU secundario activo, unidad de pantalla gráfica para pantalla analógica o digital de presión del aceite y combustible, diferencial del filtro de aceite y combustible, voltaje CC del sistema, temperatura de agua y el escape, restricción de la admisión de medidor de servicio, velocidad del motor, consumo de combustible (total e instantáneo)

Sistema de lubricación
  • Estrategia de prelubricación, respiraderos del cárter dobles de montajesuperior, filtro de aceite con indicadores de servicio, indicador de nivel de aceite,tapa de llenado de aceite, bomba de aceite de engranajes

Tomas de fuerza
  • Mandos auxiliares: superior derecho, superior e inferior izquierdo; dos lados de la caja delantera

Sistema de protección
  • Módulo de control electrónico A4 con estrategias de reducción de potencia del motor programables por el cliente, alarmas y diagnósticosdel motor en las MPD locales y remotas,botón de parada de emergencia, protección de apagado de seguridad parala presión del aceite y temperatura del agua, protección contra exceso de velocidad

Generalidades
  • Amortiguador de vibraciones y protector, pintura amarilla Cat®,dos cáncamos de levantamiento conectados al bloque de motor,

Certificación ISO
  • Sistemas diseñados en fábrica fabricados en CaterpillarInstalaciones con certificación ISO 9001:2000

Sistema de montaje
  • Rieles de montaje

3516C Tier 3 Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire
  • Remoción del filtro de aire
  • Adaptadores de admisión de aire remoto

Sistema de carga
  • Cargadores de batería
  • Alternadores de carga

Sistema de control
  • Sensor de posición del acelerador
  • Sincronización del acelerador

Sistema de enfriamiento
  • Medidor-interruptor de nivel de agua
  • Sensores de nivel de refrigerante
  • Conexiones
  • Conversiones de enfriamiento de quilla
  • Intercambiadores de calor
  • Bombas de agua auxiliares
  • Remoción de la bomba de agua de mar
  • Tanques de derivación de refrigerante
  • Separador de aire
  • Enfriamiento del equipo marino

Sistema de escape
  • Salida de escape
  • Conexiones flexibles
  • Codos
  • Bridas
  • Expansores de brida y escape
  • Silenciadores

Sistema de combustible
  • Enfriador de combustible
  • Bombas de cebado de combustible
  • Tuberías de combustible flexibles
  • Tuberías de combustible rígidas
  • Filtro de combustible primario
  • Interruptor de nivel de combustible

Instrumentos
  • Módulo de comunicaciones PL1000T
  • Módulo de comunicaciones PL1000E
  • Interfaz del cliente
  • Termopares
  • Pantalla del tablero remoto
  • Pantalla remota de temperatura del cilindro
  • Paneles de instrumentos de la caja del piloto
  • Sensores del equipo marino
  • Sistema de pantalla Vision del motor

Sistema de combustible y lubricación
  • Sistema de lubricación
  • Colector de aceite
  • Accesorios del colector de aceite
  • Bombas de sumidero
  • Opciones de prelubricación
  • Aceite lubricante

FILTRO DE ACEITE CENTRÍFUGO
  • Sistema de montaje
  • Soportes del motor

Montajes de aislamiento de la vibración
  • Tomas de fuerza
  • Acoplamiento flexible y protectores
  • Accesorios de la caja delantera
  • Parte delantera izquierda superior:
  • EJE MOTRIZ AUXILIAR
  • POLEA DE MANDO AUXILIAR
  • Parte delantera derecha superior:
  • EJE MOTRIZ AUXILIAR

Parte trasera derecha superior:
  • POLEA DE MANDO AUXILIAR
  • Parte delantera izquierda inferior:
  • EJE MOTRIZ AUXILIAR
  • POLEA DE MANDO AUX.

Parte trasera izquierda inferior:
  • EJE MOTRIZ AUXILIAR
  • POLEA DE MANDO AUXILIAR
  • Mandos auxiliares de la caja delantera
  • Mando auxiliar superior izquierdo

Mando auxiliar superior derecho
  • Tomas de fuerza delanteras
  • Poleas del cigüeñal

Remoción de protector de amortiguador
  • Sistema de protección
  • Cortes de admisión de aire
  • Interruptores y contactores
  • Válvula de alivio de explosión
  • Sensores

Juegos de repuestos
  • Juegos de piezas
  • Juegos de bombas