< Atrás

Extended Warranty and Support
Más información
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Motor de Propulsión Marino Diésel Cat® C9 ACERT, con clasificaciones de 510-575 mhp (503-567 bhp) a 2.500 rpm, cumple con las normas de emisiones IMO II.

Potencia nominal

Unidades:
Alcance de potencia 503-567 bhp (375-423 bkW) 503-567 bhp (375-423 bkW) Less

Motor

Gama de velocidad 2.500 rpm 2.500 rpm Less
Emisiones IMO II IMO II Less
Aspiración TA TA Less
Calibre 4.41 " 112.0 mm Less
Carrera 5.87 " 149.0 mm Less
Cilindrada 538.0 pulg3 8.8 Baja Less
Rotación (del extremo del volante) Hacia la izquierda Hacia la izquierda Less
Configuración Motor diesel en línea de 6 cilindros, ciclo de 4 tiempos Motor diesel en línea de 6 cilindros, ciclo de 4 tiempos Less

Dimensiones y pesos

Longitud 47.2 " 1198.0 mm Less
Ancho del motor 38.3 " 974.0 mm Less
Altura 38.7 " 983.0 mm Less
Peso aprox. Peso en seco del motor 2086.0 lb 946.0 kg Less

Características y ventajas del C9 ACERT

Cumple con IMO, garantía estándar de Caterpillar. Sin humo blanco o negro visible, respaldo de piezas y servicio de la organización mundial de distribuidores, mayor potencia con la tecnología ACERT

13 % más de potencia que el modelo C9 actual

Garantía estándar de Caterpillar

Sin humo blanco o negro visible

Respaldo de piezas y servicio de la organización de distribuidores en todo el mundo

Mayor potencia con Tecnología ACERT

-nuevos inyectores;-nuevo diseño del pistón;-culata de cilindro de flujo transversal;-nuevas válvulas de escape;-turbocompresor de la válvula de descarga de los gases de escape;-módulo de control electrónico A4

C9 ACERT Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Posenfriador (agua de mar)
  • Filtro de aire/eliminación de humos (cárter cerrado): se envía suelto
  • Turbocompresor

Paneles de control
  • Regulador electrónico
  • Sistema de combustible de inyección unitaria electrónica hidráulica (HEUI)
  • Módulo de control electrónico (ECM)
  • Conector de cables dedicado de 70 clavijas del cliente montado en el motor
  • Enlace de datos SAE J1939

Sistema de enfriamiento
  • Termostato y caja
  • Bomba de agua de las camisas centrífuga impulsada por correa
  • Bomba de agua de mar auxiliar impulsada por engranajes
  • Tanque de expansión (modelos con intercambiador de calor solamente)
  • Intercambiador de calor montado en el motor, conjunto de tubos extraíbles (para agua de mar) (modelos con intercambiador de calor solamente)
  • El enfriador de aceite del motor
  • Tuberías de agua de mar auxiliares
  • Enfriador de aceite de la transmisión

Volante y cajas del volante
  • Volante, No. SAE 1, 113 dientes
  • Caja del volante, No. SAE 1

Sistema de combustible
  • Filtro de combustible, servicio del lado derecho a babor, servicio del lado izquierdo a estribor
  • Bomba de transferencia de combustible
  • Bomba de cebado de combustible

Sistema de lubricación
  • Respiradero del cárter
  • Filtro de aceite, servicio central delantero
  • Tubo de llenado de aceite en la tapa de válvulas
  • Indicador de nivel de aceite, servicio del lado derecho a babor, servicio del lado izquierdo a estribor
  • Colector de aceite
  • Drenaje del colector de aceite, servicio del lado derecho a babor, servicio del lado izquierdo a estribor
  • Bomba de aceite del motor (impulsada por engranajes)

Sistema de montaje
  • Soporte delantero de altura ajustable

Sistema de protección
  • Parada de exceso de velocidad: electrónica

Uso
  • Amortiguador de vibraciones torsionales y protector
  • Ojales de levantamiento
  • Documentos
  • Cableado del motor
  • Opciones de servicio del lado derecho o izquierdo

C9 ACERT Equipos opcionales

Sistema de enfriamiento
  • Sensor de nivel de refrigerante

Sistema de escape
  • Sensor de temperatura del escape
  • Codos enfriados por agua

Sistema de combustible
  • Enfriador de combustible
  • Tuberías de combustible flexibles

Instrumentos
  • Mazo de cables del OEM
  • Mazo de cables de motor a motor
  • Mazo de cables
  • Sensores de la transmisión
  • Sistema de pantalla de potencia marina
  • Pantalla de potencia marítima
  • Soporte de la pantalla de potencia marina

Sistema de lubricación
  • Tubo de llenado de aceite
  • Bombas de sumidero manual
  • Tuberías de la bomba de sumidero

Sistema de montaje
  • Aisladores de vibración

Tomas de fuerza
  • Polea del cigüeñal
  • Amortiguador y eje corto
  • Polea y eje corto

Uso
  • Protector de amortiguador
  • Protector de correa: alternador

Empaque
  • Tapa de protección del motor
  • Empaque de exportación