< Atrás

Extended Warranty and Support
Más información

Información general

Los Motores de Propulsión Marinos Diesel Cat® C12 ACERT, con clasificaciones de 669-715 mhp (660-705 bhp) a 2300 rpm, cumplen con los estándares de emisiones recreativos y comerciales Tier 2 de la EPA además de IMO II e IW o RCD de la Unión Europea. El Motor C12 aprovecha plenamente el sistema de combustible de inyección unitaria de control electrónico, por lo tanto es ecológico y ofrece un excelente rendimiento y ahorro de combustible. También existe una amplia gama de equipos optativos disponibles para satisfacer las necesidades de su aplicación de recreo específica.

Ratings

Unidades:
Power Range 660-705 bhp (492-526 bkW) 660-705 bhp (492-526 bkW) Less

Engine

Speed Range 2300 rpm 2300 rpm Less
Emissions IMO II IMO II Less

Motor

Aspiración TA TA Less
Calibre 5.1 pulg 130.0 mm Less
Carrera 5.9 pulg 150.0 mm Less
Cilindrada 732.0 pulg³ 12.0 L Less
Rotación (del extremo del volante) Hacia la izquierda Hacia la izquierda Less
Configuración Motor diesel en línea de 6 cilindros, ciclo de 4 tiempos Motor diesel en línea de 6 cilindros, ciclo de 4 tiempos Less

Dimensiones y pesos

Peso en seco mínimo 2588.0 lb 1174.0 kg Less
Longitud máxima 62.0 pulg 1574.0 mm Less
Altura mínima 39.5 pulg 1005.0 mm Less
Ancho máximo 38.1 pulg 969.0 mm Less

Menos humo blanco o negro visible

Relación de compresión más baja, lo que genera menos humo en estado estacionario

Mejor respuesta transitoria

Garantía estándar de Caterpillar

Respaldo de piezas y servicio de la organización de distribuidores en todo el mundo

Cumple la norma Tier II de la EPA e IMO II

-Embarcaciones de recreo certificadas de acuerdo con las clasificaciones 2006 Tier 2 de la EPA marinas respecto a estándares de emisiones recreativos.- Clasificaciones comerciales certificadas según 2004 Tier II de la EPA respecto a estándares de emisiones marinas comerciales.

Disponible en configuraciones estándar (embarcaciones de recreo y comercial) y compacta (embarcaciones de recreo)

Mismas dimensiones que el modelo C12 actual

C12 ACERT Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Posenfriador: agua de mar; resistente a la corrosión, sistema de filtro de aire y de eliminación de vapores (cerrado), turbocompresor, enfriado por el agua de las camisas

Sistema de control
  • Regulación electrónica, estrategia de arranque en modalidad en frío, compensación de potencia por temperatura de combustible, velocidad baja en vacío programable, diagnóstico electrónico y registro de fallas, control del motor y la transmisión (velocidad, temperatura, presión), control de relación combustible/aire, interruptor de parada de emergencia (solo clasificaciones A y B)

Sistema de enfriamiento
  • Termostato y caja de la bomba de agua de las camisas; bomba de agua de mar impulsada por engranajes; rodete de caucho; cebado automático; intercambiador de calor/tanque de expansión integral impulsado por engranajes; conjunto de tubos extraíbles; tubos de niquelina reemplazables, enfriamiento de quilla: circuito combinado (incluye juego de bridas roscadas de tubo)

Sistema de escape
  • Múltiple y turbocompresor enfriados por agua

Volantes y cajas del volante
  • Volante SAE n.º 1; 113 dientes, caja del volante SAE n.º 1 (10 grados de inclinación del soporte), rotación estándar SAE

Sistema de combustible
  • Filtro de combustible; servicio del lado derecho a babor; servicio del lado izquierdo a estribor, bomba de transferencia de combustible, bomba de cebado de combustible, tuberías de combustible flexibles

Instrumentos
  • Medidor de servicio eléctrico

Sistema de lubricación
  • Respiradero del cárter, enfriador de aceite, filtro de aceite; enroscable; servicio del lado derecho a babor; servicio del lado izquierdo a estribor, tubo de llenado de aceite, varilla de medición; servicio del lado derecho a babor; servicio del lado izquierdo a estribor, bomba de aceite; impulsada por engranajes

Sistema de montaje
  • Soporte delantero

Tomas de fuerza
  • Mando de la bomba hidráulica; SAE A; estrías de 11 dientes, par máx. de 57 lb-pie; hacia la izquierda cuando se mira desde la parte trasera del motor hacia el mando de la bomba y gira a 1,41 x velocidad del motor, polea del cigüeñal; ranura sencilla de 345 mm (13,6"); 15,88 mm (0,63") de ancho

Sistema de protección
  • Parada; electrónica; 12 ó 24 voltios; energizado para funcionar

C12 ACERT Equipos opcionales

Generalidades
  • Amortiguador de vibraciones, cáncamos de levantamiento, opciones de servicio izquierdo o derecho, documentos, cableado del motor variable, conector de cables del cliente orientado a la parte superior trasera y conexión ECAP (Electronic Control Analyzer Programmer, programador analizador de control electrónico), juego de instalación electrónico (conectores, clavijas, enchufes)

Sistema de admisión de aire
  • Protector de la tubería de admisión de aire de bajo perfil (tubería de admisión de aire)

Sistema de carga
  • Alternadores de carga, voltímetros, montaje de voltímetros, grupo de montaje del alternador

Sistema de enfriamiento
  • Bomba de agua de mar, tanque de recuperación de refrigerante, juego de brida

Sistema de escape
  • Conexión flexible, codo, codo seco, codo enfriado por agua, conexión de escape, tubo de salida del escape, brida de salida de escape, tapa de protección contra la lluvia, silenciador

Sistema de combustible
  • Enfriador de combustible, conexiones de combustible, filtro de combustible primario, separador de agua del combustible primario

Instrumentos
  • Mazo de cables del OEM, mazo de cables de motor a motor, tacómetro digital, montaje del tacómetro, toma magnética, panel de instrumentos derecho con 4 orificios, panel de instrumentos izquierdo con 4 orificios, sistema de pantalla de potencia marina, unidad de pantalla de potencia marina (para las estaciones de control adicionales), soporte de la pantalla de potencia marina, grupo de cables, sensores de la transmisión

Sistema de lubricación
  • Bomba de sumidero manual, enfriador de aceite de la transmisión

Sistema de montaje
  • Aisladores de vibración

Tomas de fuerza
  • Polea del cigüeñal, eje corto delantero, eje corto delantero y polea

Sistema de arranque
  • Regulador de presión de aire, silenciador de arranque neumático, interruptor de arranque, calentador de agua de las camisas, bancos de baterías (24 voltio,- secas)

Generalidades
  • Remoción de mazo de cables, protector de correa del alternador, protector de correa de la polea del Alternador, juego de cubiertas de filtro