Atrás

Extended Warranty and Support
Más información

Información general

Los Motores Marinos 3516C de alto desplazamiento ahora están disponibles en una amplia gama de clasificaciones que cumplen con las regulaciones marinas Tier 3 de la EPA e IMO II sin postratamiento adicional. Estos nuevos motores de propulsión, auxiliares y DEP (propulsión diesel eléctrica, Diesel Electric Propulsion), diseñados y fabricados a partir de la actual plataforma 3516C, tienen cambios dimensionales y de peso mínimos en comparación. Los costos de posesión y operación también son muy similares. Para conocer el consumo específico de combustible de cada clasificación, consulte los datos de rendimiento. Las nuevas características incluyen protectores térmicos del escape de acero inoxidable, sistema cerrado de ventilación del cárter y cumplimiento con la norma de emisiones IMO II.

Motor

Unidades:
Aspiración TTA TTA Less
Calibre 6.69 pulg 170.0 mm Less
Carrera 8.46 pulg 215.0 mm Less
Cilindrada 4765.0 pulg³ 78.0 L Less
Rotación (del extremo del volante) Hacia la izquierda o hacia la derecha Hacia la izquierda o hacia la derecha Less
Configuración Motor diesel en V de 16 cilindros, ciclo de 4 tiempos Motor diesel en V de 16 cilindros, ciclo de 4 tiempos Less

Dimensiones y pesos

Peso en seco mínimo 17550.0 lb 7961.0 kg Less
Peso en seco máximo 19025.0 lb 8629.0 kg Less
Longitud mínima 143.1 pulg 3637.0 mm Less
Longitud máxima 148.3 pulg 3761.0 mm Less
Altura mínima 2037.0 pulg 1967.0 mm Less
Altura máxima 2142.0 pulg 2150.0 mm Less
Ancho mínimo 80.2 pulg 2037.0 mm Less
Ancho máximo 84.3 pulg 2142.0 mm Less

Soluciones completas para su aplicación marina

• Un solo proveedor de respaldo y servicio. • Cobertura de garantía líder en la industria para componentes montados en fábrica. • Red mundial de distribuidores para el servicio en cualquier lugar.

Operación eficiente

• Panel de instrumentos con estrategia de arranque en modalidad en frío y velocidad baja en vacío programable. • La unidad de control de regulación electrónica minimiza el consumo de combustible y controla los parámetros de operación del motor. • Sistema de alarma y protección optativo.

Mejor rendimiento y funcionamiento

• El diseño de combustión avanzada utiliza las configuraciones óptimas y la geometría del cilindro. • Control mejorado de inyección de combustible mediante la sincronización optimizada de la puesta en marcha.

3516C HD Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Circuito separado resistente a la corrosión con posenfriador por agua dulce, filtros de aire Powercore con indicador de servicio, turbocompresores dobles

Sistema de control
  • Los módulos de control del motor A3 dobles proporcionan control y vigilancia del motor, mazo de cables rígido conconectores "enchufar y utilizar" a babor y estribor

Sistema de enfriamiento
  • Bomba auxiliar de agua dulce de circuito separado, bomba centrífuga auxiliar de agua de mar sin cebado automático, bomba de agua de las camisas centrífuga impulsada por engranajes, tanque de expansión, enfriador de aceite del motor, termostatos y caja

Sistema de escape
  • Múltiples de escape secos herméticos al gas con protectores térmicos en cumplimiento conSOLAS, turbocompresores dobles con cojinetesenfriados por agua y protectores térmicos, múltiple de escape de impulsosmodulados, salida de escape sencilla

Sistema de combustible
  • Inyectores unitarios controlados electrónicamente, filtro de combustible con indicadores de servicio, bomba de transferencia de combustible, conexiones de combustibleen cumplimiento con SOLAS con protector contra derrames

Instrumentos
  • Panel de instrumentos montado en el motor con pantalla de potencia marina (MPD, Marine Power Display), interruptor de control del motor de cuatro posiciones, bocina de alarma, luz de notificación parada de exceso de velocidad, luz de notificación de parada de emergencia, luz de ECU secundario listo, luz de ECU secundario activo, unidad de pantalla gráfica para pantalla analógica o digital de presión del aceite y combustible, diferencial del filtro de aceite y combustible, voltaje CC del sistema, temperatura de agua y el escape, restricción de la admisión de aire, medidor de servicio, velocidad del motor, consumo de combustible (total e instantáneo)

Sistema de lubricación
  • Estrategia de prelubricación, respiraderos del cárter dobles de montajesuperior, filtro de aceite con indicadores de servicio, indicador de nivel de aceite,tapa de llenado de aceite, bomba de aceite de engranajes

Tomas de fuerza
  • Mandos auxiliares: superior derecho, superior e inferior izquierdo; dos lados de la caja delantera

Sistema de protección
  • Módulo de control electrónico A3 con estrategias de reducción de potencia del motor programables por el cliente, alarmas y diagnósticosdel motor en las MPD locales y remotas,botón de parada de emergencia, protección de apagado de seguridad parala presión del aceite y temperatura del agua, protección contra exceso de velocidad

Generalidades
  • Amortiguador de vibraciones y protector, pintura amarilla Cat®, cáncamos de levantamiento

Certificación ISO
  • Sistemas diseñados en fábrica fabricados en CaterpillarInstalaciones con certificación ISO 9001:2000

Sistema de montaje
  • Rieles de montaje

3516C HD Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire
  • Remoción del filtro de aire
  • Adaptadores de admisión de aire remoto

Sistema de carga
  • Cargadores de batería
  • Alternadores de carga

Sistema de control
  • Sensor de posición del acelerador
  • Sincronización del acelerador

Sistema de enfriamiento
  • Medidor-interruptor de nivel de agua
  • Sensores de nivel de refrigerante
  • Conexiones
  • Conversiones de enfriamiento de quilla
  • Intercambiadores de calor
  • Bombas de agua auxiliares
  • Remoción de la bomba de agua de mar
  • Tanques de derivación de refrigerante
  • Separador de aire
  • Enfriamiento del equipo marino

Sistema de escape
  • Salida de escape
  • Conexiones flexibles
  • Codos
  • Bridas
  • Expansores de brida y escape
  • Silenciadores

Sistema de combustible
  • Enfriador de combustible
  • Bombas de cebado de combustible
  • Tuberías de combustible flexibles
  • Tuberías de combustible rígidas
  • Filtro de combustible primario
  • Interruptor de nivel de combustible

Instrumentos
  • Módulo de comunicaciones PL1000T
  • Módulo de comunicaciones PL1000E
  • Interfaz del cliente
  • Termopares
  • Pantalla del tablero remoto
  • Pantalla remota de temperatura del cilindro
  • Paneles de instrumentos de la caja del piloto
  • Sensores del equipo marino
  • Sistema de pantalla Vision del motor

Sistema de combustible y lubricación

Sistema de lubricación
  • Colector de aceite
  • Accesorios del colector de aceite
  • Bombas de sumidero
  • Opciones de prelubricación
  • Aceite lubricante
  • FILTRO DE ACEITE CENTRÍFUGO

Sistema de montaje
  • Soportes del motor
  • Montajes de aislamiento de la vibración

Tomas de fuerza
  • Acoplamiento flexible y protectores
  • Accesorios de la caja delantera
  • Parte delantera izquierda superior:
  • Parte delantera derecha superior:
  • Parte trasera derecha superior:
  • Parte delantera izquierda inferior:
  • Parte trasera izquierda inferior:
  • Mandos auxiliares de la caja delantera
  • Mando auxiliar superior izquierdo
  • Mando auxiliar superior derecho
  • Tomas de fuerza delanteras
  • Poleas del cigüeñal
  • Remoción de protector de amortiguador

Sistema de protección
  • Cortes de admisión de aire
  • Interruptores y contactores
  • Válvula de alivio de explosión
  • Sensores

Juegos de repuestos
  • Juegos de piezas
  • Juegos de bombas
  • Transferencia de combustible
  • Aceite lubricante

Apariencia especial
  • Válvulas de alivio cromadas
  • Filtros de aire negro

Sistema de arranque
  • Motores de arranque o dispositivo de colocación de barreras
  • Opciones de motores de arranque neumático
  • Auxiliares de arranque
  • Bancos de baterías: 24 voltios, secas
  • Rejilla de batería

Generalidades
  • Juego de herramientas
  • Cable de Enlace de datos Caterpillar

Cat® Dealer Service

Compre las piezas que necesite para sus equipos Cat® y obtenga todo el apoyo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor local
Extended Warranty and Support

Caterpillar offers a variety of integrated solutions to help you protect your investment, minimize owning and operating costs, and maximize up-time.

Más información