< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El M 32 E está diseñado para el mercado de altamar, centrado en la aplicación del grupo electrógeno. El concepto de 720/750 rpm reduce los costos del generador. El enfriador del aire a presión y la caja del enfriador del aire a presión facilitan el desarmado y la limpieza. El nuevo diseño también admite la operación en cualquier condición ambiental sin reducción de carga. Ofrecemos una aplicación de grupo electrógeno para clientes que operan los motores principalmente por debajo de 47 %.

Especificaciones de los grupos electrógenos

Unidades:
Clasificación mínima 3.165 kWe (3.960 kVA) 3.165 kWe (3.960 kVA) Less
Clasificación máxima 5.747 kWe (5.940 kVA) 5.747 kWe (5.940 kVA) Less

Especificaciones de los motores

Configuración 6, 8, 9 cilindros 6, 8, 9 cilindros Less
Calibre 12.6 " 320.0 mm Less
Carrera 18.1 " 460.0 mm Less
Volumen de barrido 2257.88 pulg3 37.0 Baja Less

Configuraciones de los grupos electrógenos

Emisiones/estrategia del combustible IMO II IMO II Less

Dimensiones de los grupos electrógenos

Peso 73,0 - 98,0 t (160.937 - 216.053 lb) 73,0 - 98,0 t (160.937 - 216.053 lb) Less
Longitud 9.566 - 11.156 mm (376,6 - 439,2") 9.566 - 11.156 mm (376,6 - 439,2") Less
Ancho 2.600 mm (102,4") 2.600 mm (102,4") Less
Altura 4.565 - 4.770 mm (179,7 - 187,8") 4.565 - 4.770 mm (179,7 - 187,8") Less

M 32 E como unidad de generador

El diseño resistente y la velocidad moderada permite una operación continua e ilimitada con petróleo combustible pesado. El motor y su sistema eléctrico se prueban antes de la entrega.

Bloque de motor de hierro fundido nodular con canales integrados para aceite lubricante y carga de aire

Tecnología de disminución de emisiones

Fácil instalación, debido a las bombas y filtros instalados en el motor

M 32 E Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Filtro/silenciador de admisión de aire

Sistema de control
  • Unidad de compartimiento de carga (para planta de múltiples motores solamente)
  • Sistema de protección y control de alarma modular (MACS)
  • Regulador de velocidad

Sistema de enfriamiento
  • Precalentador eléctrico de agua de enfriamiento
  • Bomba de agua de enfriamiento HT (accionada por motor)
  • Bomba de agua de enfriamiento HT (accionada por motor)

Sistema de escape
  • Junta de expansión del gas de escape
  • Múltiples aislados del gas de escape
  • Turbocompresor en el extremo contrario al volante

Sistema de combustible
  • Bomba de circulación de combustible (conectada/para MDO/MGO solamente)
  • Filtro de indicador de combustible
  • Válvula de presión de combustible (montada/para MDO/MGO solamente)

Instrumentos
  • Botones de control y lámparas
  • Panel de control local
  • Indicador de temperatura y presión

Sistema de lubricación
  • Motor con sumidero seco
  • Enfriador de aceite lubricante (separado)
  • Bomba de aceite lubricante (accionada por motor)
  • Filtro de limpieza automática del aceite lubricante
  • Sumidero de aceite en el bastidor de base
  • Bomba de aceite prelubricante (accionamiento eléctrico/montada en el bastidor de base)
  • Válvula reguladora de presión

Sistema de montaje
  • Conexiones de tubo flexible
  • Acoplamiento flexible alto
  • Montaje elástico en el bastidor de base

Sistema de arranque
  • Dispositivo de barreras eléctrico
  • Válvula de aire de arranque

Uso
  • Motor, acoplamiento flexible y generador montados en un bastidor de base común
  • Cubierta del volante
  • Dispositivo de levantamiento (alquiler)
  • Cálculo de vibración torsional (TVC)

M 32 E Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire
  • Válvula de corte de admisión de aire
  • Pieza de transición de admisión de aire
  • Junta de expansión
  • Silenciador/filtro

Sistema de control
  • Control de inyección de aire (para una mejor aceptación de carga)
  • Regulador de velocidad electrónico
  • Indicadores remotos (presión de aire de arranque, velocidad del motor, etc.)
  • Motor de arranque de las bombas de mando eléctricas
  • UPS de 24 CC

Sistema de enfriamiento
  • Tubería de agua de enfriamiento para generador de enfriamiento en el bastidor de base
  • Tubería del agua de enfriamiento para enfriamiento de aceite lubricante en el bastidor de base
  • Enfriador de la placa FW/SW
  • Bomba de agua de enfriamiento HT (accionamiento eléctrico)
  • Bomba de agua de enfriamiento LT (accionamiento eléctrico)
  • Bomba de enfriamiento de agua de mar (accionamiento eléctrico)
  • Válvula de control de temperatura

Sistema de escape
  • Silenciador (con o sin supresor de chispas)

Sistema de combustible
  • Enfriador de aceite del combustible
  • Precalentador final de HFO
  • Válvula reguladora de presión de HFO
  • Filtro automático de limpieza automática de HFO
  • Bombas de suministro y refuerzo de HFO (accionamiento eléctrico)
  • Módulos de tratamiento y suministro de HFO
  • Dispositivo de control de viscosidad de HFO
  • Tanque de mezcla

Sistema de lubricación
  • Centrífuga de aceite lubricante
  • Enfriador de aceite lubricante montado en el bastidor de base
  • Bomba de aceite lubricante (accionamiento eléctrico)
  • Módulos de tratamiento de aceite lubricante y combinados
  • Válvula de control de temperatura

Sistema de montaje
  • Montaje elástico doble (motor y bastidor de base)
  • Motor montado de forma elástica en el bastidor de base, bastidor de base montado de forma rígida

Sistema de arranque
  • Compresor de aire de arranque
  • Receptor de aire de arranque

Uso
  • Acoplamiento de la PTO
  • Suministro del generador para el cliente
  • Kit de optimización de carga parcial para motor de velocidad constante (mejora de SFOC, reducción de humo)
  • Kit de optimización de carga parcial para motor de velocidad variable (mejora considerable de SFOC, ...)
  • Eje de la PTO en el lado contrario al volante