< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Atributos clave del motor VM 46 DF son la eficiencia líder en su clase y la capacidad de carga , así como la simplicidad operativa que es respaldada por un control completamente automatizado del motor. El rápido acceso al servicio, así como la simplicidad de servicio y de mantenimiento están respaldados por un concepto de diseño de motor modular y por el sistema de supervisión y diagnóstico.

Especificaciones de los grupos electrógenos

Unidades:
Clasificación mínima 10.357 kWe (12.960 kVA) 10.357 kWe (12.960 kVA) Less
Clasificación máxima 14.807 kWe (18.528 kVA) 14.807 kWe (18.528 kVA) Less

Especificaciones de los motores

Configuración 12, 16 cilindros 12, 16 cilindros Less
Calibre 18.1 " 460.0 mm Less
Carrera 24.02 " 610.0 mm Less
Volumen de barrido 6181.7 pulg3 101.3 l/cil. Less

Configuraciones de los grupos electrógenos

Emisiones/estrategia del combustible IMO II en modalidad diésel/IMO III en modalidad gas IMO II en modalidad diésel/IMO III en modalidad gas Less

Dimensiones y pesos del grupo electrógeno (depende del tipo de generador)

Peso 275,0 - 345,0 t (606.271 - 760.595 lb) 275,0 - 345,0 t (606.271 - 760.595 lb) Less
Longitud 14.740 - 16.870 mm (580,3 - 664,2") 14.740 - 16.870 mm (580,3 - 664,2") Less
Ancho 3.890 a 4.027 mm (153,1 a 158,5") 3.890 a 4.027 mm (153,1 a 158,5") Less
Altura 6.493 - 6.517 mm (255,6 - 256,6") 6.493 - 6.517 mm (255,6 - 256,6") Less

Facilidad de instalación

Operación fiable

Facilidad de mantenimiento

Fácil accesibilidad a los componentes

VM 46 DF Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Filtro/silenciador de admisión de aire

Sistema de control
  • Unidad de compartimiento de carga
  • Sistema de protección de control de alarma modular (MACS)
  • Regulador de velocidad

Sistema de enfriamiento
  • Precalentador eléctrico de agua de enfriamiento
  • Bomba de agua de enfriamiento HT (accionada por motor)
  • Enfriador del aire a presión de 2 etapas

Sistema de escape
  • Junta de expansión del gas de escape
  • Múltiples aislados del gas de escape
  • Turbocompresor en el extremo del volante/contrario al volante

Sistema de combustible
  • Bomba de circulación de combustible (accionamiento eléctrico/para MDO/MGO solamente)
  • Filtro de indicador de combustible
  • Válvula de presión de combustible (separada/para MDO/MGO solamente)

Sistema de gas
  • Unidad de válvula de gas

Instrumentos
  • Botones de control y lámparas
  • Palanca de parada de emergencia
  • Panel de control local
  • Indicador de temperatura y presión

Sistema de lubricación
  • Sumidero seco
  • Enfriador de la placa de aceite lubricante (separado)
  • Bomba de aceite lubricante (accionada por motor)
  • Filtro de seguridad del aceite lubricante
  • Filtro de limpieza automática del aceite lubricante
  • Válvula reguladora de presión

Sistema de montaje
  • Acoplamiento flexible alto
  • Montaje rígido

Sistema de arranque
  • Dispositivo de barreras eléctrico
  • Válvula de aire de arranque

Uso
  • Cálculo de vibración torsional (TVC)

VM 46 DF Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire
  • Válvula de corte de admisión de aire
  • Pieza de transición de admisión de aire
  • Junta de expansión
  • Silenciador/filtro

Sistema de control
  • Sistema de alarma del motor
  • Sistema de control remoto
  • Indicadores remotos (presión de aire de arranque, velocidad del motor, etc.)
  • Motor de arranque de las bombas de mando eléctricas
  • UPS de 24 CC

Sistema de enfriamiento
  • Tubería del agua de enfriamiento para generador de enfriamiento en el bastidor de base
  • Tubería del agua de enfriamiento para enfriamiento de aceite lubricante en el bastidor de base
  • Precalentador de agua de enfriamiento de vapor/aceite térmico/eléctrico
  • Enfriador de la placa FW/SW
  • Bomba de agua de enfriamiento HT (accionamiento eléctrico)
  • Bomba de agua de enfriamiento LT (accionamiento eléctrico)
  • Bomba de enfriamiento de agua de mar (accionamiento eléctrico)
  • Válvula de control de temperatura

Sistema de escape
  • Módulo de ventilación del gas de escape
  • Silenciador (con o sin supresor de chispas)

Sistema de combustible
  • Enfriador de aceite del combustible
  • Precalentador final de HFO
  • Válvula reguladora de presión de HFO
  • Filtro automático de limpieza automática de HFO
  • Bombas de suministro y refuerzo de HFO (accionamiento eléctrico)
  • Módulos de tratamiento y suministro de HFO
  • Dispositivo de control de viscosidad de HFO
  • Tanque de mezcla

Sistema de gas
  • Medidor de flujo de gas
  • Sistema de vaporización LNG

Sistema de lubricación
  • Centrífuga de aceite lubricante
  • Bomba de aceite lubricante (accionamiento eléctrico)
  • Módulos de tratamiento de aceite lubricante y combinados
  • Bomba de aceite prelubricante (accionamiento eléctrico)
  • Válvula de control de temperatura
  • Sumidero húmedo con varilla de medición

Sistema de montaje
  • Montaje elástico doble
  • Conexiones de tubo flexible
  • Montaje elástico

Sistema de propulsión
  • Sistema de control
  • Propulsores

Sistema de arranque
  • Compresor de aire de arranque
  • Receptor de aire de arranque

Uso
  • Acoplamiento de la PTO
  • Cubierta del volante
  • Alternador de la PTO
  • Eje de la PTO en el extremo contrario al volante
  • Engranaje de reducción
  • Acoplamiento de la PTO del engranaje de reducción