< Atrás

El Grupo Electrógeno C9 de Caterpillar se une nuestra variedad actual de grupos electrógenoslimpios, silenciosos y compactos de funcionamiento uniforme.Esta gama de pequeños grupos electrógenos proporciona a los clientes unaoferta más completa de potencia, lo que les permite disfrutar de laventaja de tratar con un único proveedor tanto para propulsión como para potencia auxiliar.
Extended Warranty and Support
Más información

Información general

The Caterpillar C9 generator set joins our existing range of clean, quiet, compact, and smooth-running generator sets. This range of small gen sets provides customers with a more comprehensive power offering, enabling them to enjoy the benefit of dealing with one supplier for both propulsion and auxiliary power.

Especificaciones de los grupos electrógenos

Unidades:
Clasificación mínima 142R ekW (178 kVA) 142R ekW (178 kVA) Less
Clasificación máxima 250 ekW (de 313 kVA) 250 ekW (de 313 kVA) Less
Frecuencia 50 Hz o 60 hz 50 Hz o 60 hz Less
Velocidad 1.500 rpm (50 hz) o 1.800 rpm (60 hz) 1.500 rpm (50 hz) o 1.800 rpm (60 hz) Less

Especificaciones de los motores

Modelo del motor C9, en línea, diesel con ciclo de 4 o 6 fases C9, en línea, diesel con ciclo de 4 o 6 fases Less
Aspiración Turbocompresor y posenfriado Turbocompresor y posenfriado Less
Calibre 4.41 pulg 112.0 mm Less
Carrera 5.87 pulg 149.0 mm Less
Cilindrada 538.0 pulg³ 8.8 L Less
Tipo de regulador Electrónico Electrónico Less
Sistema de combustible HEUI™ HEUI™ Less

Configuraciones de los grupos electrógenos

Emisiones/estrategia del combustible Cumple con la norma Tier 2 de IMO/EPA Cumple con la norma Tier 2 de IMO/EPA Less

Dimensiones de los grupos electrógenos

Ancho 39.2 pulg 996.8 mm Less
Altura 46.0 pulg 1169.0 mm Less
Peso 1.753 kg (3.865 lb)/1.903 kg (4.195 lb) 1.753 kg (3.865 lb)/1.903 kg (4.195 lb) Less
Longitud 2.106 a 2.216 mm (82,9 a 87,2 pulg) 2.106 a 2.216 mm (82,9 a 87,2 pulg) Less

Especificaciones de los generadores

Excitación AREP AREP Less
Paso 2/3 2/3 Less
Número de conductores 12 conductores, reconectable 12 conductores, reconectable Less
Material aislante Clase H Clase H Less
Regulación de voltaje ±0,5 % ±0,5 % Less
Clasificación IP Protección por agua IP23 Protección por agua IP23 Less
Capacidad de exceso de velocidad Parada de exceso de velocidad, electrónica Parada de exceso de velocidad, electrónica Less
Regulador de voltaje Regulador de voltaje de estado sólido con ajuste integral de voltaje Regulador de voltaje de estado sólido con ajuste integral de voltaje Less

Intervalo de recambio de aceite y filtro cada 500 horas

La operación del motor sin humos cumple con las regulaciones sobre emisiones Tier II de la EPA de 2004

Operación del motor sin fugas

Enlace de datos J1939 para comunicación con sistemas de monitoreo y control del barco

Diseño compacto

Garantía estándar de Caterpillar

Servicio de piezas y respaldo proporcionados por la organización de distribuidores en todo el mundo

Una única fuente de suministro para motores a propulsión y grupos electrógenos

Combustible dúplex opcional y sistemas de filtro de aceite

Control electrónico completo de la inyección de combustible y de la sincronización del motor

C9 Equipos estándar

SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE
  • Posenfriador (intercambiador de calor y motores con enfriamiento de quilla únicamente)
  • Turbocompresor

PANELES DE CONTROL
  • Regulador electrónico
  • Sistema de Combustible de Inyección Unitaria Electrónica Hidráulica (HEUI)
  • Módulo de control electrónico (ECM)
  • Diagnóstico electrónico y registro de fallas
  • Conector del cliente especial de 40 pasadores montado en motor
  • Enlace de datos SAE J1939

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
  • Termostato y caja
  • Bomba de agua de las camisas, impulsado por correas, centrífugo
  • Bomba de agua de mar auxiliar, impulsada por engranajes (intercambiador de calor y motores con enfriamiento de quilla únicamente)
  • Radiador, montado en motor (incluye protector, ventilador soplador, mando del ventilador, protector del ventilador)
  • Tanque de expansión (motores de intercambiador de calor solamente)
  • Intercambiador de calor montado en motor, conjunto de tubos desmontables (para agua de mar) (motores con intercambiador de calor solamente)
  • El enfriador de aceite del motor
  • Tuberías auxiliares de agua marina
  • Enfriador de quilla (incluye juego de brida de rosca de tubo)

SISTEMA DE ESCAPE
  • Múltiple y turbocompresor, enfriado por agua
  • 152 mm (6 pulg) con salida de brida redonda
  • Codo, seco, 152 mm (6 pulg)

VOLANTES Y CAJAS DE VOLANTE
  • Volante, SAE No. 1, 113 dientes
  • Caja del volante, SAE No. 1

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
  • Filtro de combustible, servicio delantero
  • Bomba de transferencia de combustible
  • Bomba de cebado de combustible

GENERADORES
  • 12 conductores, reconectable
  • 3 fases sin escobillas
  • Activado en forma separada del devanado auxiliar para proporcionar corriente de cortocircuito de 300 % hasta 10 segundos
  • Paso de 2/3
  • Unidad de voltajes múltiples
  • Protección por agua IP23
  • Regulador de voltaje de estado sólido con ajuste integral de voltaje
  • Material aislante de clase H
  • El aumento de temperatura del generador excede los requisitos de la sociedad marítima para material aislante de clase H
  • 105 C a 50 C, temperatura ambiente, principal
  • 85 C a 50 C, temperatura ambiente, polos de conexión principales

INSTRUMENTOS
  • Panel de instrumentos
  • Medidor de servicio eléctrico
  • Interruptor de arranque/parada
  • Botón de parada de emergencia
  • Luz de mantenimiento vencido
  • Luz de diagnóstico
  • Luz de alarma
  • Interruptor de borrado de mantenimiento
  • Disyuntor de 15 A

SISTEMA DE LUBRICACIÓN
  • Respiradero del cárter
  • Filtro de aceite, enroscable, para servicio derecho
  • Llenado de aceite, en la tapa de válvulas
  • Indicador de nivel de aceite, servicio izquierdo
  • Colector de aceite
  • Drenaje del colector de aceite, servicio izquierdo
  • Bomba de aceite del motor (impulsada por engranajes)

SISTEMA DE MONTAJE
  • Bastidor de base deslizable
  • Soporte delantero
  • Aisladores de vibración entre la base y el generador del motor

SISTEMA DE PROTECCIÓN
  • Parada de exceso de velocidad, electrónica

GENERALIDADES
  • Amortiguador de vibraciones y protector torsional
  • Ojales de levantamiento
  • Cubierta de levantamiento de protección
  • Documentos
  • interruptor de desconexión de la batería
  • Cableado del motor
  • Empaque con envoltura de plástico
  • NOTA: los motores para enfriador de quilla NO incluyen enfriador de quilla.

C9 Equipos opcionales

SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE
  • TAPA PARA LLUVIA DEL FILTRO DE AIRE

SISTEMA DE CONTROL
  • Accesorio de distribución de carga

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
  • Tanque de recuperación de refrigerante
  • Sensor de nivel de refrigerante
  • Juego de bridas del refrigerante

SISTEMA DE ESCAPE
  • Codos
  • Tubos
  • Conexiones flexibles
  • Brida
  • Tapas para lluvia
  • Silenciadores
  • Protectores

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
  • Enfriador de combustible
  • Tuberías de combustible flexibles
  • Sensor de temperatura del combustible
  • Protectores de combustible y aceite

GENERADORES Y ACCESORIOS PARA GENERADORES
  • Caja de terminales de extensión
  • Certificación del motor y generador:

INSTRUMENTOS
  • Toma magnética

SISTEMA DE LUBRICACIÓN
  • Bombas de sumidero, Manual
  • Filtros de aceite dúplex

TOMAS DE FUERZA
  • Polea del cigüeñal

SISTEMA DE ARRANQUE
  • Regulador de presión de aire
  • Silenciador de aire