< Atrás

Extended Warranty and Support
Más información
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Especificaciones de los grupos electrógenos

Unidades:
Clasificación mínima 590 eKW (738 kVA) 590 eKW (738 kVA) Less
Clasificación máxima 910 eKW (1.138 kVA) 910 eKW (1.138 kVA) Less
Frecuencia 50 hz o 60 hz 50 hz o 60 hz Less
Velocidad 1.000 Rpm, 1.200 rpm, 1.500 rpm, 1.800 rpm 1.000 Rpm, 1.200 rpm, 1.500 rpm, 1.800 rpm Less

Especificaciones de los motores

Configuración Motor diesel en V de 8 cilindros, ciclo de 4 tiempos Motor diesel en V de 8 cilindros, ciclo de 4 tiempos Less
Aspiración TTA TTA Less
Calibre 6.7 " 170.0 mm Less
Carrera 7.5 " 190.0 mm Less
Cilindrada 2105.0 pulg3 34.5 Baja Less
Tipo de regulador Electrónico Electrónico Less

Configuraciones de los grupos electrógenos

Emisiones/estrategia del combustible IMO I IMO I Less

Dimensiones de los grupos electrógenos

Ancho 67.1 " 1703.0 mm Less
Peso 7.684 kg (16.940 lb) a 8.909 kg (19.640 lb) 7.684 kg (16.940 lb) a 8.909 kg (19.640 lb) Less
Longitud 3.704 mm (145,8 pulg) a 4.256 mm (167,5 pulg) 3.704 mm (145,8 pulg) a 4.256 mm (167,5 pulg) Less
Altura 1.806 mm (71,1 pulg) a 1.826 mm (71,9 pulg) 1.806 mm (71,1 pulg) a 1.826 mm (71,9 pulg) Less

3508B Equipos estándar

SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE
  • Núcleo del posenfriador del circuito separado, con revestimiento resistente a la corrosión (lado de aire), filtro de aire, turbocompresores dobles de servicio regular, conexión recta de diámetro exterior de 152 mm (6")

SISTEMA DE CONTROL
  • Control electrónico del motor A-III de Caterpillar, lado izquierdo con sistema de combustible de inyector unitario electrónico, mazo de cables rígido (se necesita potencia de 10 amperios de CC para impulsar el módulo de control electrónico del motor)

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
  • Enfriador de aceite, termostatos y cajas, temperatura de apertura completa de 92 °C (198 °F), bomba de agua de las camisas, impulsada por engranajes, centrífuga, bomba de agua fresca auxiliar, tanque de expansión, bomba de agua de mar auxiliar, centrífuga, sin cebado automático

SISTEMA DE ESCAPE
  • Múltiples de escape seco herméticos al gas con protectores térmicos, turbocompresores dobles con cojinetes enfriados por agua y protectores térmicos, salida de escape, vertical, 203 mm (8") con salida de brida redonda

VOLANTES Y CAJAS DE VOLANTE
  • Volante, No. SAE 00; 183 dientes, caja del volante SAE No. 00

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
  • Filtro de combustible, lado derecho, con indicadores de servicio, bomba de transferencia de combustible, inyectores unitarios controlados electrónicamente

INSTRUMENTOS
  • Luz de notificación de parada por exceso de velocidad, luz de notificación de parada de emergencia
  • Unidad gráfica (pantalla de potencia del motor marino) para visualización analógica o digital de:

SISTEMA DE LUBRICACIÓN
  • Respiradero del cárter, filtro de aceite montado en la parte superior, llenado de aceite y varilla de medición en lado derecho, colector de aceite de sumidero de 500 horas en lado derecho, bomba de aceite, tipo engranaje

SISTEMA DE MONTAJE
  • Rieles, montaje del motor, longitud de motor, tipo industrial, 254 mm (10"), canal C

TOMAS DE FUERZA
  • Mando auxiliar inferior lado derecho, caja delantera lado izquierdo inferior, de dos lados

SISTEMA DE PROTECCIÓN
  • El Sistema Monitor Electrónico A-III proporciona al cliente estrategias de reducción de potencia del motor programables como medidas de protección contra condiciones de operación adversas
  • Botón de parada de emergencia (ubicado en el panel de instrumentos electrónico) Protección de corte de seguridad:

GENERALIDADES
  • Amortiguador de vibraciones y protección, pintura amarillo Caterpillar, motor con rieles negros. Ojales de levantamiento
  • NOTA: 1. Los motores para enfriamiento del intercambiador de calor NO incluyen el intercambiador de calor. 2. Cuando se utiliza con un generador competitivo, se recomienda un TVA. Puede ser necesario un amortiguador de vibraciones alternativo. 3. El motor está conectado para arranque y parada automático.

3508B Equipos opcionales

SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE
  • Adaptadores de admisión de aire remoto

SISTEMA DE CARGA
  • Cargadores de batería
  • Alternadores de carga

SISTEMA DE CONTROL
  • Módulo de distribución de carga
  • Control del acelerador de velocidad local

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
  • Medidor del interruptor del nivel de agua
  • Sensores del nivel de refrigerante
  • Conexiones
  • Conversión de enfriamiento del radiador
  • Conversiones de enfriamiento de quilla
  • Intercambiadores de calor
  • Bombas de agua auxiliares
  • Remoción de bomba de agua de mar
  • Separador de aire

SISTEMA DE ESCAPE
  • Escape horizontal
  • Salida de escape
  • Conexiones flexibles
  • Codos
  • Bridas
  • Expansores de brida y escape
  • Silenciadores

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
  • Enfriador de combustible
  • Bombas de cebado de combustible
  • Tuberías de combustible flexibles
  • Tuberías de combustible rígidas
  • Filtro de combustible primario
  • Filtros de combustible
  • Filtros dobles de combustible
  • Interruptor de nivel del combustible

GENERADORES Y ACCESORIOS PARA GENERADORES
  • 1.500/1.800 rpm, 1.000/1.200 rpm, conexión de bajo voltaje, conversión del generador, caja de extensión de bajo voltaje, filtro RFI, detectores de temperatura del cojinete (RTD), control de voltaje manual, filtro de aire

INSTRUMENTOS
  • Módulo de comunicaciones PL1000T
  • Módulo de comunicaciones PL1000E
  • Caja de interfaz del cliente
  • Termopares
  • Pantalla del panel remoto
  • Pantalla de temperatura de cilindro remoto

SISTEMA DE LUBRICACIÓN
  • Colector de aceite
  • Accesorios para colector de aceite
  • Bombas de sumidero
  • Filtros de aceite
  • Aceite lubricante
  • Sistema de lubricación

SISTEMA DE MONTAJE
  • Rieles

TOMAS DE FUERZA
  • Protección de volante
  • Acoplamiento flexible
  • Maza de acoplamiento
  • Ubicación delantera superior izquierda
  • Ubicación superior trasero izquierdo
  • Ubicación superior delantero derecho
  • Ubicación superior trasero derecho
  • Ubicación inferior delantero izquierdo
  • Ubicación inferior trasero izquierdo
  • Mandos auxiliares de la caja delantera
  • Mando auxiliar superior izquierdo
  • Mando auxiliar superior derecho
  • Tomas de fuerza delanteras
  • Poleas del cigüeñal
  • Remoción de protector de amortiguador

SISTEMA DE PROTECCIÓN
  • Cortes de admisión de aire
  • Interruptores y contactores
  • Válvula de alivio de explosión
  • SENSOR DE TEMPERATURA DEL ACEITE
  • SENSOR DE TEMPERATURA DEL MÚLTIPLE DE ADMISIÓN

SISTEMA DE ARRANQUE
  • Motores de arranque o dispositivo de colocación de barreras
  • Opciones de motores de arranque neumático
  • Auxiliares de arranque
  • Conjuntos de batería - 24 voltios - seco
  • Rejilla para la batería

GENERALIDADES
  • Juego de herramientas
  • Cable de enlace de datos Caterpillar