< Atrás

Extended Warranty and Support
Más información

Información general

Especificaciones de los grupos electrógenos

Unidades:
Clasificación mínima 880 eKW (1.000 kVA) 880 eKW (1.000 kVA) Less
Clasificación máxima 1.360 eKW (1.800 kVA) 1.360 eKW (1.800 kVA) Less
Frecuencia 50 hz o 60 hz 50 hz o 60 hz Less
Velocidad 1.000 Rpm, 1.200 rpm, 1.500 rpm, 1.800 rpm 1.000 Rpm, 1.200 rpm, 1.500 rpm, 1.800 rpm Less

Especificaciones de los motores

Configuración Motor diesel en V de 12 cilindros, ciclo de 4 tiempos Motor diesel en V de 12 cilindros, ciclo de 4 tiempos Less
Aspiración TTA TTA Less
Calibre 6.7 " 170.0 mm Less
Carrera 7.5 " 190.0 mm Less
Cilindrada 3158.0 pulg3 51.8 L Less

Configuraciones de los grupos electrógenos

Emisiones IMO I, IMO II (1.200 eKW a 50 hz solamente) IMO I, IMO II (1.200 eKW a 50 hz solamente) Less

Dimensiones de los grupos electrógenos

Peso 10.034 kg (22.120 lb) a 11.186 kg (24.661 lb) 10.034 kg (22.120 lb) a 11.186 kg (24.661 lb) Less
Longitud 4.536 mm (178,6 pulg) a 4.804 mm (189,1 pulg) 4.536 mm (178,6 pulg) a 4.804 mm (189,1 pulg) Less
Ancho 1.703 mm (67,1 pulg) a 2.144 mm (84,4 pulg) 1.703 mm (67,1 pulg) a 2.144 mm (84,4 pulg) Less
Altura 2.053 mm (80,8 pulg) a 2.072 mm (81,6 pulg) 2.053 mm (80,8 pulg) a 2.072 mm (81,6 pulg) Less

3512B Equipos estándar

SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE
  • Núcleo del posenfriador del circuito separado, con revestimiento resistente a la corrosión (lado de aire), filtro de aire, turbocompresores dobles de servicio regular, conexión recta de diámetro exterior de 152 mm (6")

SISTEMA DE CONTROL
  • Control electrónico del motor A-III de Caterpillar, con sistema de combustible de inyector unitario electrónico, mazo de cables rígido (se necesita potencia de 10 amperios de CC para impulsar el módulo de control electrónico del motor)

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
  • Enfriador de aceite, termostatos y cajas, temperatura de apertura completa de 92 °C (198 °F), bomba de agua de las camisas, impulsada por engranajes, centrífuga, bomba de agua fresca auxiliar, tanque de expansión, bomba de agua de mar auxiliar, centrífuga, sin cebado automático

SISTEMA DE ESCAPE
  • Múltiples de escape seco herméticos al gas con protectores térmicos, turbocompresores dobles con cojinetes enfriados por agua y protectores térmicos, salida de escape, vertical, 305 mm (12") con salida de brida redonda en motores a 1.500 o 1.800 rpm, salida de escape, vertical, 203 mm (8") con salida de brida redonda en motores a 1.200 o 1.000 rpm

VOLANTES Y CAJAS DE VOLANTE
  • Volante, No. SAE 00; 183 dientes, caja del volante SAE No. 00

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
  • Filtro de combustible, derecho, con indicadores de servicio
  • Bomba de transferencia de combustible
  • Inyectores unitarios controlados electrónicamente

INSTRUMENTOS
  • Luz de notificación de parada de exceso de velocidad
  • Luz de notificación de parada de emergencia
  • Anulación de prelubricación
  • Anulación de parada
  • Unidad gráfica (pantalla de potencia del motor marino) para visualización analógica o digital de:
  • Presión del aceite del motor, temperatura del agua del motor, presión de combustible, voltaje de CC del sistema, restricción de admisión de aire, temperatura de escape lado derecho y lado izquierdo, diferencial del filtro de combustible, diferencial del filtro de aceite, medidor de servicio, velocidad del motor, consumo instantáneo de combustible, consumo total de combustible, interruptor de control del motor (4 posiciones), alarmas priorizadas, luz de notificación de parada por exceso de velocidad, luz de notificación de parada de emergencia, anulación de prelubricación, anulación de parada

SISTEMA DE LUBRICACIÓN
  • Respiradero del cárter, filtro de aceite montado en la parte superior, llenado de aceite y varilla de medición en el lado derecho, colector de aceite de sumidero profundo en el lado derecho, bomba de aceite, tipo engranaje

SISTEMA DE MONTAJE
  • Rieles, montaje del motor, longitud de motor, tipo industrial, 254 mm (10"), canal C

TOMAS DE FUERZA
  • Mando auxiliar inferior lado derecho, caja delantera lado izquierdo inferior, de dos lados

SISTEMA DE PROTECCIÓN
  • El Sistema Monitor Electrónico A-III proporciona al cliente estrategias de reducción de potencia del motor programables como medidas de protección contra condiciones de operación adversas
  • Botón de parada de emergencia (ubicado en el panel de instrumentos electrónico) Protección de corte de seguridad:

GENERALIDADES
  • Amortiguador de vibraciones y protección, pintura amarillo Caterpillar, motor con rieles negros. Ojales de levantamiento
  • NOTA: 1. Los motores para enfriamiento del intercambiador de calor NO incluyen el intercambiador de calor. 2. Cuando se utiliza con un generador competitivo, se recomienda un TVA. Puede ser necesario un amortiguador de vibraciones alternativo. 3. El motor está conectado para arranque y parada automático.

3512B Equipos opcionales

SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE
  • Remoción del filtro de aire
  • Adaptadores de admisión de aire remoto

SISTEMA DE CARGA
  • Cargadores de batería
  • Alternadores de carga

SISTEMA DE CONTROL
  • Módulo de distribución de carga
  • Control del acelerador de velocidad local

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
  • Medidor del interruptor del nivel de agua
  • Sensores del nivel de refrigerante
  • Conexiones
  • Conversiones de enfriamiento de quilla
  • Conversión de enfriamiento del radiador
  • Intercambiadores de calor
  • Bombas de agua auxiliares
  • Remoción de bomba de agua de mar
  • Separador de aire

SISTEMA DE ESCAPE
  • Salida de escape
  • Conexiones flexibles
  • Codos
  • Bridas
  • Expansores de brida y escape
  • Silenciadores

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
  • Enfriador de combustible
  • Bombas de cebado de combustible
  • Tuberías de combustible flexibles
  • Tuberías de combustible rígidas
  • Filtro de combustible primario
  • Interruptor de nivel del combustible

GENERADORES Y ACCESORIOS PARA GENERADORES
  • Conexión de bajo voltaje
  • Conversión del generador
  • Caja de extensión de bajo voltaje
  • Filtro RFI
  • Detectores de temperatura de los cojinetes
  • Control manual del voltaje

INSTRUMENTOS
  • Módulo de comunicaciones PL1000E
  • Caja de interfaz del cliente
  • Termopares
  • Pantalla del panel remoto
  • Pantalla de temperatura de cilindro remoto

SISTEMA DE LUBRICACIÓN
  • Colector de aceite
  • Accesorios para colector de aceite
  • Bombas de sumidero
  • Opciones de prelubricación
  • Aceite lubricante
  • Filtro de aceite centrífugo

SISTEMA DE MONTAJE
  • Aisladores de vibración
  • Rieles

TOMAS DE FUERZA
  • Protección de volante
  • Acoplamiento flexible
  • Maza de acoplamiento
  • Accesorios para caja delantera
  • Tomas de fuerza delanteraTomas de fuerza delantera
  • Poleas del cigüeñal
  • Remociones de protectores de amortiguación

SISTEMA DE PROTECCIÓN
  • Cortes de admisión de aire
  • Interruptores y contactores
  • Válvula de alivio de explosión
  • Sensores

JUEGOS DE REPUESTOS
  • Juegos de piezas del motor

SISTEMA DE ARRANQUE
  • Motores de arranque o dispositivo de colocación de barreras
  • Opciones de motores de arranque neumático
  • Conjuntos de batería - 24 voltios - seco
  • Rejilla para la batería
  • Calentador de agua de las camisas

GENERALIDADES
  • Juego de herramientas
  • Cable de enlace de datos Caterpillar

HERR. SERV./PROT. ENVÍO/APOYO FÁBRICA
  • Puesta en marcha