< Atrás

Extended Warranty and Support
Más información

Información general

The 3516B Marine Generator Set incorporates a separate circuit aftercooling (SCAC) or sea water aftercooling (SWAC) system for all configurations. The primary advantage of the SCAC systsem is reduced aftercooler corrosion since no sea water circulates through the aftercooler. Many other improvements on these engines contribute to minimizing owning and operating costs. A strengthened fuel injection actuation system and rear gear train maintain reliability and durability while providing higher injection pressures. The 3516B also features thermo-laminated heat shields on all marine configurations to maintain surface temperatures below Marine Classification Society regulations.

Especificaciones de los grupos electrógenos

Unidades:
Clasificación mínima 1.180 ekW (1.475 kVA) 1.180 ekW (1.475 kVA) Less
Clasificación máxima 1.825 eKA (2.281 kVA) 1.825 eKA (2.281 kVA) Less
Frecuencia 50 Hz o 60 Hz 50 Hz o 60 Hz Less
Velocidad 1.000 Rpm, 1.200 rpm, 1.500 rpm, 1.800 rpm 1.000 Rpm, 1.200 rpm, 1.500 rpm, 1.800 rpm Less

Especificaciones de los motores

Modelo del motor Diesel con ciclo de cuatro tiempos, V 16 Diesel con ciclo de cuatro tiempos, V 16 Less
Calibre 6.7 pulg 170.0 mm Less
Carrera 7.5 pulg 190.0 mm Less
Cilindrada 4210.0 pulg³ 69.0 L Less

Configuraciones de los grupos electrógenos

Emisiones/estrategia del combustible IMO I, IMO II (1.600 eKW a 50 hz solamente) IMO I, IMO II (1.600 eKW a 50 hz solamente) Less

Dimensiones de los grupos electrógenos

Peso 11.354 kg (25.030 lb) a 13.538 kg (29.845 lb) 11.354 kg (25.030 lb) a 13.538 kg (29.845 lb) Less
Longitud 5.076 mm (199,8 pulg) a 5.611 mm (220,9 pulg) 5.076 mm (199,8 pulg) a 5.611 mm (220,9 pulg) Less
Ancho 1.703 mm (67,1 pulg) a 2.144 mm (84,4 pulg) 1.703 mm (67,1 pulg) a 2.144 mm (84,4 pulg) Less
Altura 2.053 mm (80,8 pulg) a 2.100 mm (82,7 pulg) 2.053 mm (80,8 pulg) a 2.100 mm (82,7 pulg) Less

3516B Equipos estándar

SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE
  • Núcleo del posenfriador del circuito separado, con revestimiento resistente a la corrosión (lado de aire)Filtro de aire, servicio regularTurbocompresores dobles, 152 mm (6") OD conexión recta

SISTEMA DE CONTROL
  • Control de Motor Electrónico Caterpillar A-III,con sistema de combustible de inyector unitario electrónicoMazo de cables rígido(potencia de 10 amperios de CC necesarios para impulsar el módulo de control electrónico del motor)

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
  • Termostatos y cajas del enfriador de aceite, temperatura de apertura completa de 92 °C (198 °F)Bomba centrífuga de agua de las camisas impulsada por engranajes,Bomba de agua fresca auxiliarTanque de expansiónBomba auxiliar de agua de mar, centrífuga, sin cebado automático

SISTEMA DE ESCAPE
  • Múltiples de escape seco herméticos al gas con protectores térmicosTurbocompresores dobles con cojinetes enfriados por agua y protectores térmicosSalida de escape, vertical, 305 mm (12 pulg) con salida de brida redonda en motoresa 1.500 o 1.800 rpmSalida de escape, vertical, 203 mm (8 pulg) con salida de brida redonda en motoresa 1.200 o 1.000 rpm

VOLANTES Y CAJAS DE VOLANTE
  • Volante, No. SAE 00, 183 dientescaja del volante, No. SAE 00

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
  • Filtro de combustible, derecho, con indicadores de servicio
  • Bomba de transferencia de combustible
  • Inyectores unitarios controlados electrónicamente

INSTRUMENTOS
  • Luz de notificación de parada por exceso de velocidad
  • Luz de notificación de parada de emergencia
  • Anulación de prelubricación
  • Anulación de parada
  • Unidad gráfica (pantalla de potencia del motor marino) para visualización analógica o digitalde:
  • Presión del aceite del motorTemperatura del agua del motorPresión de combustibleSistema voltaje de CCRestricción de admisión de aireTemperatura de escape LD y LIDiferencial del filtro de combustibleDiferencial del filtro de aceiteMedidor de servicioVelocidad del motorConsumo instantáneo de combustibleConsumo total de combustibleInterruptor de control del motor (4 posiciones)Alarmas priorizadasLuz de notificación de parada por exceso de velocidadLuz de notificación de parada de emergenciaAnulación de prelubricaciónAnulación de parada

SISTEMA DE LUBRICACIÓN
  • Respiradero del cárter,filtro de aceite montado en la parte superior, LDLlenado de aceite y varilla, LDColector de aceite de sumideroBomba de aceite tipo engranaje

SISTEMA DE MONTAJE
  • Rieles, montaje del motor, longitud de motor, tipo industrial,254 mm (10 pulg), de canal C

TOMAS DE FUERZA
  • Mando auxiliarinferior LD, inferior LIcaja delantera, dos accesos

SISTEMA DE PROTECCIÓN
  • El Sistema Monitor Electrónico A-III proporciona al clienteestrategias de reducción de potencia del motor como medidas de protección contra condiciones de operaciónadversas
  • Botón de parada de emergencia (ubicado en el panel de instrumentos electrónico)Protección de corte de seguridad:

GENERALIDADES
  • Amortiguador y protección contra vibracionesMotor, pintura amarillo Caterpillar con rieles negros.Cáncamos de levantamiento
  • NOTA:1. Los motores para enfriamiento del intercambiador de calor NO incluyen el intercambiador de calor.2. Cuando se utiliza con un generador competitivo, se recomienda un TVA. Puede ser necesario un amortiguador de vibraciones alternativo.3. El motor está conectado para el arranque automático.

3516B Equipos opcionales

SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE
  • Remoción del filtro de aire
  • Adaptadores de admisión de aire remoto

SISTEMA DE CARGA
  • Cargadores de batería
  • Alternadores de carga

SISTEMA DE CONTROL
  • Módulo de distribución de carga
  • Control local del acelerador de velocidad

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
  • Medidor del interruptor del nivel de agua
  • Sensores del nivel de refrigerante
  • Conexiones
  • Conversiones de enfriamiento de quilla
  • Conversión de enfriamiento del radiador
  • Intercambiadores de calor
  • Bombas de agua auxiliares
  • Remoción de bomba de agua de mar
  • Separador de aire

SISTEMA DE ESCAPE
  • Salida de escape
  • Conexiones flexibles
  • Codos
  • Bridas
  • Expansores de brida y escape
  • Silenciadores

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
  • Enfriador de combustible
  • Bombas de cebado de combustible
  • Tuberías de combustible flexibles
  • Tuberías de combustible rígidas
  • Filtro de combustible primario
  • Interruptor de nivel del combustible

GENERADORES Y ACCESORIOS PARA GENERADORES
  • CONFIGURACIONES DE GENERADOR INSTALADO PARA MOTORES AUXILIARES MARINOS
  • 1.500 / 1.800 RPM
  • 1.000 / 1.200 RPM
  • CONFIGURACIONES DE GENERADOR INSTALADO PARA MOTORES AUXILIARES MARINOS
  • Conexión de bajo voltaje
  • Conversión del generador

Caja de extensión de bajo voltaje
  • Filtro del RFI
  • Detectores de temperatura de cojinetes (RTD)
  • Detectores de temperatura de cojinetes
  • Control manual de voltaje
  • Filtro de aire
  • INSTRUMENTOS

Módulo de comunicaciones PL1000T
  • Módulo de comunicaciones PL1000E
  • Caja de interfaz del cliente
  • SISTEMA DE LUBRICACIÓN
  • Colector de aceite
  • Accesorios para colector de aceite
  • VÁLVULA DE DRENAJE DEL COLECTOR DE ACEITE

CONEXIONES DE EMERGENCIA DEL ACEITE LUBRICANTE
  • CUBIERTA DEL DRENAJE DEL COLECTOR DE ACEITE
  • Bombas de sumidero

Opciones de prelubricación
  • Aceite lubricante
  • Filtro de aceite centrífugo
  • SISTEMA DE MONTAJE
  • Aisladores de vibración
  • Rieles
  • Acoplamiento flexible
  • Ubicación delantera superior izquierda
  • POLEA DE MANDO AUXILIAR
  • POLEA DE MANDO AUXILIAR
  • EJE DE MANDO AUXILIAR
  • Ubicación superior trasero derecho
  • POLEA DE MANDO AUXILIAR
  • Ubicación inferior delantero izquierdo

EJE DE MANDO AUXILIAR
  • POLEA DE MANDO AUXILIAR
  • Mandos auxiliares para caja delantera
  • Tomas de fuerza delanteraTomas de fuerza delantera
  • Poleas del cigüeñal

Remociones de protectores de amortiguación
  • SISTEMA DE PROTECCIÓN

Cortes de admisión de aire
  • Interruptores y contactores
  • Válvula de alivio de explosión
  • Sensores
  • Juegos de piezas del motor
  • APARIENCIA ESPECIAL

SISTEMA DE ARRANQUE
  • Motores de arranque o dispositivo de colocación de barreras
  • Opciones de motores de arranque neumático