C1.5 (Three Phase)

Extended Warranty and Support
Averigüe más
Ver las descargas de productos
Por favor, conteste para continuar. Introduzca una dirección de correo electrónico válida.

Generalidades

El grupo electrógeno marino diesel Cat® C1.5 tiene clasificaciones de tres fases de 50 hercios a 11,0 ekW y 60 hercios a 13,0 ekW que cumplen con las normas de emisiones Tier 3 de la EPA de EE.UU. e IW de la Unión Europea. El grupo electrógeno C1.5 está disponible en 12 o 24 voltios como un grupo electrógeno abierto o como un paquete cerrado.

Especificaciones de los grupos electrógenos

Unidades:
Clasificación mínima 11 ekW (13,5 kVA) 11 ekW (13,5 kVA) Less
Clasificación máxima 14,5 ekW (18 kVA) 14,5 ekW (18 kVA) Less
Frecuencia 50 Hz o 60 Hz 50 Hz o 60 Hz Less
Velocidad 1.500 rpm (50 hz) o 1.800 rpm (60 hz) 1.500 rpm (50 hz) o 1.800 rpm (60 hz) Less

Especificaciones de los motores

Modelo del motor C1.5, diesel de ciclo de cuatro tiempos en línea de 3 C1.5, diesel de ciclo de cuatro tiempos en línea de 3 Less
Calibre 3.31 pulg 84.0 mm Less
Cilindrada 91.0 pulg³ 1.5 L Less
Carrera 3.5 pulg 90.0 mm Less
Aspiración Aspirado naturalmente Aspirado naturalmente Less
Tipo de regulador Isócrono eléctrico Isócrono eléctrico Less

Configuraciones de los grupos electrógenos

Emisiones/estrategia del combustible 60 Hz cumple con las normas Tier 3 de la EPA*, 50 Hz cumple con las normas 97/68EC Stage II de la Unión Europea 60 Hz cumple con las normas Tier 3 de la EPA*, 50 Hz cumple con las normas 97/68EC Stage II de la Unión Europea Less

Dimensiones de los grupos electrógenos

Peso 332 kg/732 lb (abierto), 412 kg/908 lb (cerrado) 332 kg/732 lb (abierto), 412 kg/908 lb (cerrado) Less
Longitud 1.065 mm/41,9 pulg (abierto), 1.170 mm/46 pulg (cerrado) 1.065 mm/41,9 pulg (abierto), 1.170 mm/46 pulg (cerrado) Less
Ancho 504 mm/19,8 pulg (abierto), 608 mm/24 pulg (cerrado) 504 mm/19,8 pulg (abierto), 608 mm/24 pulg (cerrado) Less
Altura 733 mm/28,7 pulg (abierto), 783 mm/30,8 pulg (cerrado) 733 mm/28,7 pulg (abierto), 783 mm/30,8 pulg (cerrado) Less

Especificaciones de los generadores

Tamaño del bastidor 1.5 1.5 Less
Excitación AREP AREP Less
Material aislante Clase H Clase H Less
Regulación de voltaje ±0,5 % ±0,5 % Less

Fiable

Económicos

Seguro

Flexibilidad

Limpio y silencioso

C1.5 (Three Phase) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Filtro de aire, elemento sencillo tipo cartucho con tapa de protección contra la lluvia (grupo electrógeno abierto solamente)

Sistema de control
  • Regulador isócrono electrónico

Sistema de enfriamiento
  • Bomba de agua de las camisas centrífuga impulsada por correa
  • Bomba de agua de marimpulsada por engranaje
  • Intercambiador de calor con tubos de cobre níquel
  • Tanque de expansión

Sistema de escape
  • Múltiple y codo de escape enfriado por agua

Sistema de combustible
  • Filtro de combustible - servicio del lado derecho o izquierdo
  • Cebado de combustible
  • Bomba de transferencia de combustible
  • Tuberías de combustible flexibles

Generador
  • Trifásico

Sistema de lubricación
  • Aceite lubricante
  • Filtro de aceite (lado derecho)
  • Varilla de medición (lado derecho)
  • Eliminación de humos (sistema cerrado)

Sistema de montaje
  • Monturas antivibración, conectadas a bandeja de goteo ybase de acero asentada en espuma de PVC que absorbe el sonido

Sistema de protección
  • Apagado electrónico automático de seguridad por presión baja del aceite, alta temperatura del agua, alta temperatura de escape (solo escape húmedo) y exceso de velocidad

Sistema de arranque
  • Motor de arranque electrónico de 12 o 24 voltios, alternador de 12 voltios y 55 amperios

Generalidades
  • Servicio de un solo lado (LD), placas, documentación

C1.5 (Three Phase) Equipos optativos

Recinto insonorizado

Panel de instrumentos Deluxe

Panel de instrumentos básico

Mazo de cables de extensión para panel de instrumentos remoto

Disyuntores de circuito de CA

Tuberías de combustible flexibles

Filtro de combustible primario/separador de agua

Rompe sifón

Juego de enfriamiento de quilla

Componentes del sistema de escape

Bomba de drenaje de aceite

Sistema eléctrico aislado

Conducto de admisión de aire con reducción de ruido

Cat® Dealer Service

Compre las piezas que necesite para sus equipos Cat® y obtenga todo el apoyo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor local
Extended Warranty and Support

Caterpillar offers a variety of integrated solutions to help you protect your investment, minimize owning and operating costs, and maximize up-time.

Averigüe más