C2.2 (Three Phase)

< Atrás

Extended Warranty and Support
Más información
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de Caterpillar y su red de distribuidores

Información general

El grupo electrógeno marino diesel Cat® C2.2 tiene clasificaciones trifásicas de 50 hercios a 16,0 y 22,5 ekW y 60 hercios a 19,5 y 27,0 ekW que cumplen con las normas de emisiones Tier 3 de la EPA de EE.UU. e IW de la UE. El grupo electrógeno C2.2 está disponible en 12 o 24 voltios como un grupo electrógeno abierto o como un paquete cerrado.

Especificaciones de los grupos electrógenos

Unidades:
Clasificación mínima 16 ekW (20 kVA) 16 ekW (20 kVA) Less
Clasificación máxima 27 ekW (34 kVA) 27 ekW (34 kVA) Less
Frecuencia 50 Hz o 60 Hz 50 Hz o 60 Hz Less
Velocidad 1.500 rpm (50 hz) o 1.800 rpm (60 hz) 1.500 rpm (50 hz) o 1.800 rpm (60 hz) Less

Especificaciones de los motores

Modelo del motor C2.2, diesel de ciclo de cuatro tiempos en línea de 4 C2.2, diesel de ciclo de cuatro tiempos en línea de 4 Less
Calibre 3.31 pulg 84.0 mm Less
Cilindrada 135.0 pulg³ 2.2 L Less
Carrera 3.94 pulg 100.0 mm Less
Aspiración NA, T NA, T Less
Tipo de regulador Isócrono electrónico Isócrono electrónico Less

Configuraciones de los grupos electrógenos

Emisiones/estrategia del combustible Tier 3 de la EPA/IMO NST, IW de la UE Tier 3 de la EPA/IMO NST, IW de la UE Less

Especificaciones de los generadores

Tamaño del bastidor 2.2 2.2 Less
Excitación Excitado por separado del devanado auxiliar Excitado por separado del devanado auxiliar Less
Paso 2/3 2/3 Less
Número de conductores 12 12 Less
Material aislante Clase H Clase H Less
Desviación de forma de onda (línea a línea) <2% <2% Less
Regulador de voltaje Regulador de voltaje de estado sólido con potenciómetro de ajuste de voltaje integral Regulador de voltaje de estado sólido con potenciómetro de ajuste de voltaje integral Less
Regulación de voltaje +/- 0.5% +/- 0.5% Less

C2.2 (Three Phase) Equipos estándar

SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE
  • Filtro de aire, elemento sencillo tipo cartucho con tapa de protección contra la lluvia (grupo electrógeno abierto solamente)

SISTEMA DE CONTROL
  • Regulador isócrono electrónico

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
  • Bomba centrífuga de agua de las camisas impulsada por correa
  • Bomba de agua de mar impulsada por engranajes
  • Intercambiador de calor con tubos de cobre níquel
  • Tanque de expansión

SISTEMA DE ESCAPE
  • Múltiple de escape enfriado por agua
  • Codo de escape enfriado por agua o brida de escape seco

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
  • Bomba de cebado de combustible
  • Energizar para activar (regulador electrónico)

GENERADORES
  • Reconectable de 12 derivaciones (tres fases)
  • Reconectable de 4 derivaciones (una fase)
  • Sin escobillas
  • Excitado por separado del devanado auxiliar (tres fases)
  • Excitado con desviador de corriente (monofásico)
  • Paso de 2/3
  • Protección de agua IP23
  • Regulador de voltaje de estado sólido con potenciómetro de ajuste de voltajeintegral
  • Material aislante de clase H
  • Regulación automática de voltaje +/- 0,5 %
  • Polos de conexión

SISTEMA DE LUBRICACIÓN
  • Aceite lubricante
  • Lfiltro de aceite (lado derecho)
  • Varilla de medición (lado derecho)
  • Eliminación de humos (sistema cerrado)

SISTEMA DE MONTAJE
  • Base de acero con bandeja colectora
  • Soportes antivibratorios

SISTEMA DE PROTECCIÓN
  • Apagado, electrónico para baja presión del aceite, alta temperatura del agua,alta temperatura del escape (escape húmedo solamente) y exceso de velocidad

SISTEMA DE ARRANQUE/CARGA
  • Estándar del sistema eléctrico de CC aisladode 12 V y 24 V

GENERALIDADES
  • Solo servicio (lado derecho)Documentos en inglés

C2.2 (Three Phase) Equipos opcionales

SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE
  • CONDUCTO DE ADMISIÓN DE AIRE CON REDUCCIÓN DE RUIDO

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
  • JUEGO DE ENFRIAMIENTO DE QUILLA

JUEGOS DE CONVERSIÓN
  • JUEGO DE CONVERSIÓN ABIERTA/CERRADA
  • JUEGO DE CONVERSIÓN CERRADA/ABIERTA

SISTEMA DE ESCAPE
  • LEVANTAMIENTO DE AGUA VERTICAL
  • LEVANTAMIENTO DE AGUA HORIZONTAL
  • SEPARADOR DE AGUA ESCAPE
  • ROMPE SIFÓN

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
  • TUBERÍAS DE COMBUSTIBLE FLEXIBLES
  • FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO/SEPARADOR DE AGUA

INSTRUMENTOS
  • PANEL BÁSICO DE INSTRUMENTOS 12 V, 24 V
  • PANEL DELUXE DE INSTRUMENTOS 12 V, 24 V
  • DISYUNTOR DE CA

SISTEMA DE LUBRICACIÓN
  • BOMBA DE DRENAJE DEL COLECTOR DE ACEITE

DOCUMENTOS

EMPAQUE
  • Embalaje de exportación: envíos de motores individuales
  • Embalaje de exportación: envíos de motor con recipiente de 20'
  • Embalaje de exportación: envíos de motor con recipiente de 40'
  • PRESERVACIÓN DE ALMACENAMIENTO

Cat® Dealer Service

Compre las piezas que necesite para sus equipos Cat® y obtenga todo el apoyo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor local
Extended Warranty and Support

Caterpillar offers a variety of integrated solutions to help you protect your investment, minimize owning and operating costs, and maximize up-time.

Más información