< Atrás

Extended Warranty and Support
Más información
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

C18 ACERT generator sets incorporate a separate circuit aftercooling system (SCAC) for all configurations. The primary advantage of the SCAC systsem is reduced aftercooler corrosion since no sea water circulates through the aftercooler. Many other improvements on these engines contribute to minimizing owning and operating costs. The EPA Tier 3, IMO II, EU Stage IIIA compliant ratings are available with heat exchanger, keel cooled, or radiator cooling options. All major MCS type approvals available from factory.

Especificaciones de los grupos electrógenos

Unidades:
Clasificación mínima 425 ekW (531 kVA) 425 ekW (531 kVA) Less
Clasificación máxima 550 ekW (688 kVA) 550 ekW (688 kVA) Less
Frecuencia 60 Hz 60 Hz Less
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm Less

Especificaciones de los motores

Modelo del motor Diesel con ciclo de cuatro tiempos en línea de 6 Diesel con ciclo de cuatro tiempos en línea de 6 Less
Aspiración Múltiple de escape y turbocompresor enfriado por agua. Múltiple de escape y turbocompresor enfriado por agua. Less
Calibre 5.7 pulg 145.0 mm Less
Carrera 7.2 pulg 183.0 mm Less
Sistema de combustible MEUI MEUI Less

Configuraciones de los grupos electrógenos

Emisiones/estrategia del combustible Tier 3 de la EPA/IMO II, IW de la UE Tier 3 de la EPA/IMO II, IW de la UE Less

Dimensiones de los grupos electrógenos

Longitud 119.7 pulg 3040.0 mm Less
Ancho 60.9 pulg 1547.0 mm Less
Altura 66.3 pulg 1684.0 mm Less
Peso (estimado) 4406.0 lb 9713.0 kg Less

Especificaciones de los generadores

Excitación Imán permanente SR4B Imán permanente SR4B Less
Número de conductores 12 12 Less
Material aislante Clase H Clase H Less
Clasificación IP IP23 IP23 Less
Regulador de voltaje CDVR (voltaje digital) CDVR (voltaje digital) Less

C18 ACERT Tier 3 Equipos estándar

SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE
  • Posenfriado de circuito separado (SCAC, Separate Circuit After-Cooled)
  • Sistema de ventilación abierta de cárter (OCV, Open Crankcase Ventilation)
  • Turbocompresor, enfriado por el agua de las camisas
  • Admisión del turbocompresor, conexión directa OD de 152 mm (6 pulg)

SISTEMA DE CONTROL
  • Si no se selecciona un panel EMCP u opción MGCP como equipo optativo,los controles de arranque/parada deben ser suministrados por el cliente.
  • Velocidad baja en vacío programable
  • Diagnóstico electrónico y registro de fallas
  • Modalidad de protección del motor durante condiciones ambientales extendidas: solo clasificaciones Tier 3de la EPA
  • Control de combustible electrónico/relación de aire

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
  • Posenfriador de circuito separado (SCAC) paramotores enfriados por HEX y quilla
  • Intercambiadores de calor de armazón y tubo de JW y SCAC del motor paramotores enfriados por HEX
  • Bomba SCAC, impulsada por engranajes
  • Bomba de agua de las camisas, impulsada por engranajes
  • Bomba de agua auxiliar, rodete de bronce, impulsada por engranajes, solo para motores enfriados por HEX
  • Tanques desviadores SCAC y JW para mantener las presiones de admisión de la bomba adecuadas

SISTEMA DE ESCAPE
  • Múltiple de escape enfriado por agua y turbocompresor
  • Salida bridada redonda de 152 mm (6 pulg)

VOLANTES Y CAJAS DE VOLANTE
  • Caja del volante, No. SAE 0
  • Volante, 18 pulg, 136 dientes
  • SAE de rotación estándar

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
  • Sistema de combustible simple de servicio delantero
  • Bomba de transferencia de combustible, impulsada por engranajes
  • Bomba manual de cebado de combustible
  • Diseño de tubería de combustible híbrida

GENERADORES Y ACCESORIOS PARA GENERADORES
  • Devanado aleatorio SR4B
  • Excitación magnética permanente
  • 12 conductores
  • El paquete del grupo electrógeno incluye regulador de voltaje digital Caterpillar(CDVR)
  • Aislamiento marino clase H, aumento de temperatura clase F
  • Cojinete de platino de montaje de superficie y RTD del estator
  • Calentadores de espacio anticondensación (120/240 VCA, 300 W, 2 elementos)
  • Protección de generador IP23
  • Protección de aislamiento contra corrosión

SISTEMA DE LUBRICACIÓN
  • Sistema de lubricación simple de servicio delantero
  • Colector de aceite de sumidero central:profundo, intervalo de cambio de aceite de 500 horas
  • Ubicaciones de llenado de aceite de servicio superior y delantero
  • Varilla de servicio delantero
  • Bomba de aceite, impulsada por engranajes

SISTEMA DE MONTAJE
  • Rieles formados de canal C, 254 mm (10,0") de altura
  • Cuatro aisladores sueltos para instalación debajo de la base del paquete

TOMAS DE FUERZA
  • Ranura Poly-V de mando del alternador
  • NOTA: no hay tomas de fuerza estándar disponibles

GENERALIDADES
  • Protector amortiguador delantero
  • Motor de servicio delantero
  • Punto de conexión eléctrica común en motores enfriados por HEX y QUILLA
  • El motor no se envía con componentes de zinc
  • El motor está certificado para ciclos de emisiones D2/E2
  • CERTIFICADO CONFORME A LAS NORMAS DE EMISIÓN TIER 3 2013 DE LA EPA EIMO II (CICLO D2/E2) DE MOTORES MARINOS COMERCIALES.
  • NOTA: estos motores son para aplicaciones de grupos electrógenos de velocidad constantesolamente, y NO se deben usar para aplicaciones de velocidad variable.

C18 ACERT Tier 3 Equipos opcionales

OPCIONES DE PAQUETE DE CATERPILLAR A&P

SISTEMA DE ESCAPE
  • Codos secos
  • Codos enfriados por agua
  • Conexión flexible
  • Brida
  • Silenciador
  • Silenciador supresor de chispas
  • Tapa contra la lluvia

SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE
  • Adaptador de admisión de aire

SISTEMA DE CARGA
  • Cargadores de batería
  • Alternadores de carga
  • Grupo de montaje del alternador

SISTEMA DE CONTROL
  • Accesorio de distribución de carga

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
  • JUEGO DE BRIDA DE TANQUE DE EXPANSIÓN AUXILIAR

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
  • Filtros dobles de combustible
  • Tuberías de combustible flexibles
  • Enfriador de combustible
  • Filtros de combustible primarios

GENERADORES Y ACCESORIOS PARA GENERADORES
  • Conexiones de bajo voltaje

SISTEMA DE LUBRICACIÓN
  • Filtros dobles de aceite
  • Bomba de sumidero

TOMAS DE FUERZA
  • NOTA: LAS OPCIONES DE TOMA DE FUERZA REQUIEREN ANÁLISIS DE VIBRACIONES TORSIONALES
  • Poleas del cigüeñal
  • Eje corto frontal

SISTEMA DE PROTECCIÓN
  • Sociedad de Clasificación Marina y SOLAS

SISTEMA DE ARRANQUE
  • Motor de arranque neumático
  • Motores de arranque eléctrico - solo 24 voltios
  • Accesorios de arranque neumático
  • Auxiliares de arranque - Calentadores JW
  • Conjuntos de batería - 24 voltios - seco

DOCUMENTOS

PLACAS

EMPAQUE
  • Embalaje de exportación