< Atrás

Oil & Gas Financing Solutions
Más información
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Motor de Bomba de Incendio Industrial Diesel Cat 3412. Clasificaciones: 476 a 551 bkW (638 a 739 bhp) a 1.750 a 2.100 rpm sin certificación. Disponible para áreas globales no reguladas. Aprobado por FM, con clasificación UL.

Especificaciones de los motores

Unidades:
Clasificación mínima 638.0 bhp 476.0 bkW Less
Clasificación máxima 739.0 bhp 551.0 bkW Less
Emisiones No certificado No certificado Less
Calibre 5.4 " 137.0 mm Less
Carrera 6.0 " 152.0 mm Less
Cilindrada 1650.0 pulg3 27.0 Baja Less
Aspiración Turbocompresor y posenfriador Turbocompresor y posenfriador Less
Peso del motor, neto seco 6018.0 lb 2730.0 kg Less
Intervalo de cambio de aceite 250.0 h 250.0 h Less
Rotación (del extremo del volante) Hacia la izquierda Hacia la izquierda Less
Volante y caja del volante Caja de volante SAE No. 0 Caja de volante SAE No. 0 Less
Dientes del volante 151 151 Less

Capacidad para líquidos

Sistema de aceite lubricante (llenado) 36.8 EE.UU. 139.0 Baja Less
Sistema de enfriamiento (solamente motor) 15.5 EE.UU. 58.0 Baja Less

Dimensiones

Longitud 78.0 " 1980.0 mm Less
Ancho 51.2 " 1300.0 mm Less
Altura 50.6 " 1285.0 mm Less

3412 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Filtro de aire, servicio regular con indicadores de servicio
  • Con turbocompresión

Sistema de enfriamiento
  • Termostatos y caja
  • Bomba de agua de las camisas, centrífuga
  • Intercambiador de calor instalado
  • Tanque de expansión

Sistema de control
  • Alternador de carga de 24 voltios, 35 amperios
  • Control del regulador
  • Regulador hidromecánico

Sistema de escape
  • Múltiple de escape
  • Codo de escape, seco. 203 mm (8") en todos los motores con turbocompresor y turbocompresor y posenfriador con escape húmedo. 152 mm (6") en turbocompresor y posenfriador con múltiples secos.

Volantes y cajas de volante
  • Caja de volante SAE No. 0 volante
  • Caja de volante SAE No. 0 caja del volante
  • rotación estándar SAE

Sistema de combustible
  • Filtro de combustible
  • Bomba de transferencia de combustible
  • Filtro de combustible primario
  • Bomba de cebado de combustible

Instrumentos
  • Panel de instrumentos, lado izquierdo
  • Manómetro del aceite del motor
  • Manómetro de combustible
  • Medidor de temperatura del agua
  • de velocímetro y

Sistema de lubricación
  • Respiradero del cárter, montado en la parte superior
  • Enfriador de aceite
  • Llenado de aceite en la tapa de válvulas y varilla de medición, ambos en lado derecho
  • Filtro de aceite lubricante
  • Colector de aceite del sumidero trasero

Sistema de montaje
  • Soportes

Toma de fuerza
  • Eje corto del volante en toma de fuerza

Sistema de protección
  • Sistema de arranque y parada, automático (compatible con los requisitos de la norma NFPA 20, capaz de obtener energía de cualquiera de dos fuentes de batería y compatible con accionamiento de arranque manual)

Sistema de arranque
  • Motor de arranque eléctrico de 24 voltios, lado izquierdo
  • Calentador de agua de las camisas (6 kW, 240-480 voltios)

Uso
  • Pintura: rojo bomba de incendios
  • Amortiguador y protector contra vibraciones
  • Ojales de levantamiento