< Atrás

Oil & Gas Financing Solutions
Más información
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La línea de Motores G3500B ofrece versatilidad, disponibilidad y un bajo costo de operación para las operaciones de compresión de gas. Proporcionan las más bajas emisiones en la industria sin sacrificar el rendimiento.Las aplicaciones ideales para los motores G3500B incluyen levantamiento de gas, recolección de gas y compresión de gas de pozo. Motor de Gas Cat G3508B. Clasificaciones: 514 bkW (690 bhp) a 1.400 rpm cumple con las normas NSPS del sitio.

Especificaciones de los motores

Unidades:
Clasificación mínima 690.0 bhp 514.0 bkW Less
Clasificación máxima 690.0 bhp 514.0 bkW Less
Emisiones Cumple con las normas NSPS del sitio Cumple con las normas NSPS del sitio Less
Encendido, protección ADEM™ A3 ADEM™ A3 Less

Diseño del motor

- Basado en la confiabilidad y durabilidad comprobadas de G3500 LE- Capacidad para quemar un amplio espectro de combustibles gaseosos-Diseño sólido de resistencia diesel que prolonga la vida útil y disminuyelos costos de posesión y operación- Amplia gama de velocidades de operación en densidades de aire menores del sitio(altitud elevada/temperaturas ambiente elevadas)- La mayor densidad de potencia mejora la administración de la flota- Diagnósticos del motor de alta calidad - Control de sincronización sensible a la detonación de los cilindrosindividuales

Tecnología de mezcla ultra pobre (ULB)

La tecnología ULB utiliza un sistema de control avanzado, mejoradaptación del turbocompresor, mejor mezcla de aire y combustible y unmétodo de combustión más sofisticado para ofrecer:- las menores emisiones del motor;- la mayor eficiencia del combustible;- mejor regulación de altitud y velocidad;- recepción y rechazo de carga estable.

Emisiones

- Cumple con las normas de emisiones NSPS fijas de encendido por chispa EPA de Estados Unidos para2010 y algunas áreas de incumplimiento- La mezcla magra de aire/combustible proporciona la mejor eficiencia del combustible y emisionesdisponibles para los motores de este tamaño de perforación

Administración Digital Avanzada del Motor

El sistema de administración del motor ADEM A3 integra control develocidad, control de la relación de aire/combustible y controles de encendido/detonaciónen un completo sistema de administración del motor.ADEM A3 ha mejorado lo siguiente: interfaz del usuario, sistema de visualización,controles de parada y diagnósticos del sistema.

Gama completa de accesorios

Gran variedad de accesorios del motor instalados en fábricaque reduce el tiempo de empaque.

Pruebas

Cada motor se prueba con carga completa para asegurar un rendimiento apropiado del motor.

Motor de gas clasificación Pro

GERP es un programa de PC diseñado para proporcionarcapacidades de rendimiento en el sitiopara los motores de gas natural Cat®en la industria de compresión de gas. GERP proporciona datos del motor correspondientes a la altitud del sitio, temperatura ambiente, combustible, rechazo de calor del refrigerante del motor, datos de rendimiento, planos de instalación, hojas de especificaciones y curvas de la bomba.

Respaldo al producto a través de la red global de distribuidores Cat

Más de 2.200 distribuidoresLos técnicos del distribuidor capacitados en la fábrica de Cat ofrecen servicios para todos losaspectos de su motor de petróleoGarantía de las piezas Cat y la mano de obraConvenios de mantenimiento preventivo disponibles para opciones de reparación antes de que se produzcan fallasEl programa S•O•SSM compara muestras de su aceite y refrigerantecon los estándares definidos de Caterpillar para determinar:- La condición interna de los componentes del motor- La presencia de fluidos no deseados- La presencia de subproductos de la combustión- Intervalo de cambio de aceite específico del sitio

Más de 80 años de experiencia en la fabricación de motores

Más de 60 años de producción de motores de gas naturalLa propiedad de estos procesos de fabricación permite queCaterpillar ofrezca productos confiables y de alta calidad- Fabrique bloques de motor, cabezales, camisas de cilindro y cajas de volantefundidos- Mecanice los componentes más importantes- Arme motores completos

Sitio web

Para todas sus necesidades de energía con petróleo, visite www.catoilandgasinfo.com

G3508B Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Filtro de aire de flujo axial
  • Limpiable
  • Elemento sencillo de cartucho con indicador de servicio

Sistema de control
  • ADEM A3 con control electrónico del acelerador integrado
  • Certificación CSA

Sistema de enfriamiento
  • Enfriamiento de aire de carga de dos etapas
  • Termostatos y caja
  • Bomba de agua del posenfriador y las camisas impulsada por engranajes
  • Núcleos del posenfriador de acero inoxidable

Sistema de escape
  • Múltiples de escape secos
  • Salida de escape: 200 mm de diámetro interno

Volantes y cajas de volante
  • Caja de volante SAE No. 00 volante
  • Caja de volante SAE No. 00
  • rotación estándar SAE

Sistema de combustible
  • Suministro de gas de 7-50 lb/pulg²
  • Válvula dosificadora de combustible electrónica
  • Regulador de presión de gas operado por válvula pivote

Sistema de encendido
  • ADEM A3
  • Certificación CSA para exteriores

Sistema de lubricación
  • Respiradero del cárter, montado en la parte superior
  • Enfriador de aceite
  • Filtro de aceite, lado derecho
  • Colector de aceite
  • Válvula de muestreo de aceite
  • Acumulador de aceite del turbocompresor

Tomas de fuerza
  • Caja delantera, dos lados
  • Mando auxiliar delantero inferior derecho

Análisis de vibraciones torsionales
  • Se proporciona a través de Caterpillar, se requiere desde el primer trimestre de 2010

Uso
  • Pintura: Amarillo Cat
  • Amortiguador de vibraciones y protector del cigüeñal

G3508B Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire
  • Adaptadores de admisión de aire redondos

Sistema de carga
  • Cargadores de batería
  • Versión con certificación CSA disponible con

Sistema de enfriamiento
  • Conexiones del conjunto de articulación mecánica

Sistema de escape
  • Conexiones flexibles
  • Codos
  • Bridas

Sistema de combustible
  • Filtro de gas

Instrumentos
  • Panel de la pantalla del Advisor
  • Módulo de comunicaciones

Sistema de lubricación
  • Aceite lubricante
  • Filtro de derivación de aceite
  • Bomba de prelubricación neumática

Tomas de fuerza
  • Eje corto delantero
  • Poleas

Uso
  • Pintura especial

Certificación EU
  • Certificación EEC DOI

Respaldo
  • Puesta en servicio en fábrica