< Atrás

Oil & Gas Financing Solutions
Más información
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La perforación gasífera y petrolífera es una tarea compleja que necesita equipos especializados para generación de energía. Los grupos electrógenos Cat 3500 están específicamente diseñados para operaciones de excavación con electricidad de CA. Combinan las décadas de experiencia en terreno de la plataforma 3500 con la tecnología más reciente en sistemas electrónicos para garantizar el rendimiento más alto, bajas emisiones y una interfaz de operador simplificada. Los grupos electrógenos Cat cuentan con el respaldo de la red mundial de distribuidores de Cat, lista para ofrecer respaldo a su operación con apoyo técnico, servicio, piezas y garantía. Grupo Electrógeno 3512C para perforación en tierra. Clasificaciones: 1.045 ekW (1.492 kVA) a 60 Hz (1.200 rpm). Cumple con Tier 2 de la EPA de EE.UU. Disponible con flexibilidad EPA de EE.UU. y para las demás áreas reguladas y no reguladas.

Especificaciones de los motores

Unidades:
Clasificación mínima 1045.0 ekW 1045.0 ekW Less
Clasificación máxima 1045.0 ekW 1045.0 ekW Less
Emisiones Tier 4 final Tier 2 de la EPA de EE.UU. para uso fuera de carretera Tier 4 final Tier 2 de la EPA de EE.UU. para uso fuera de carretera Less
Control y protección del motor ADEM A3 ADEM A3 Less
Generador SR4B SR4B Less
Voltaje 600 600 Less
Aspiración Con posenfriador y turbocompresor Con posenfriador y turbocompresor Less
Calibre 6.69 " 170.0 mm Less
Carrera 7.48 " 190.0 mm Less
Cilindrada 3158.0 pulg3 52.0 L Less
Sistema de combustible EUI EUI Less
Intervalo de cambio de aceite 500.0 h 500.0 h Less
Peso 31864.0 lb 14453.0 kg Less
Control del grupo electrógeno EMCP 4.3 EMCP 4.3 Less

Dimensiones

Ancho 91.2 " 2318.0 mm Less
Longitud 238.2 " 6051.0 mm Less
Altura 104.7 " 2659.0 mm Less

Capacidad para líquidos

Sistema de aceite lubricante (llenado) 84.0 EE.UU. 318.0 L Less
Sistema de enfriamiento (motor) 41.0 EE.UU. 157.0 L Less

Diseño del producto

- Desarrollado específicamente para satisfacer las exigencias de las aplicaciones de gas y petróleo - Sistema electrónico más reciente para una mayor seguridad, mejor rendimiento e interfaz de usuario - Fiabilidad y durabilidad comprobadas - Sólido diseño de base para una gran durabilidad e ideal para operaciones de carga/descarga - Densidad de potencia líder en el mercado - Sistema de enfriamiento resistente y de gran tamaño con capacidad ambiental de 50 °C a potencia nominal - Duración de reacondicionamiento comprobada en yacimientos petrolíferos - Componentes esenciales del motor diseñados para ser reacondicionados y reutilizados en una reparación general

Facilidad de instalación

- La configuración de montaje de la base interior y exterior simplifica la integración de la plataforma de perforación - La amplia gama de accesorios ofrece flexibilidad de configuración - El montaje del generador de tres puntos en la base interior mantiene la alineación de fábrica - El punto de levantamiento único simplifica el trabajo de instalación

Seguridad

- Botón de parada de emergencia en el panel de instrumentos - Disponibilidad de válvulas de alivio de corte de aire y de explosión - Se puede configurar la alarma, la reducción de potencia y los puntos de ajuste de parada - Disponibilidad de alarmas, entradas y salidas adicionales

Pruebas

- Cada generador Cat se prueba con carga completa para asegurar un rendimiento apropiado del motor. - Las configuraciones estándar se arman, se prueban y se validan como un paquete para garantizar su rendimiento, fiabilidad y durabilidad.

Empaquetado personalizado

Para cualquier aplicación relacionada con el petróleo, confíe en que Caterpillar satisfará las necesidades de su proyecto con grupos electrógenos personalizados en fábrica y paquetes mecánicos. Se pueden diseñar y adaptar los motores Cat, los generadores, los controles, los radiadores y las transmisiones según las necesidades personalizadas, en colaboración con nuestros distribuidores locales con el fin de crear soluciones únicas. Los paquetes personalizados tienen respaldo en todo el mundo y están cubiertos por una garantía de un año después de la puesta en marcha.

Respaldo al producto ofrecido a través de la red de distribuidores Cat de todo el mundo

- Más de 2.200 distribuidores - Los técnicos del distribuidor capacitados en la fábrica de Cat ofrecen servicios para todos los aspectos del motor de petróleo - Disponibilidad mundial de piezas, servicio y garantía - Convenios de mantenimiento preventivo disponibles para opciones de reparación antes de que se produzcan fallas - El programa S•O•SSM compara las muestras de aceite y de refrigerante con los estándares definidos por Caterpillar para determinar lo siguiente: - Condición interna de los componentes del motor - Presencia de fluidos no deseados - Presencia de subproductos de la combustión - Intervalo de cambio de aceite específico para el lugar

Más de 80 años de experiencia en la fabricación de motores

La propiedad de estos procesos de fabricación permite que Caterpillar ofrezca productos fiables y de alta calidad.

3512C Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Núcleo del posenfriador resistente a la corrosión
  • Corte de la admisión de aire
  • Filtro de aire de servicio regular

Sistema de control
  • Unidad de control electrónico (ECU) ADEM A3, montada en el lado izquierdo
  • Control directo del bastidor, 0-200 mA CC, conexión y controles de calentador de espacio y calentador de agua de las camisas

Sistema de enfriamiento
  • Radiador suministrado por Caterpillar, relación 46/pila CVS de 0,627, incluye ventilador soplador, mando del ventilador, polea, protector de correa, sensor de nivel de refrigerante, regulador y enfriador de combustible
  • Posenfriador de circuito separado
  • Termostato de agua de las camisas controlado de salida
  • Bomba de agua de las camisas: impulsada por engranajes
  • Salida doble
  • Bomba de agua del posenfriador: impulsada por engranajes
  • Termostato del agua del posenfriador

Sistema de escape
  • Múltiple de escape seco
  • Turbocompresores dobles, cojinetes enfriados por agua

Volante y caja
  • Caja de volante SAE No. 00 volante
  • Caja de volante SAE No. 00
  • rotación estándar SAE

Sistema de combustible
  • Filtro de combustible simple (lado izquierdo) con bomba de cebado (lado izquierdo)
  • Bomba de transferencia de combustible
  • Tubería de retorno de combustible con conexión flexible
  • Inyectores unitarios electrónicos

Accesorios para grupos electrógenos
  • Caja de terminales de petróleo montada en el cañón, con filtro de aire e interruptor diferencial de presión

Instrumentos
  • Botón de parada de emergencia
  • Medidores analógicos:
  • Conector del puerto de servicio
  • Bloques de terminales de conexión del cliente

Panel de control EMCP 4.3
  • Pantalla gráfica de 140 mm (5,5")
  • Comunicación
  • Controles
  • Protección del grupo electrógeno
  • Salidas
  • Entradas
  • Otras características

Sistema de lubricación
  • Respiradero del cárter
  • Enfriador de aceite
  • Colector de aceite de poca profundidad
  • Extensión de drenaje de aceite, conexión hembra NPT de 2"
  • Filtro de aceite simple

Sistema de montaje
  • Tubos de 4,19 m (165") de longitud, 412 mm (16,2") de altura y 1,18 m (50,5") de ancho

Sistema de protección
  • Alarmas de motor, reducción de potencia y apagado en operación anormal

Sistema de arranque
  • Motor de arranque neumático TDI, lado derecho: 1.034 kPa (150 lb/pulg²)

Uso
  • Pintura: amarillo Cat

* Indica qué opción se incluye en la configuración estándar

3512C Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire
  • Filtro de aire de servicio pesado
  • Adaptador de admisión de aire remoto: rectangular
  • Adaptador de admisión de aire remoto: redondo

Sistema de control
  • Opciones de control del motor:
  • Regulador de distribución de carga, 2301A

Sistema de enfriamiento
  • Opciones del radiador:
  • Sensor de nivel de refrigerante
  • Acondicionador de refrigerante
  • Opciones de conexión del sistema de enfriamiento (para uso con radiador suministrado por el cliente):
  • Mando de ventilador y protector de correa (para uso con radiadores remotos y radiadores proporcionados por el cliente)
  • Opciones de polea del ventilador (para uso con radiador proporcionado por el cliente):

Sistema de escape
  • Expansor de escape de 297 mm a 340 mm (11,7" a 13,4")
  • Conexión flexible, 356 mm (14")
  • Codo, 305 mm (12")
  • Silenciador, 356 mm (14"), apagachispas, incluye bridas de acoplamiento, caja de limpieza y caja de chispas
  • Silenciador, 305 mm (12"), apagachispas, incluye bridas de acoplamiento, caja de limpieza y caja de chispas

Sistema de combustible
  • Filtro de combustible personalizado
  • Filtro de combustible primario
  • Filtro de combustible primario con separador de agua

Accesorios para grupos electrógenos
  • Caja de terminales de petróleo montada en el cañón
  • Transformadores de corriente (3)
  • Caja acceso a los cables

Instrumentos
  • Módulo de comunicación PL1000T
  • Módulo de comunicación PL1000E
  • Termopares instalados, uno por cilindro

Sistema de lubricación
  • Filtro de aceite especial
  • Filtro de aceite centrífugo instalado en lado derecho
  • SAE15W40, DEO de Caterpillar, 500 horas
  • Eliminación de vapores del cárter
  • Regulador del nivel de aceite

Sistema de montaje
  • Base interior personalizada
  • Base exterior personalizada
  • Soportes aisladores de paquete (3), para montar la base interior en base suministrada por el cliente

Toma de fuerza
  • Alternador, 24 V, 68A

Sistema de protección
  • Válvulas de alivio de explosión (3)
  • Interruptor de detector de partículas metálicas
  • Detector de partículas metálicas con anunciador

Sistema de arranque
  • Motor de arranque personalizado
  • Regulador de presión del aire

Uso
  • Grupo de colocación de barrera con motor instalado en lado izquierdo
  • Calentador de agua de las camisas, reconocido por UL, 120-240 V, monofásico, 6 kW, montado en lado derecho e izquierdo
  • Calentador de agua de las camisas, reconocido por UL, 120-480 V, monofásico, 12 kW, montado en lado derecho e izquierdo
  • Tuberías del calentador de agua de las camisas