< Atrás

Oil & Gas Financing Solutions
Más información
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La perforación gasífera y petrolífera es una tarea compleja que necesita equipos especializados para generación de energía. Los grupos electrógenos Cat 3500 están específicamente diseñados para operaciones de excavación con electricidad de CA. Combinan las décadas de experiencia en terreno de la plataforma 3500 con la tecnología de sistemas electrónicos para garantizar el rendimiento más alto, bajas emisiones y una interfaz de operador simplificada. Los grupos electrógenos Cat cuentan con el respaldo de la red mundial de distribuidores de Cat, lista para ofrecer respaldo a su operación con apoyo técnico, servicio, piezas y garantía. Grupo Electrógeno 3508B de perforación en tierra. Clasificaciones: 835 ekW (1.194 kVA) a 50 Hz (1.500 rpm). Sin certificación de emisiones, disponible para áreas no reguladas.

Especificaciones de los motores

Unidades:
Clasificación mínima 835.0 ekW 835.0 ekW Less
Clasificación máxima 835.0 ekW 835.0 ekW Less
Emisiones No certificado No certificado Less
Control y protección del motor ADEM A3 ADEM A3 Less
Generador SR4B SR4B Less
Voltaje 600 600 Less
Aspiración Con posenfriador y turbocompresor Con posenfriador y turbocompresor Less
Calibre 6.69 " 170.0 mm Less
Carrera 7.48 " 190.0 mm Less
Cilindrada 2111.0 pulg3 34.5 L Less
Sistema de combustible EUI EUI Less
Intervalo de cambio de aceite 500.0 h 500.0 h Less
Peso 33846.0 lb 15352.0 kg Less

Dimensiones

Ancho 91.3 " 2319.0 mm Less
Longitud 196.3 " 4986.0 mm Less
Altura 102.2 " 1596.0 mm Less

Capacidad para líquidos

Sistema de aceite lubricante (llenado) 60.0 EE.UU. 227.1 L Less
Sistema de enfriamiento (motor) 27.0 EE.UU. 103.0 L Less

Diseño del producto

- Desarrollado específicamente para satisfacer las exigencias de las aplicaciones de gas y petróleo - Fiabilidad y durabilidad comprobadas - El diseño sólido de resistencia diesel prolonga la vida útil y disminuye los costos de posesión y operación - Densidad de potencia líder del mercado - Diseñado para responder en las condiciones de los campos petroleros, entre otras, en ambientes con temperaturas altas y aplicaciones a alta altitud - Duración de reacondicionamiento comprobada para aplicaciones en campos petrolíferos - Componentes esenciales del motor diseñados para ser reacondicionados y reutilizados en una reparación general

Facilidad de instalación

- La configuración de montaje de la base interior y exterior simplifica la integración de la plataforma de perforación - La amplia gama de accesorios ofrece flexibilidad de configuración - El montaje del generador de tres puntos en la base interior mantiene la alineación de fábrica - El punto de levantamiento único simplifica el trabajo de instalación

Administración Digital Avanzada del Motor

- El sistema de administración del motor ADEM A3 proporciona control, vigilancia y protección del motor.

Seguridad

- Botón de parada de emergencia en el panel de instrumentos - Disponibilidad de válvulas de alivio de corte de aire y de explosión - Se puede configurar la alarma, la reducción de potencia y los puntos de ajuste de parada - Disponibilidad de alarmas, entradas y salidas adicionales

Empaquetado personalizado

Para cualquier aplicación relacionada con el petróleo, confíe en que Caterpillar satisfará las necesidades de su proyecto con grupos electrógenos personalizados en fábrica y paquetes mecánicos. Se pueden diseñar y adaptar los motores Cat, los generadores, los controles, los radiadores y las transmisiones según las necesidades personalizadas, en colaboración con nuestros distribuidores locales con el fin de crear soluciones únicas. Los paquetes personalizados tienen respaldo en todo el mundo y están cubiertos por una garantía de un año después de la puesta en marcha.

Pruebas

- Cada generador Cat se prueba con carga completa para asegurar un rendimiento apropiado del motor. - Los grupos electrógenos se arman, se prueban y se validan como un paquete para garantizar su rendimiento, fiabilidad y durabilidad.

Respaldo al producto a través de la red global de distribuidores Cat

Más de 2.200 distribuidores - Los técnicos del distribuidor capacitados en la fábrica de Cat ofrecen servicios para todos los aspectos del motor de petróleo - Disponibilidad mundial de piezas, servicio y garantía - Convenios de mantenimiento preventivo disponibles para opciones de reparación antes de que se produzcan fallas - El programa S•O•SSM compara las muestras de aceite y de refrigerante con los estándares definidos por Caterpillar para determinar lo siguiente: - Condición interna de los componentes del motor - Presencia de fluidos no deseados - Presencia de subproductos de la combustión - Intervalo de cambio de aceite específico para el lugar

Más de 80 años de experiencia en la fabricación de motores

La propiedad de estos procesos de fabricación permite que Caterpillar ofrezca productos fiables y de alta calidad.

Sitio web

Para todos los requisitos de potencia mediante petróleo, visite www.catoilandgasinfo.com.

3508B Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Núcleo del posenfriador resistente a la corrosión
  • Filtro de aire de servicio regular
  • Indicador de servicio

Sistema de control
  • Unidad de control electrónico (ECU) ADEM A3, montada en el lado izquierdo

Sistema de enfriamiento
  • Posenfriador de circuito separado
  • Termostato de agua de las camisas controlado de salida
  • Bomba de agua de las camisas: impulsada por engranajes
  • Salida doble
  • Bomba de agua del posenfriador: impulsada por engranajes
  • Termostato del agua del posenfriador

Sistema de escape
  • Múltiple de escape seco
  • Turbocompresores dobles, cojinetes enfriados por agua
  • Conexión flexible de escape, adaptadores y bridas

Volante y caja
  • Caja de volante SAE No. 00 volante
  • Caja de volante SAE No. 00
  • rotación estándar SAE

Sistema de combustible
  • Filtro de combustible simple (lado izquierdo) con bomba de cebado (lado izquierdo)
  • Bomba de transferencia de combustible
  • Tuberías de combustible flexibles
  • Inyectores unitarios electrónicos

Generador
  • Generador SR4B
  • Cojinete doble, de acoplamiento cercano
  • Devanado preformado, material aislante de clase H, aumento de temperatura 80/40
  • Excitación magnética permanente

Instrumentos
  • Botón de parada de emergencia
  • Conector del puerto de servicio
  • Bloques de terminales de conexión del cliente
  • Panel de instrumentos electrónico
  • Medidores de instrumentos analógicos:
  • Lecturas de pantalla digital:

Sistema de lubricación
  • Respiradero del cárter
  • Enfriador de aceite
  • Filtro de aceite simple
  • Colector de aceite de poca profundidad
  • Extensión de drenaje de aceite, conexión hembra NPT de 2"

Sistema de montaje
  • Base para yacimientos petrolíferos de 7,85 m (25 pies, 9") de longitud. Bastidor interior de servicio pesado para perforación en tierra: montaje de tres puntos a la base del yacimiento petrolífero

Tomas de fuerza
  • Mando auxiliar

Sistema de protección
  • Alarmas de motor, reducción de potencia y apagado en operación anormal

Sistema de arranque
  • Motor de arranque neumático
  • Silenciador de aire

Uso
  • Pintura: amarillo Cat
  • Amortiguador y protector contra vibraciones
  • Ojales de levantamiento
  • Dos provisiones de levantamiento y cable

3508B Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire
  • Filtro de aire de servicio pesado
  • Adaptadores de admisión de aire remoto

Sistema de control
  • Regulador de distribución de carga, 2301A
  • Módulo de distribución de carga
  • Conversión del regulador a control de bastidor directo de 0-200 mA

Sistema de enfriamiento
  • Radiador, radiador núcleo convencional en negro brillante. Incluye radiador, ventilador soplador, mando del ventilador, polea de ventilador, protector de correa, protector del radiador, tapa, medidor del interruptor de nivel de agua, sensores de nivel de refrigerante

Sistema de escape
  • Codos de escape
  • Silenciadores de escape

Sistema de combustible
  • Filtro de combustible primario

Generador y accesorios
  • Caja de extensión de bajo voltaje
  • Transformadores de voltaje y corriente
  • Filtro de aire
  • Caja acceso a los cables
  • RTD de cojinete

Instrumentos
  • Dispositivo de administración del cliente
  • Medidores y paneles de instrumentos
  • Interruptores y contactores

Sistema de lubricación
  • Eliminación de vapores del cárter
  • Accesorios para colector de aceite

Sistema de montaje
  • Bases

Toma de fuerza
  • Polea del cigüeñal
  • Eje corto delantero
  • Alternador de carga

Sistema de protección
  • Válvulas de alivio de explosión (3)
  • Cortes
  • Interruptores y contactores

Sistema de arranque
  • Arranque neumático manual
  • Regulador de presión del aire

Uso
  • Grupo de barras del motor
  • Calentador de agua de las camisas