< Atrás

Oil & Gas Financing Solutions
Más información
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Los motores Cat 3512C (HD) establecen el estándar en la industria de la perforación. Durante muchos años, el 3500 ha sido la opción preferida por los perforadores debido a su alto rendimiento, durabilidad y fiabilidad en el campo petrolífero y por mantener, al mismo tiempo, bajo nivel de emisiones. La aplicación ideal para el motor 3512C (HD) es el mando mecánico de la perforación de pozos en tierra. Los motores Cat cuentan con el respaldo de la red mundial de distribuidores Cat, lista para ofrecer respaldo a su operación con apoyo técnico, servicio, piezas y garantía. Motores 3512C (HD), con clasificaciones: 932-1.100 bkW (1.250-1.475 bhp) a 1.200 rpm, cumplen con los estándares de emisiones equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE.UU. para uso fuera de carretera y Tier 2 de CARB. Están disponibles con flexibilidad de la EPA y de la Unión Europea, y para otras zonas con regulación y sin esta.

Especificaciones de los motores

Unidades:
Clasificación mínima 1250.0 bhp 932.0 bkW Less
Clasificación máxima 1475.0 bhp 1100.0 bkW Less
Emisiones Tier 4 final Tier 2 de la EPA para uso fuera de carretera Tier 4 final Tier 2 de la EPA para uso fuera de carretera Less
Velocidad nominal 1200.0 rpm 1200.0 rpm Less
Calibre 6.69 " 170.0 mm Less
Carrera 8.46 " 215.0 mm Less
Cilindrada 3574.0 pulg3 59.0 L Less
Aspiración Con posenfriador y turbocompresor Con posenfriador y turbocompresor Less
Regulador y protección ADEM A3 ADEM A3 Less
Peso del motor, neto seco 11945.0 lb 5423.0 kg Less
Intervalo de cambio de aceite 500 500 Less
Rotación (del extremo del volante) Hacia la izquierda Hacia la izquierda Less
Volante y caja del volante Caja de volante SAE No. 00 Caja de volante SAE No. 00 Less
Dientes del volante 183 183 Less

Capacidad para líquidos

Sistema de enfriamiento mínimo (solamente motor) 41.0 EE.UU. 157.0 L Less

Dimensiones

Longitud 105.6 " 2682.0 mm Less
Ancho 70.5 " 1791.0 mm Less
Altura 79.5 " 2019.0 mm Less

Diseño del producto

- Desarrollado específicamente para satisfacer las exigencias de las aplicaciones de gas y petróleo- Confiabilidad y durabilidad comprobadas- El diseño sólido y robusto diesel prolonga la vida útil y disminuye los costos de posesión y operación- Amplia curva del par optimizada para aplicaciones de mando mecánico a petróleo- Densidad de potencia líder en el mercado- Diseñado para responder en las condiciones de yacimientos petrolíferos, entre otras, en ambientes con temperaturas altas y aplicaciones a alta altitud- Duración de reacondicionamiento comprobada para aplicaciones en yacimientos petrolíferos- Componentes esenciales del motor diseñados para ser reacondicionados y reutilizados en una reparación general

Facilidad de instalación

- La configuración de montaje de la base interior y exterior simplifica la integración de la plataforma de perforación - La amplia gama de accesorios ofrece flexibilidad de configuración - El montaje del generador de tres puntos en la base interior mantiene la alineación de fábrica - El punto de levantamiento único simplifica el trabajo de instalación

Administración Digital Avanzada del Motor

- El sistema de administración del motor ADEM A3 proporciona control, vigilancia y protección del motor.

Seguridad

- Botón de parada de emergencia en el panel de instrumentos - Disponibilidad de válvulas de alivio de corte de aire y de explosión - Se puede configurar la alarma, la reducción de potencia y los puntos de ajuste de parada - Disponibilidad de alarmas, entradas y salidas adicionales

Empaquetado personalizado

Para cualquier aplicación relacionada con el petróleo, confíe en que Caterpillar satisfará las necesidades de su proyecto con grupos electrógenos personalizados en fábrica y paquetes mecánicos. Se pueden diseñar y adaptar los motores Cat, los generadores, los controles, los radiadores y las transmisiones según las necesidades personalizadas, en colaboración con nuestros distribuidores locales con el fin de crear soluciones únicas. Los paquetes personalizados tienen respaldo en todo el mundo y están cubiertos por una garantía de un año después de la puesta en marcha.

Pruebas

Cada motor Cat se prueba con carga completa para asegurar un rendimiento apropiado del motor.

Respaldo al producto ofrecido a través de la red de distribuidores Cat de todo el mundo

Más de 2.200 distribuidores: los técnicos de los distribuidores están capacitados por Cat en fábrica para realizar servicio a todos los aspectos de su producto petrolero Cat - Disponibilidad de piezas, servicio y garantía en todo el mundo - Convenios de mantenimiento preventivo disponibles para opciones de reparación antes de que se produzcan las fallas - El programa S•O•SSM compara las muestras de aceite y refrigerante con las normas de Caterpillar para determinar: • Condición de los componentes internos del motor • Presencia de fluidos no deseados • Presencia de subproductos de la combustión • Intervalo de cambio de aceite específico para el sitio

Más de 80 años de experiencia en la fabricación de motores

La propiedad de los procesos de fabricación permite que Caterpillar produzca productos confiables y de alta calidad

Sitio web

Para todas sus necesidades de energía con petróleo, visite www.catoilandgasinfo.com

3512C Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Núcleo del posenfriador de circuito separado - con revestimiento resistente a la corrosión (lado de aire), filtro de aire (elemento simple con indicador de servicio)
  • Turbocompresores dobles montados en la parte trasera

Sistema de control
  • Unidad de control electrónico (ECU, Electronic Control Unit) ADEM A3, lado izquierdo
  • Sistema de inyector de combustible electrónico (se necesita potencia de 10 amperios de CC para impulsar el módulo de control electrónico del motor)

Sistema de enfriamiento
  • Conexiones del convertidor de par
  • Termostatos y caja, bomba de agua de las camisas, centrífuga impulsada por engranajes
  • Conexiones del enfriamiento del radiador
  • Salidas dobles: conexiones de manguera del codo de 88,9 mm de diámetro exterior Conexiones de manguera del codo (3,5")
  • Posenfriador del circuito separado (SCAC, Separate Circuit Aftercooler)

Sistema de escape
  • Múltiple de escape: fuelles secos de acero inoxidable
  • Turbocompresores dobles con cojinetes enfriados por agua
  • Salida de escape: diámetro interior de 292 mm (11,5"), orificios de 12-10,5 mm de diámetro equidistantes, orificios para pernos de 376 mm de diámetro.

Volantes y caja del volante
  • Volante, No. SAE 0 - 151 dientes
  • Caja del volante, No. SAE 0

Sistema de combustible
  • Filtro de combustible primario
  • Bomba de cebado de combustible
  • Filtro de combustible, derecho tipo enroscable
  • Bomba de transferencia de combustible
  • Inyectores unitarios controlados electrónicamente

Instrumentos
  • Panel de instrumentos electrónico
  • Lecturas de instrumentos:

Sistema de lubricación
  • Respiradero del cárter, montado en la parte superior
  • Enfriador de aceite
  • Llenado de aceite y varilla de medición, lado derecho
  • Bomba de aceite
  • Filtro de aceite, derecho tipo enroscable
  • Colector de aceite de sumidero trasero, con intervalo de cambio de 250 horas
  • Válvula de drenaje del colector de aceite, conexión hembra de 3/4" NPT

Sistema de montaje
  • Rieles, montaje, tipo de piso

Tomas de fuerza
  • Caja delantera, dos lados

Sistema de protección
  • Sistema ECU ADEM A3 que proporciona estrategias de reducción de potencia del motor programables por el cliente para protegerlo frente a condiciones de operación adversas
  • Entradas lógicas de parada de emergencia proporcionadas en la conexión de interfaz de 40 clavijas del cliente
  • Corte de la admisión de aire

Sistema de arranque
  • Motor de arranque neumático: lado derecho, 620 a 1.034 kPa (90 a 150 lb/pulg²)
  • Silenciador de aire

Uso
  • Pintura: Amarillo Cat
  • Amortiguador y protector contra vibraciones
  • Ojales de levantamiento
  • TIERRA Serie B

3512C Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire
  • Filtro de aire y montaje del filtro de aire
  • Adaptadores de admisión de aire remoto
  • Calentador de admisión de aire

Sistema de carga
  • Cargadores de batería
  • Alternadores de carga

Sistema de control
  • Control del acelerador de velocidad local
  • Sensores de posición del acelerador
  • Módulos de distribución de carga
  • Conversión del regulador

Sistema de enfriamiento
  • Radiadores de núcleo plegado en negro de alto brillo
  • Conversión del regulador del refrigerante
  • Protector de la correa y protector del radiador
  • Ventilador soplador
  • Tapa del radiador
  • Mando de ventilador y poleas del ventilador
  • Medidor del interruptor del nivel de agua
  • Sensores del nivel de refrigerante
  • Acondicionador de refrigerante
  • Tanque de expansión
  • Conversión de enfriamiento del intercambiador de calor
  • Bomba de agua auxiliar
  • Separador de aire

Sistema de escape
  • Conexión de escape flexible
  • Codos y brida
  • Brida y adaptadores de escape
  • Múltiple y silenciadores

Sistemas de combustible
  • Tuberías de combustible flexibles
  • Enfriador de combustible
  • Separador combustible/agua
  • Interruptor de nivel del combustible

Instrumentos
  • Dispositivo de administración del cliente
  • Pantalla del panel remoto y pantalla de temperatura del cilindro remoto
  • Interruptores y contactores
  • Medidores y paneles de instrumentos

Sistema de lubricación
  • Eliminación de vapores
  • Colectores de aceite
  • Opciones de prelubricación
  • Bombas de sumidero
  • Filtros de aceite

Sistema de montaje
  • Aisladores de vibración

Tomas de fuerza
  • Caja delantera
  • Acoplamientos flexibles
  • Maza de acoplamiento
  • Mandos de accesorio delantero
  • Eje de mando auxiliar
  • Poleas de mando auxiliar
  • Eje corto delantero
  • Remoción del protector del amortiguador
  • Poleas
  • Eje corto del volante

Sistema de protección
  • Cortes
  • Interruptores y contactores
  • Válvula de alivio de explosión
  • Sensores
  • Monitor de presión del aceite
  • Controles de corte
  • Protección anticorrosión

Juegos de piezas de repuesto

Sistema de arranque
  • Motores de arranque neumático, eléctrico
  • Regulador de presión del aire
  • Silenciador de aire
  • Controles de arranque neumático: manual, eléctrico
  • Arranque redundante
  • Auxiliares de arranque
  • Conjuntos de batería, 24 V
  • Cable de batería y rejilla para batería