< Atrás

Oil & Gas Financing Solutions
Más información
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Los motores Cat C27 ACERT son la solución ideal para sus operaciones más exigentes en el campo petrolífero. Décadas de operación en terreno y de intensa investigación y desarrollo permiten que los Motores C27 ACERT Cat proporcionen un excelente rendimiento con bajos costos de operación y bajas emisiones. Este es un motor ideal para aplicaciones de perforación mecánica en tierra, tales como mandos de bombas de barro. Los motores Cat cuentan con el respaldo de la red mundial de distribuidores Cat, lista para ofrecer respaldo a su operación con apoyo técnico, servicio, piezas y garantía. Motor Diésel Cat C27 ACERT. Clasificaciones: 597-858 bkW (800-1.150 bhp) a 1.800-2.100 rpm, cumplen con los estándares de emisiones Tier 2 de la EPA de EE.UU.

Especificaciones de los motores

Unidades:
Clasificación mínima 800.0 bhp 597.0 bkW Less
Clasificación máxima 1150.0 bhp 858.0 bkW Less
Emisiones Tier 4 final Tier 2 de la EPA para uso fuera de carretera Tier 4 final Tier 2 de la EPA para uso fuera de carretera Less
Velocidad nominal 2100.0 rpm 1800.0 rpm Less
Calibre 5.4 " 137.7 mm Less
Carrera 6.0 " 152.4 mm Less
Cilindrada 1658.0 pulg3 27.2 L Less
Aspiración Con posenfriador y turbocompresor Con posenfriador y turbocompresor Less
Regulador y protección ADEM A3 ADEM A3 Less
Peso del motor, neto seco 6382.0 lb 2895.0 kg Less
Intervalo de cambio de aceite 250 250 Less
Rotación (del extremo del volante) Hacia la izquierda Hacia la izquierda Less
Volante y caja del volante Caja de volante SAE No. 0 o SAE No. 1 Caja de volante SAE No. 0 o SAE No. 1 Less
Dientes del volante 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) Less

Capacidad para líquidos

Sistema de enfriamiento mínimo (solamente motor) 14.5 EE.UU. 54.9 L Less

Dimensiones

Longitud 75.5 " 1918.0 mm Less
Ancho 57.6 " 1463.0 mm Less
Altura 52.0 " 1321.0 mm Less

Diseño del motor

- Fiabilidad y durabilidad comprobadas - El sólido diseño de resistencia diésel prolonga la vida útil y disminuye los costos de posesión y operación - Amplia gama de velocidades de operación - Alta densidad de potencia; motor ligero para aplicaciones sensibles al peso - Las opciones de mando de toma de fuerza proporcionan acceso flexible a potencia auxiliar para bombas y otras necesidades

Administración Digital Avanzada del Motor

El sistema de control ADEM A3 ofrece encendido, regulación de velocidad, protección y controles integrados e incluye sincronización de encendido variable con detección de detonación. ADEM A3 ha mejorado lo siguiente: interfaz de usuario, sistema de visualización, controles de parada y diagnósticos del sistema.

Accesorios optativos

Configuraciones turbo opcionales: proporcionan flexibilidad en instalaciones de admisión de aire y escape

Empaquetado personalizado

Para cualquier aplicación relacionada con el petróleo, confíe en que Caterpillar satisfará las necesidades de su proyecto con grupos electrógenos personalizados en fábrica y paquetes mecánicos. Se pueden diseñar y adaptar los motores Cat, los generadores, los controles, los radiadores y las transmisiones según las necesidades personalizadas, en colaboración con nuestros distribuidores locales con el fin de crear soluciones únicas. Los paquetes personalizados tienen respaldo en todo el mundo y están cubiertos por una garantía de un año después de la puesta en marcha.

Transmisiones

Caterpillar tiene una línea completa de paquetes de transmisión del motor que se pueden integrar completamente con el eje, el sistema hidráulico y la interfaz del operador. Las transmisiones Cat proporcionan operación continua con carga completa, cambios suaves a cualquier velocidad y máximo tiempo de disponibilidad, con una durabilidad y facilidad de mantenimiento incomparables

Gama completa de accesorios

La gran variedad de accesorios de motor instalados de fábrica reduce el tiempo de empaque

Pruebas

Cada motor se prueba con carga completa para asegurar un rendimiento apropiado del motor.

Respaldo al producto a través de la red global de distribuidores Cat

- Más de 2.200 distribuidores - Los técnicos del distribuidor capacitados en la fábrica de Cat ofrecen servicios para todos los aspectos del motor de petróleo - Garantía de piezas y mano de obra Caterpillar - Convenios de mantenimiento preventivo disponibles para opciones de reparación antes de que se produzcan fallas - El programa S•O•SSM compara las muestras de aceite y de refrigerante con los estándares definidos por Caterpillar para determinar lo siguiente: - Condición interna de los componentes del motor - Presencia de fluidos no deseados - Presencia de subproductos de la combustión - Intervalo de cambio de aceite específico para el lugar

Más de 80 años de experiencia en la fabricación de motores

La propiedad de estos procesos de fabricación permite que Caterpillar ofrezca productos fiables y de alta calidad.

Sitio web

Para todos los requisitos de potencia mediante petróleo, visite www.catoilandgasinfo.com.

C27 ACERT™ Equipos estándar

Sistema de admisión de aire
  • Turbocompresores dobles montados en el lado o parte trasera: conexión de manguera de admisión de 152,4 mm (6")

Sistema de control
  • Regulación electrónica, control de velocidad de toma de fuerza
  • Clasificaciones programables
  • Estrategia de arranque en modalidad en frío
  • Compensación automática de altitud
  • Compensación de energía para la temperatura del combustible
  • Velocidad en vacío baja y alta y límite superior del motor (TEL) programables
  • Diagnóstico electrónico y registro de fallas
  • Sistema de protección y monitor del motor (velocidad, temperatura, presión)
  • Difusión J1939 (diagnóstico, estado del motor y control)

Sistema de enfriamiento
  • Termostatos y caja, salida de orientación vertical lado izquierdo
  • Bomba de agua de las camisas, impulsada por engranajes, centrífuga, lado derecho

Sistema de escape
  • Múltiple de escape, seco, protectores térmicos
  • Doble turbo: escape turbo trasero, conexión Marmon completa 127 mm (5"), carga máxima de 10 kg para conexión directa
  • Secciones del centro enfriadas por agua

Volantes y cajas de volante
  • Caja de volante SAE No. 0 o SAE No. 1
  • rotación estándar SAE

Sistema de combustible
  • Sistema MEUI
  • Filtro de combustible, lado derecho (alto rendimiento de 2 micrones)
  • Bomba de transferencia de combustible
  • Bomba de cebado de combustible (bomba de cebado eléctrico opcional)

Sistema de lubricación
  • Respiradero del cárter, montado en la parte trasera
  • Enfriador de aceite, lado derecho
  • Turbo lateral, llenado de aceite en la caja de engranajes delantera del lado derecho
  • Turbo trasero, llenado de aceite en la tapa de válvula del lado derecho
  • Indicador de nivel de aceite, lado derecho
  • Filtro de aceite, lado derecho
  • Sumidero trasero en colector de aceite

Sistema de montaje
  • Soporte delantero, estrecho

Tomas de fuerza
  • Polea del cigüeñal: 203,2 mm (8"), 5 ranuras15,9 mm (0,63") de ancho; 292,1 mm (11,5"), 1 ranura 15,9 mm (0,63") de ancho

Uso
  • Amortiguador de vibraciones
  • Pintura: Amarillo Cat
  • Ojales de levantamiento
  • Sincronización variable automática, electrónica
  • Conector de 70 clavijas para juego de instalación electrónica (conectores, clavijas, enchufes)

C27 ACERT™ Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire
  • Tuberías de aire
  • Filtros de aire
  • Antefiltros

Sistema de carga
  • Cargadores de batería
  • Alternadores de carga
  • Montajes del alternador

Disyuntores
  • Montaje del disyuntor

Sistema de enfriamiento
  • Ventiladores sopladores
  • Ventiladores de succión
  • Radiadores

Sistema de escape
  • Silenciador

Volante y cajas de volante

Sistemas de combustible
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible

Instrumentos
  • Medidores y paneles de instrumentos

Sistema de lubricación
  • Aceite lubricante
  • Colector de aceite
  • Filtro de aceite

Sistema de montaje
  • Soportes del motor

Tomas de fuerza
  • Mandos de bomba hidráulica
  • Polea
  • Mando auxiliar

Sistema de arranque
  • Motor de arranque eléctrico
  • Conjuntos de batería, 24 V
  • Cable de batería
  • Rejilla para la batería
  • Auxiliares de arranque

Embalaje
  • Preservación en el extranjero
  • Preservación de almacenamiento
  • Embalaje de exportación