< Atrás

Oil & Gas Financing Solutions
Más información

Información general

El grupo electrógeno C280-12 incorpora años de éxito comprobado del motor 3600 con la última tecnología en sistemas electrónicos. El resultado es una solución completamente integrada que es ideal para operaciones en altamar. Las aplicaciones ideales del Grupo Electrógeno de Altamar C280-12 son en el uso de energía principal a bordo de plataformas y embarcaciones de perforación y producción. Estas incluyen plataformas autoelevables, plataformas semisumergibles y plataformas de producción. Las ofertas de paquete completo tienen aprobación MCS y cumplen con los estándares de emisiones Tier II de IMO, lo que hace que la integración del Grupo Electrógeno C280-12 Cat en la embarcación sea una operación sencilla. El sistema de control de motor redundante ADEM A4 trabaja junto al sistema de alarma y protección Cat para ofrecer al grupo electrógeno control, seguridad y una interfaz de operador simple. Los grupos electrógenos Cat cuentan con el respaldo de la red mundial de distribuidores de Cat, lista para ofrecer respaldo a su operación con apoyo técnico, servicio, piezas y garantía. Grupo Electrógeno de Altamar C280-12 Cat. Clasificaciones: 3.322-3.900 ekW (4.153-5.571 kVA) a 50/60 Hz (1.000/9.00 rpm). Cumple con las normas de emisiones Tier II de IMO.

Especificaciones de los motores

Unidades:
Clasificación mínima 4640.0 kVa 3460.0 ekW Less
Clasificación máxima 5444.0 kVa 4060.0 ekW Less
Emisiones Tier II de IMO/Tier 2 para motores marinos de la EPA Tier II de IMO/Tier 2 para motores marinos de la EPA Less
Aspiración Con posenfriador y turbocompresor Con posenfriador y turbocompresor Less
Sistema de combustible EUI EUI Less
Control del motor ADEM™ A4 doble ADEM™ A4 doble Less
Control del grupo electrógeno Sistema de alarma y protección Cat® Sistema de alarma y protección Cat® Less
Intervalo de cambio de aceite 1000.0 h 1000.0 h Less
Peso 124561.0 lb 56500.0 kg Less
Carrera 11.8 " 300.0 mm Less
Calibre 11.0 " 300.0 mm Less
Cilindrada 13546.0 pulg3 222.0 L Less

Dimensiones

Longitud 319.9 " 8125.0 mm Less
Altura 156.4 " 3973.0 mm Less
Ancho 101.1 " 2568.0 mm Less

Capacidad para líquidos

Sistema de enfriamiento (motor) 329.0 EE.UU. 1245.0 L Less
Sistema de aceite lubricante (llenado) 339.0 EE.UU. 1283.0 L Less

Diseño del producto

• Los Motores C280 Cat están homologados por las siguientes sociedades de clasificación marina: - American Bureau of Shipping - Bureau Veritas - China Classification Society - Det Norske Veritas - Germanisher Lloyd - Lloyd’s Register of Shipping • Certificado de emisiones Tier II de IMO, aprobado por GL y CCS • El sistema de protección y alarma Cat ofrece redundancia y la tecnología más reciente en control, protección e interfaz del operador en grupos electrógenos; homologado por las siguientes sociedades de clasificación marina: - American Bureau of Shipping - Bureau Veritas - China Classification Society - Det Norske Veritas - Germanisher Lloyd - Lloyd’s Register of Shipping - Russian Maritime Register of Shipping

Concepto de embalaje simplificado

• Puntos de conexión de CA y CC de un único punto en el tablero de distribución • El paquete listo para funcionar incluye la mayoría de los equipos auxiliares • Unas pocas piezas que se envían sueltas facilitan la manipulación en el momento de la instalación • Manipulación de un levantamiento • La garantía de Caterpillar que cubre todos los componentes del paquete en todo el mundo

Empaquetado personalizado

Para cualquier aplicación relacionada con el petróleo, confíe en que Caterpillar satisfará las necesidades de su proyecto con grupos electrógenos personalizados en fábrica y paquetes mecánicos. Se pueden diseñar y adaptar los motores Cat, los generadores, los controles, los radiadores y las transmisiones según las necesidades personalizadas, en colaboración con nuestros distribuidores locales con el fin de crear soluciones únicas. Los paquetes personalizados tienen respaldo en todo el mundo y están cubiertos por una garantía de un año después de la puesta en marcha.

Gama completa de accesorios

La gran variedad de accesorios del motor instalados en la fábrica aumenta la flexibilidad de la aplicación y reduce el tiempo de instalación. Pruebas: • Cada unidad se prueba con carga completa para asegurar el rendimiento adecuado del paquete • Gama completa de pruebas e informes de fábrica disponibles, incluido rendimiento, análisis de vibraciones torsionales, consumo de combustible y pruebas especiales de motor y generador

Pruebas

• Cada unidad se prueba con carga completa para asegurar el rendimiento adecuado del paquete • Gama completa de pruebas e informes de fábrica disponibles, incluido rendimiento, análisis de vibraciones torsionales, consumo de combustible y pruebas especiales de motor y generador

Respaldo al producto ofrecido a través de la red de distribuidores Cat de todo el mundo

- Más de 2.200 distribuidores - Los técnicos del distribuidor capacitados en la fábrica de Cat ofrecen servicios para todos los aspectos del motor de petróleo - Disponibilidad mundial de piezas, servicio y garantía - Convenios de mantenimiento preventivo disponibles para opciones de reparación antes de que se produzcan fallas - El programa S•O•SSM compara las muestras de aceite y de refrigerante con los estándares definidos por Caterpillar para determinar lo siguiente: - Condición interna de los componentes del motor - Presencia de fluidos no deseados - Presencia de subproductos de la combustión - Intervalo de cambio de aceite específico para el lugar

Más de 80 años de experiencia en la fabricación de motores

• Los Motores C280 incorporan más de 20 años de fiabilidad y durabilidad comprobadas de los componentes de los Motores 3600 • La gran población de campo en aplicaciones en alta mar proporciona rendimiento, fiabilidad, durabilidad y una red de respaldo al producto establecida en todo el mundo

Sitio web

Visite www.catoilandgasinfo.com para obtener más información.

Empaquetado personalizado

Para cualquier aplicación petrolera, confíe en Caterpillar para satisfacer las necesidades de su proyectocon grupos electrógenos ypaquetes mecánicos personalizados. Los motores Cat, los generadores, los controles, los radiadores y las transmisiones se pueden personalizary adaptar en colaboración con nuestros distribuidores localespara crear soluciones únicas. Los paquetes personalizadoscuentan con respaldo en todo el mundo y están cubiertos por una garantía de un añodespués del arranque.

Respaldo al producto ofrecido a través de la red de distribuidores Cat de todo el mundo

Más de 2.200 distribuidoresTécnicos capacitados en fábrica por Caterpillar que dan servicio en todos los aspectos desu motor CatPiezas Caterpillar y garantía de la mano de obraOpciones de convenios de mantenimiento preventivopara reparacionesPrograma S•O•SSM que compara muestras de aceite y refrigerantecon las normas de Caterpillar para determinar: -condición de los componentes internos del motor-presencia de fluidos no deseados y subproductos de combustión-intervalos de cambio de aceite específicos por sitio

C280-12 Equipos estándar

Composición del producto
  • El motor es un motor diésel con turbocompresor y posenfriador, ciclo de cuatro tiempos, inyección unitaria electrónica, calibre de 280 mm (11") y carrera de 300 mm (11,8"). La rotación SAE estándar es hacia la derecha según se ve desde la parte trasera del volante del motor.

Certificaciones de emisiones
  • Certificación de IMO aprobada por GL y CCS: incluye declaración de conformidad o certificado internacional de prevención de la contaminación atmosférica para motores (EIAPP, Engine International Air Pollution Prevention), proporcionado por la organización reconocida (RO, Recognized Organization) donde esté disponible, y archivo técnico a bordo según las normas de IMO.

Aprobación tipo Sociedad de Certificación Marina
  • ABS, BV, CCS, DnV, GL, LRS
  • Protección por atomizador para cumplir con las regulaciones de SOLAS para fluidos inflamables

Certificaciones europeas
  • Declaración de incorporación de seguridad de maquinarias de la UE
  • Directiva y Directiva de la Unión Europea sobre bajo voltaje

Sistema de admisión de aire
  • Posenfriador de agua fresca, con revestimiento resistente a la corrosión (lado de aire)
  • Corte de la admisión de aire
  • Turbocompresores (2), montados en la parte trasera, lubricados con aceite
  • Adaptador en 90° y adaptadores rectos de admisión de aire al turbocompresor
  • Filtros de aire
  • Filtros de aire con elementos de filtro de papel seco Cat (aproximadamente 99,9 % de eficiencia en la filtración de polvo fino SAE)

Sistema de control
  • Módulo de control electrónico doble del motor Cat ADEM A4 con sistema de combustible de inyector unitario electrónico, mazo de cables rígido (potencia de 10 amperios de 24 V necesaria para impulsar los módulos de control electrónico del motor), control directo de cremallera

Sistema de enfriamiento
  • Bomba de agua de las camisas (JW) impulsada por engranajes
  • Bomba de posenfriador/enfriador de aceite (AC/OC) de circuito separado impulsada por engranajes
  • Conexiones de agua montadas en la parte delantera: JW y AC/OC, 6" ANSI
  • Opciones de termostato para agua de las camisas:
  • Opciones de termostato AC/OC:
  • Opciones del tanque de expansión:

Sistema de escape
  • Múltiple de escape seco hermético al gas
  • Turbocompresor doble, montado en la parte trasera
  • Válvula de descarga de los gases de escape doble; blindaje duro, cumple con SOLAS
  • Protectores para múltiple de escape

Sistema de combustible
  • Combustible destilado (requiere viscosidad que varía entre 1,4 cSt a 20 cSt, a 38 °C); bomba de combustible, impulsada por engranajes; bomba de transferencia de combustible (montada en el lado izquierdo); filtros de combustible dobles, montados en el motor trasero; inyectores unitarios controlados electrónicamente
  • ; respiraderos del cárter, montados en la parte superior; turbocompresores (2), montados en la parte delantera, lubricados con aceite

Sistema de lubricación
  • Filtros de aceite centrífugos y tuberías con un solo corte, montados en el lado derecho en las cubiertas de inspección del bloque de motor, se pueden reparar con el motor en funcionamiento
  • Bomba de aceite, impulsada por engranajes
  • Llenado de aceite y varilla de medición, ubicado en el tanque integrado en la base
  • Válvula reguladora de presión del aceite
  • Filtro de aceite doble, montado en el módulo auxiliar
  • Enfriador de aceite montado fuera del motor, cotización DTO necesaria para conexiones de paquetes
  • Tanque integrado en la base, se necesita DTO
  • Bomba de prelubricación eléctrica continua
  • Prelubricación redundante con prelubricación eléctrica continua
  • Respaldo de prelubricación de aire intermitente

Sistema de protección
  • Volante y protectores de amortiguador
  • Válvulas de alivio de explosión del cárter

Instrumentos
  • Características del sistema de protección y alarma Cat:

Sistema de arranque
  • Motores de arranque neumático doble TDI, trasero LI
  • Válvula de corte
  • Dos válvulas de relé integradas con pantalla incorporada, malla No. 40 y solenoide
  • Sensor de presión de aire, controlado por el sistema de alarma y protección Cat, necesita cableado del cliente
  • Presión máxima de operación (dinámica): 10 bar (150 lb/pulg²)
  • Presión máxima estática: 14 bar (200 lb/pulg²)
  • Conexión de cliente para brida ANSI de 3"; requiere que el cliente proporcione tubería de aire de 3" del receptor o regulador hasta la conexión flexible y arranque neumático; si se utiliza un regulador, se necesita Cv de 40 o superior
  • Válvula de reducción de presión

Sistema de montaje
  • Base de diseño a pedido (DTO)

Uso
  • Panel del generador
  • Acoplamiento de torsión
  • Opciones del dispositivo de bloqueo del motor:

C280-12 Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire
  • Filtro de hollín
  • Soporte de filtro de aire

Sistema de enfriamiento
  • Calentador de agua de las camisas
  • Adaptadores de conexión ANSI

Sistema de escape
  • Conexiones de escape flexibles
  • Bridas soldadas

Sistema de combustible
  • Bomba manual de cebado de combustible
  • Colador de combustible primario doble

Sistema de lubricación
  • Calentador de aceite de lubricación

Sistema de protección
  • Válvula de alivio de presión de cilindro
  • Protección por atomizador
  • Detector de rocío de aceite

Sistema de montaje
  • Aisladores de vibración verticalmente restringidos y placas soldadas

Uso
  • Módulo auxiliar: montado en la parte delantera para el montaje del tanque de expansión, intercambiador de calor, panel de instrumentos, panel de anuncios, contactores de alarma y parada y colador de combustible
  • Pruebas del motor: prueba de dinamómetro certificada, prueba de consumo de combustible, prueba de rendimiento de velocidad nominal, prueba de sobrecarga, configuración de potencia mínima, prueba de presión de encendido máximo, certificados de trabajo turbo, certificados de trabajo del cigüeñal, pruebas de testigo estándar y específicos del proyecto
  • Juego de piezas de repuesto
  • Cáncamos de levantamiento del motor

Documentos
  • Planos de instalación específicos de proyecto
  • Esquemas eléctricos y planos P&ID