< Atrás

Oil & Gas Financing Solutions
Más información
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Los grupos electrógenos de alta mar Cat 3500 están específicamente diseñados para operaciones de perforación y producción en alta mar. Décadas de experiencia en la entrega de potencia a buques y plataformas de alta mar se han traducido en un producto que ofrece rendimiento comprobado, bajas emisiones, alta durabilidad y bajos costos de posesión y operación.Las aplicaciones de los grupos electrógenos de alta mar 3500 incluyen potencia principal, potencia para servicios esenciales y energía de emergencia a bordo para plataformas y embarcaciones de perforación y producción.Los grupos electrógenos Cat tienen respaldo de la red mundial de distribuidores Cat, lista para ofrecer respaldo a su operación con apoyo técnico, servicio, piezas y garantía.Grupo electrógeno de alta mar Cat 3508C. Clasificaciones: 639-779 ekW (799-974 kVA) a 50 Hz (1.500 rpm). Cumple con las normas de emisiones Tier II de IMO.

Especificaciones de los motores

Unidades:
Clasificación mínima 799.0 kVa 639.0 ekW Less
Clasificación máxima 974.0 kVa 779.0 ekW Less
Emisiones Tier II de IMO Tier II de IMO Less

Diseño del producto

- Desarrollado específicamente para satisfacer las exigencias de las aplicaciones de gas y petróleo - Fiabilidad y durabilidad comprobadas - El diseño sólido de resistencia diesel prolonga la vida útil y disminuye los costos de posesión y operación - Densidad de potencia líder del mercado - Diseñado para responder en las condiciones de los campos petroleros, entre otras, en ambientes con temperaturas altas y aplicaciones a alta altitud - Duración de reacondicionamiento comprobada para aplicaciones en campos petrolíferos - Componentes esenciales del motor diseñados para ser reacondicionados y reutilizados en una reparación general

Facilidad de instalación

- La configuración de montaje de la base interior y exterior simplifica la integración de la plataforma de perforación - La amplia gama de accesorios ofrece flexibilidad de configuración - El montaje del generador de tres puntos en la base interior mantiene la alineación de fábrica - El punto de levantamiento único simplifica el trabajo de instalación

Administración Digital Avanzada del Motor

- El sistema de administración del motor ADEM A3 proporciona control, vigilancia y protección del motor.

Seguridad

- Botón de parada de emergencia en el panel de instrumentos - Disponibilidad de válvulas de alivio de corte de aire y de explosión - Se puede configurar la alarma, la reducción de potencia y los puntos de ajuste de parada - Disponibilidad de alarmas, entradas y salidas adicionales

Empaquetado personalizado

Para cualquier aplicación relacionada con el petróleo, confíe en que Caterpillar satisfará las necesidades de su proyecto con grupos electrógenos personalizados en fábrica y paquetes mecánicos. Se pueden diseñar y adaptar los motores Cat, los generadores, los controles, los radiadores y las transmisiones según las necesidades personalizadas, en colaboración con nuestros distribuidores locales con el fin de crear soluciones únicas. Los paquetes personalizados tienen respaldo en todo el mundo y están cubiertos por una garantía de un año después de la puesta en marcha.

Respaldo al producto ofrecido a través de la red de distribuidores Cat de todo el mundo

Más de 2.200 distribuidores - Los técnicos del distribuidor son capacitados en la fábrica de Cat para realizar el servicio a cada aspecto del producto de petróleo- Disponibilidad en todo el mundo de piezas, servicio y garantía- Existen convenios de mantenimiento preventivo para hacer reparaciones antes de que se produzcan las fallas- El programa S•O•SSM compara las muestras de aceite y de refrigerante con las normas de Caterpillar para determinar: • condición interna de los componentes del motor • presencia de los fluidos no deseados • presencia de los subproductos de la combustión • intervalo de cambio de aceite específico para el lugar

Más de 80 años de experiencia en la fabricación de motores

La propiedad de estos procesos de fabricación permite que Caterpillar genere productos de alta calidad y confiables

Sitio web

Para todos los requisitos de potencia mediante petróleo, visite www.catoilandgasinfo.com.

3508C Equipos estándar

SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE
  • Núcleo del posenfriador - revestimiento resistente a la corrosión
  • Filtros de aire - elemento doble, instalado
  • Corte de la admisión de aire

SISTEMA DE CONTROL
  • Control electrónico del motor Caterpillar A-III
  • Mazo de cables rígido (MCS)

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
  • Termostato y caja controlado de salida
  • Bomba de agua de las camisas - impulsada por engranajes, salida simple con brida
  • Bomba de enfriamiento de agua fresca del posenfriador, centrífuga impulsada por engranajes
  • Circuito de bomba SCAC con termostato
  • Conexión simple de salida de agua

SISTEMA DE ESCAPE
  • Múltiples de escape estrecho de gas seco con protectores térmicos, turbocompresoresdobles con cojinetes enfriados por agua y protectores térmicos
  • Conexión flexible del escape/brida de escape soldable

VOLANTES Y CAJAS DE VOLANTE
  • Volante, No. SAE 00
  • 183 dientes
  • Caja del volante, No. SAE 00
  • Acoplamiento y cubo del generador aprobados por MCS

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
  • Filtro de combustible - LI
  • Bombas de cebado y transferencia de combustible
  • Inyectores unitarios controlados electrónicamente
  • Tuberías de combustible flexibles
  • Tubería de retorno de combustible rígida para requisitos de MCS

INSTRUMENTOS
  • Unidad gráfica (pantalla de potencia del motor marino), LI para visualización analógicao digital de: presión del aceite y combustible del motor,temperatura del agua del motor, voltaje de CC del sistema, restricción deadmisión de aire, temperatura de escape LD y LI, diferencialdel filtro de aceite y combustible, medidor de servicio, velocidad del motor,consumo instantáneo de combustible, consumo total de combustible
  • Pantalla de operador programable, monitoreo, alarmas y paradas

SISTEMA DE LUBRICACIÓN
  • Respiradero del cárter, montado en la parte superior
  • Colector de aceite de sumidero profundo: 1.000 horas
  • Aceite lubricante
  • Drenaje y válvula del aceite
  • Llenado de aceite y varilla de medición
  • Filtro de aceite: de tipo cartucho, LI
  • Bomba de aceite, tipo engranaje

SISTEMA DE MONTAJE
  • Motor y generador de tres puntos montado en base exterior
  • Extensión de drenaje del aceite
  • Bandeja colectora de aceite

SISTEMA DE PROTECCIÓN
  • El Sistema Monitor Electrónico A-III proporciona al clienteestrategias de reducción de potencia del motor como medidas de protección contra condiciones de operaciónadversas
  • Botón de parada de emergencia (ubicado en el panel de Instrumentos Electrónico)protección de corte de seguridad de presión del aceite y temperatura del agua, proteccióncontra exceso de velocidad

SISTEMA DE ARRANQUE
  • Motor de arranque neumático - LD
  • Control de arranque eléctrico
  • Silenciador de aire

GENERALIDADES
  • Amortiguador y protector contra vibraciones
  • Ojales de levantamiento
  • Pintura, amarillo Cat

3508C Equipos opcionales

SISTEMA DE ESCAPE
  • Silenciadores - supresión de chispas

SISTEMA DE CONTROL
  • Inferfaz de control de bastidor directo

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
  • Enfriamiento con intercambiador de calor (montado en parte delantera del motor que incluyetanque de expansión)

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
  • Filtros dobles de combustible
  • Filtro de combustible primario
  • Enfriador de combustible, tipo placa de titanio
  • Separador de agua/combustible

SISTEMA DE LUBRICACIÓN
  • Filtros dobles de aceite
  • Filtros de aceite centrífugo de derivación
  • Capacidad de inclinación de 15 ° Y 25 °
  • Prelubricación neumática

SISTEMA DE PROTECCIÓN
  • Válvulas de alivio de explosión del cárter
  • Detector de partículas metálicas

INSTRUMENTOS
  • Termopares de pirómetro y cilindro
  • Sensores de restricción del filtro de aire (2)
  • Sensor de temperatura del múltiple de admisión
  • Sensor de temperatura del aceite lubricante
  • Sensores de presión del diferencial del filtro de combustible
  • PL1000

SISTEMA DE ARRANQUE
  • Arranque redundante con interruptor selector (neumático-eléctrico, neumático-neumático,neumático-hidráulico o eléctrico-hidráulico)

GENERALIDADES
  • Certificados Marine Society e IMO
  • Calentadores de agua de las camisas