< Atrás

Oil & Gas Financing Solutions
Más información
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Los grupos electrógenos de alta mar Cat 3500 están específicamente diseñados para operaciones de perforación y producción en alta mar. Décadas de experiencia en la entrega de potencia a buques y plataformas de alta mar se han traducido en un producto que ofrece rendimiento comprobado, bajas emisiones, alta durabilidad y bajos costos de posesión y operación.Las aplicaciones de los grupos electrógenos de alta mar 3500 incluyen potencia principal, potencia para servicios esenciales y energía de emergencia a bordo para plataformas y embarcaciones de perforación y producción.Los grupos electrógenos Cat tienen respaldo de la red mundial de distribuidores Cat, lista para ofrecer respaldo a su operación con apoyo técnico, servicio, piezas y garantía.Grupo electrógeno de alta mar Cat 3516C. Clasificaciones: 1.631-1.843 ekW (2.039-2.304 kVA) a 50 Hz (1.500 rpm). Cumple con las normas de emisiones Tier II de IMO.

Especificaciones de los motores

Unidades:
Clasificación mínima 2039.0 kVa 1631.0 ekW Less
Clasificación máxima 2304.0 kVa 1843.0 ekW Less
Emisiones Tier II de IMO Tier II de IMO Less
Aspiración Con posenfriador y turbocompresor Con posenfriador y turbocompresor Less
Sistema de combustible EUI EUI Less
Control del motor ADEM A3 ADEM A3 Less
Intervalo de cambio de aceite 1000.0 h 1000.0 h Less
Peso 41400.0 lb 18800.0 kg Less
Carrera 7.5 " 190.0 mm Less
Calibre 6.7 " 170.0 mm Less
Cilindrada 4233.0 pulg3 69.0 Baja Less

Dimensiones

Longitud 264.0 " 6705.0 mm Less
Altura 99.9 " 1537.0 mm Less
Ancho 78.3 " 1988.0 mm Less

Capacidad para líquidos

Sistema de enfriamiento (motor) 62.0 EE.UU. 234.7 Baja Less
Sistema de aceite lubricante (llenado) 107.0 EE.UU. 405.0 Baja Less

Diseño del producto

- Desarrollado específicamente para satisfacer las exigencias de las aplicaciones de gas y petróleo - Fiabilidad y durabilidad comprobadas - El diseño sólido de resistencia diesel prolonga la vida útil y disminuye los costos de posesión y operación - Densidad de potencia líder del mercado - Diseñado para responder en las condiciones de los campos petroleros, entre otras, en ambientes con temperaturas altas y aplicaciones a alta altitud - Duración de reacondicionamiento comprobada para aplicaciones en campos petrolíferos - Componentes esenciales del motor diseñados para ser reacondicionados y reutilizados en una reparación general

Facilidad de instalación

- La configuración de montaje de la base interior y exterior simplifica la integración de la plataforma de perforación - La amplia gama de accesorios ofrece flexibilidad de configuración - El montaje del generador de tres puntos en la base interior mantiene la alineación de fábrica - El punto de levantamiento único simplifica el trabajo de instalación

Administración Digital Avanzada del Motor

- El sistema de administración del motor ADEM A3 proporciona control, vigilancia y protección del motor.

Seguridad

- Botón de parada de emergencia en el panel de instrumentos - Disponibilidad de válvulas de alivio de corte de aire y de explosión - Se puede configurar la alarma, la reducción de potencia y los puntos de ajuste de parada - Disponibilidad de alarmas, entradas y salidas adicionales

Empaquetado personalizado

Para cualquier aplicación relacionada con el petróleo, confíe en que Caterpillar satisfará las necesidades de su proyecto con grupos electrógenos personalizados en fábrica y paquetes mecánicos. Se pueden diseñar y adaptar los motores Cat, los generadores, los controles, los radiadores y las transmisiones según las necesidades personalizadas, en colaboración con nuestros distribuidores locales con el fin de crear soluciones únicas. Los paquetes personalizados tienen respaldo en todo el mundo y están cubiertos por una garantía de un año después de la puesta en marcha.

Respaldo al producto ofrecido a través de la red de distribuidores Cat de todo el mundo

Más de 2.200 distribuidores - Los técnicos del distribuidor son capacitados en la fábrica de Cat para realizar el servicio a cada aspecto del producto de petróleo- Disponibilidad en todo el mundo de piezas, servicio y garantía- Existen convenios de mantenimiento preventivo para hacer reparaciones antes de que se produzcan las fallas- El programa S•O•SSM compara las muestras de aceite y de refrigerante con las normas de Caterpillar para determinar: • condición interna de los componentes del motor • presencia de los fluidos no deseados • presencia de los subproductos de la combustión • intervalo de cambio de aceite específico para el lugar

Más de 80 años de experiencia en la fabricación de motores

La propiedad de estos procesos de fabricación permite que Caterpillar genere productos de alta calidad y confiables

Sitio web

Para todos los requisitos de potencia mediante petróleo, visite www.catoilandgasinfo.com.

3516C Equipos estándar

SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE
  • Núcleo del posenfriador del circuito separado resistente a la corrosión, filtros de airede servicio regular, turbocompresores dobles

SISTEMA DE CONTROL
  • Control electrónico del motor Caterpillar A-III, Sistema de combustiblede inyección unitaria electrónica, mazo de cables rígido

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
  • Bomba auxiliar de agua fresca, bomba auxiliar centrífuga de agua de marsin cebado automático, bomba de agua de las camisas centrífuga impulsada por engranajes,tanque de expansión, enfriador de aceite del motor, termostatos y caja

SISTEMA DE ESCAPE
  • Múltiples de escape estrecho de gas seco con protectores térmicos, turbocompresoresdobles con cojinetes enfriados por agua y protectores térmicos,salida de escape vertical

VOLANTES Y CAJAS DE VOLANTE
  • Volante, No. SAE 00, 183 dientescaja del volante, No. SAE 00

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
  • Filtro de combustible, derecho, con indicadores de servicio
  • Bomba de transferencia de combustible
  • Inyectores unitarios controlados electrónicamente

INSTRUMENTOS
  • Panel de instrumentos montado en el motor con interruptor de cuatro posiciones, luzde notificación de parada por exceso de velocidad, luz de notificación de parada deemergencia, unidad de pantalla gráfica para visualización analógica o digital de: presión deaceite y combustible, diferencial del filtro de aceite y combustible, voltaje de CC del sistema,temperatura del escape y del agua, restricción de admisión de aire, medidorde servicio, velocidad del motor, consumo de combustible (total e instantáneo)

SISTEMA DE LUBRICACIÓN
  • Respiradero del cárter montado en la parte superior, filtro de aceite en lado derecho, llenado de aceite en lado derecho,bomba de aceite tipo engranaje, colector de aceite de sumidero profundo, uso recomendado deAceite para Motor Diesel de Caterpillar 10W30 o 15W40

SISTEMA DE MONTAJE
  • Rieles de montaje del motor tipo industrial

TOMAS DE FUERZA
  • Mando auxiliarinferior LD, inferior LIcaja delantera, dos accesos

SISTEMA DE PROTECCIÓN
  • El Sistema Monitor Electrónico A-III proporciona al clienteestrategias de reducción de potencia del motor como medidas de protección contra condiciones de operaciónadversas
  • Botón de parada de emergencia (ubicado en el panel de Instrumentos Electrónico)protección de corte de seguridad de presión del aceite y temperatura del agua, proteccióncontra exceso de velocidad

GENERALIDADES
  • Amortiguador y protección contra vibracionesMotor, pintura amarillo Caterpillar con rieles negros.Cáncamos de levantamiento

3516C Equipos opcionales

SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE
  • Remoción del filtro de aire
  • Adaptadores de admisión de aire remoto

SISTEMA DE CARGA
  • Cargadores de batería
  • Alternadores de carga

SISTEMA DE CONTROL
  • Módulo de distribución de carga
  • Control del acelerador de velocidad local

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
  • Medidor del interruptor del nivel de agua
  • Sensores del nivel de refrigerante
  • Conexiones
  • Conversiones de enfriamiento de quilla
  • Conversión de enfriamiento del radiador
  • Intercambiadores de calor
  • Bombas de agua auxiliares
  • Remoción de bomba de agua de mar
  • Separador de aire

SISTEMA DE ESCAPE
  • Salida de escape
  • Conexiones flexibles
  • Codos
  • Bridas
  • Expansores de brida y escape
  • Silenciadores

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
  • Enfriador de combustible
  • Bombas de cebado de combustible
  • Tuberías de combustible flexibles
  • Tuberías de combustible rígidas
  • Filtro de combustible primario
  • Interruptor de nivel del combustible

GENERADORES Y ACCESORIOS PARA GENERADORES
  • CONFIGURACIONES DE GENERADOR INSTALADO PARA MOTORES AUXILIARES MARINOS
  • CONFIGURACIONES DE GENERADOR INSTALADO PARA MOTORES AUXILIARES MARINOS

INSTRUMENTOS
  • Módulo de comunicaciones PL1000T
  • Módulo de comunicaciones PL1000E
  • Caja de interfaz del cliente
  • Termopares
  • Pantalla del panel remoto
  • Pantalla de temperatura de cilindro remoto

SISTEMA DE LUBRICACIÓN
  • Colector de aceite
  • Accesorios para colector de aceite
  • Bombas de sumidero
  • Opciones de prelubricación
  • Aceite lubricante
  • Filtro de aceite centrífugo

SISTEMA DE MONTAJE
  • Aisladores de vibración
  • Rieles

TOMAS DE FUERZA
  • Protección de volante
  • Acoplamiento flexible
  • Maza de acoplamiento
  • Accesorios para caja delantera
  • Ubicación delantera superior izquierda
  • Ubicación superior trasero izquierdo
  • Ubicación superior delantero derecho:
  • Ubicación superior trasero derecho
  • Ubicación inferior delantero izquierdo
  • Mandos auxiliares para caja delantera
  • Tomas de fuerza delanteraTomas de fuerza delantera
  • Poleas del cigüeñal
  • Remociones de protectores de amortiguación

SISTEMA DE PROTECCIÓN
  • Cortes de admisión de aire
  • Interruptores y contactores
  • Válvula de alivio de explosión
  • Sensores

JUEGOS DE REPUESTOS
  • Juegos de piezas del motor

APARIENCIA ESPECIAL

SISTEMA DE ARRANQUE
  • Motores de arranque o dispositivo de colocación de barreras
  • Opciones de motores de arranque neumático
  • Auxiliares de arranque
  • Conjuntos de batería - 24 voltios - seco
  • Rejilla para la batería

GENERALIDADES
  • Juego de herramientas
  • Cable de enlace de datos Caterpillar

HERR. SERV./PROT. ENVÍO/APOYO FÁBRICA
  • Puesta en marcha