< Atrás

Oil & Gas Financing Solutions
Más información
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Su operación puede confiar de la potencia que lo impulsa. Y su transmisión es tan crucial para su solución de potencia como el motor. Las transmisiones Cat se han probado en la industria petrolera y del gas y son ampliamente conocidas por su potencia excepcional, durabilidad incomparable, facilidad de operación y opciones de dirección.Las aplicaciones ideales para las transmisiones TH48-E70 de Cat incluyen bombeo a presión, bombas de barro, soporte para bomba de tubería helicoidal, unidades de nitrógeno y unidades de acidificación. Las transmisiones TH48-E70 están optimizadas para el uso con motores Cat C27 ACERT y C32 ACERT, así como con motores Cummins QST30.Las transmisiones Cat cuentan con el respaldo de la red mundial de distribuidores Cat, preparados para ofrecer apoyo a su operación con soporte técnico, servicio, piezas y garantía.Transmisión para yacimientos petrolíferos Cat TH48-E70. Potencia de entrada bruta: 1.118 bkW (1.500 bhp).

Especificaciones de los motores

Unidades:
Corriente de entrada bruta 1200.0 bhp 895.0 bkW Less
Par de entrada bruto máximo 4422.0 lb-pie 5995.0 N·m Less
Velocidad nominal de entrada 2100.0 rpm 2100.0 rpm Less
Par máximo de la turbina 7442.0 lb-pie 5489.0 N·m Less
Tipo de engranaje Engranaje planetario de dientes rectos Engranaje planetario de dientes rectos Less
Engranajes 7A/0T 7A/0T Less
Relación de engranaje 1F 6,16 6,16 Less
Relación de marcha 2F 4,52 4,52 Less
Relación de engranaje 3F 3,33 3,33 Less
Relación de engranaje 4F 2,47 2,47 Less
Relación de engranaje 5F 1,82 1,82 Less
Relación de engranaje 6F 1,36 1,36 Less
Relación de engranaje 7F 1,00 1,00 Less

Dimensiones

Ancho 34.0 " 866.0 mm Less
Altura 43.0 " 1092.0 mm Less
peso 3735.0 lb 1692.0 kg Less
Longitud 66.0 " 1681.0 mm Less

TH48-E70 Equipos estándar

Motores Cat para optimizar el tren de fuerza
  • C27 ACERT Cat
  • Cat C32 ACERT
  • Cummins QST30 (clasificaciones de 950-1.500 bhp)

Rotación de la transmisión
  • Rotación de entrada - hacia la izquierda
  • Rotación de salida - hacia la izquierda (visto desde la parte trasera)

Convertidor de par
  • Convertidor de par integral
  • Serie
  • Relación de par de calado

Embragues
  • Embragues: electrohidráulico completamente modulado, enfriado por aceite, multidisco
  • Control de modulación del embrague - Control Electrónico de Presión del Embrague (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control) de Cat

Conexiones de instalación
  • 2 tuberías del enfriador de aceite
  • 1 conector eléctrico
  • 1 bomba

Sistema de lubricación
  • Aceite para transmisión/tren de impulsión Cat-4 (TDTO)
  • Temperaturas del aceite del sumidero
  • Capacidad de llenado hidráulico - Apróx. 114 L (30 gal EE. UU.), sujeta a tamaño del enfriador, tuberías e instalación.
  • Tipo de filtro - 6 micrones sintético, montaje remoto de cartucho

Montajes
  • Conexión de entrada (volante) - SAE No. 0
  • Conexiones de salida (horquilla) - GWB 390.60 /GWB 390.65
  • Aplicación estructural sujeta a la aprobación de Caterpillar

Sistema de control
  • Unidad de control electrónico (ECU)
  • Enlace de datos electrónicos, SAE J1939
  • Sistema eléctrico de 24 V

Mandos de toma de fuerza
  • Ubicación
  • Tipo de montaje: perno 8 SAE (J704)
  • Potencia nominal