< Atrás

Oil & Gas Financing Solutions
Más información
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Su operación puede confiar de la potencia que lo impulsa. Y su transmisión es tan crucial para su solución de potencia como el motor. Las transmisiones Cat se han probado en la industria petrolera y del gas y son ampliamente conocidas por su potencia excepcional, durabilidad incomparable, facilidad de operación y opciones de dirección.Las transmisiones TH55-E70 son ideales para aplicaciones de bombeo a presión. Las transmisiones TH55-E70 están optimizadas para el uso con motores Cat 3512C (HD), Cat 3516C (HD), Cummins QSK 50, Cummins, QSK 60, MTU 12V4000 y MTU 16V4000.Las transmisiones Cat cuentan con el respaldo de la red mundial de distribuidores Cat, preparados para ofrecer apoyo a su operación con soporte técnico, servicio, piezas y garantía.Transmisión para yacimientos petrolíferos Cat TH55-E70. Potencia de entrada bruta: 2461 bkW (3300 bhp).

Especificaciones de los motores

Unidades:
Corriente de entrada bruta 3300.0 bhp 2461.0 bkW Less
Par de entrada bruto máximo 9350.0 lb-pie 12677.0 N·m Less
Velocidad nominal de entrada 1900.0 rpm 1900.0 rpm Less
Engranajes 7A/0T 7A/0T Less
Relación de engranaje 1F 6,25 6,25 Less
Relación de marcha 2F 4,59 4,59 Less
Relación de engranaje 3F 3,38 3,38 Less
Relación de engranaje 4F 2,48 2,48 Less
Relación de engranaje 5F 1,83 1,83 Less
Relación de engranaje 6F 1,36 1,36 Less
Relación de engranaje 7F 1,00 1,00 Less

TH55-E70 Equipos estándar

Motores Cat para optimizar el tren de fuerza
  • Cat C3512C (HD)
  • Cat 3516C (HD)
  • Cummins QSK50
  • Cummins QSK60
  • MTU 12V4000
  • MTU 16V4000

Rotación de la transmisión
  • Rotación de entrada - hacia la izquierda
  • Rotación de salida - hacia la izquierda (visto desde la parte trasera)

Convertidor de par
  • Convertidor de par integral
  • Serie - TC64442-ESLF
  • Relación de par de calado - 2,23

Embragues
  • Embragues: electrohidráulico completamente modulado, enfriado por aceite, multidisco
  • Control de modulación del embrague - Control Electrónico de Presión del Embrague (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control) de Cat

Conexiones de instalación
  • 2 tuberías del enfriador de aceite
  • 1 conector eléctrico
  • 1 bomba

Sistema de lubricación
  • Aceite para transmisión/tren de impulsión Cat-4 (TDTO)
  • Temperaturas del aceite del sumidero
  • Capacidad de llenado hidráulico - Apróx. 189 L (50 gal EE. UU.), sujeta a tamaño del enfriador, tuberías e instalación.
  • Tipo de filtro - 6 micrones sintético, montaje remoto de cartucho

Montajes
  • Conexión de entrada (volante) - SAE No. 0
  • Conexiones de salida (brida)
  • Aplicación estructural sujeta a la aprobación de Caterpillar

Sistema de control
  • Unidad de control electrónico (ECU)
  • Enlace de datos electrónicos, SAE J1939
  • Sistema eléctrico de 24 V

Mandos de toma de fuerza
  • Ubicación
  • Tipo de montaje
  • Potencia nominal