< Atrás

Oil & Gas Financing Solutions
Más información
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Si necesita una bomba de estimulación para el trabajo, cuente con nosotros. Nuestra completa línea de bombas para estimulación de pozos está diseñada y fabricada por Caterpillar, dentro de las fábricas de Caterpillar para entregar la confianza en un paquete desde una sola fuente.Las Bombas de Estimulación de Pozos WS223 son ideales para las aplicaciones para estimular pozos que utilizan Motores Cat 3512C (HD, Heavy Duty, Servicio pesado) y Transmisiones TH55.Las bombas de estimulación de pozos Cat están respaldadas por la red mundial de distribuidores Cat, los cuales están listos para ofrecer respaldo a su operación con asistencia técnica, servicio, piezas y garantía.Bomba de Estimulación de Pozos Cat WS223. Entrada de alimentación máxima: 1.678 bkW (2.250 bhp), a 330 rpm.

Especificaciones de la bomba

Unidades:
Entrada máxima 2250.0 bhp 1678.0 bkW Less
Máximo de RPM 300.0 rpm 300.0 rpm Less
Número de émbolos 3.0 3.0 Less
Longitud de la carrera 8.0 " 203.2 mm Less
Peso de la bomba 13000.0 lb 5897.0 kg Less
Relación de engranajes 6,353:1 6,353:1 Less

WS223 Equipos estándar

Extremos de fluidos
  • Mejor equilibrio de carga y mayor vida útil de los engranajes
  • Huella estándar de la industria: intercambiable con facilidad
  • Dimensionalmente compatibles con extremos de carrera de potencia de 8" y 10"estándar de la industria
  • Diseño de válvula sobre válvula que simplifica la instalación de la válvula, el asiento y elémbolo
  • Línea completa de bridas de descarga 1502: macho, hembra y en blanco
  • Opciones de múltiple de succión: estilo Zoomie y tronco y nuestra innovadora opción de bajo perfil
  • Tope de la válvula con ranuras y sin ranuras disponibles, el diseño sin ranuras elimina el esfuerzo que las barras colectoras presentan con undiseño de tope de válvula ranurado
  • Línea de émbolo: recubrimiento colmonoy 6 con una dureza mínima de 56 RC
  • Empaque de émbolo estándar y Premium disponible
  • Sellos Polypak que ofrecen un sellado más confiable en la tapa de succión y lasbridas de descarga
  • Los componentes del extremo de fluidos están diseñados para aumentar al máximo la intercambiabilidadentre nuestra línea de extremos de fluidos y con extremos de fluidos estándar de la industria

Extremos de potencia
  • Huella estándar de la industria: completamente intercambiables con las bombas de la competencia
  • Diseño de engranaje de giro y piñón helicoidal inverso, gran confiabilidad
  • Estructura completamente soldada con soportes internos adicionales
  • Diseño de varilla de dos piezas, la varilla pretensada disminuye las cargas cíclicas, el esfuerzo y la fatiga
  • El diseño de placa de punta a bastidor incluye un diseño de interconexiónde cola de milano, lo que aumenta la resistencia estructural
  • Engranaje de giro forjado o fabricado, sin material fundido
  • Cigüeñal forjado, una sola pieza