< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Si necesita una bomba de estimulación para el trabajo, cuente con nosotros. Caterpillar diseña y fabrica nuestra completa línea de bombas de estimulación de pozos en las fábricas de Caterpillar para ofrecer la confianza de un paquete que proviene de una sola fuente. Las Bombas de Estimulación de Pozos WS273 XD son ideales para aplicaciones de estimulación de pozos que utilizan Motores Cat 3512C (HD) y Transmisiones TH55. Las bombas de estimulación Cat cuentan con el respaldo de la red mundial de distribuidores Cat, lista para ofrecer respaldo a su operación con apoyo técnico, servicio, piezas y garantía. Bomba de Estimulación de Pozos Cat WS273 XD. Entrada de alimentación máxima: 2.014 bkW (2.700 bhp) a 275 rpm.

Especificaciones de la bomba

Unidades:
Entrada máxima 2700.0 bhp 2014.0 bkW Less
Máximo de RPM 275.0 rpm 275.0 rpm Less
Número de émbolos 3.0 3.0 Less
Longitud de la carrera 10.0 " 254.0 mm Less
Peso de la bomba 18000.0 lb 8165.0 kg Less
Relación de engranajes 5,55:1 5,55:1 Less

Beneficios, Extremos de fluidos

• Diseño de válvula sobre válvula que simplifica la instalación de la válvula, el asiento y el émbolo• Línea completa de bridas de descarga 1502, macho, hembra y en blanco• Múltiple de succión estilo tronco• Tope de la válvula sin ranuras, el diseño sin ranuras elimina el esfuerzo que las barras colectoras presentan con un diseño de tope de válvula ranurado• Émbolos con tecnología de superficie avanzada• Empaque de émbolo premium• Sellos Polypak que ofrecen un sellado más fiable en la tapa de succión y las bridas de descarga• Los componentes del extremo de fluidos están diseñados para aumentar al máximo la intercambiabilidad entre nuestra línea de extremos de fluidos y con extremos de fluidos estándar de la industria

Ventajas: opciones de acero inoxidable

• Todas las ventajas geométricas de XD • Mayor resistencia a la corrosión, particularmente en aplicaciones de agua reciclada • Mayor resistencia a fisuras por esfuerzos y corrosión • Parámetros de autozunchado optimizados específicamente para material de acero inoxidable

Beneficios, Extremos de potencia

• Piñón helicoidal de retroceso y diseño de engranaje de giro, gran fiabilidad • Estructura completamente soldada con soportes internos adicionales • Diseño de varilla de dos piezas, la varilla pretensada disminuye las cargas cíclicas, el esfuerzo y la fatiga • El diseño de placa de punta a bastidor incluye un diseño de interconexión de cola de milano, lo que aumenta la resistencia estructural • Engranajes de giro forjado o fabricado, sin material fundido • Cigüeñal forjado, una sola pieza

WS273 XD Equipos estándar

Extremos de fluidos
  • Diseño de válvula sobre válvula que simplifica la instalación de la válvula, el asiento y elémbolo
  • Línea completa de bridas de descarga 1502: macho, hembra y en blanco
  • Múltiple de succión estilo tronco
  • Tope de la válvula sin ranuras,el diseño sin ranuras elimina el esfuerzo que las barras colectoras presentan con undiseño de tope de válvula ranurado
  • Émbolos con tecnología de superficie avanzada
  • Empaque de émbolo premium
  • Sellos Polypak que ofrecen un sellado más confiable en la tapa de succión y lasbridas de descarga
  • Los componentes del extremo de fluidos están diseñados para aumentar al máximo la intercambiabilidadentre nuestra línea de extremos de fluidos y con extremos de fluidos estándar de la industria

Opciones de acero inoxidable
  • Todos los beneficios de XD Geometric
  • Mayor resistencia a la corrosión, particularmente en aplicaciones de agua reciclada
  • Mayor resistencia a fisuras por esfuerzos y corrosión
  • Parámetros de autozunchado optimizados específicamente para material de acero inoxidable

Extremos de potencia
  • Diseño de engranaje de giro y piñón helicoidal inverso, gran confiabilidad
  • Estructura completamente soldada con soportes internos adicionales
  • Diseño de varilla de dos piezas, la varilla pretensada disminuye las cargas cíclicas, el esfuerzo y la fatiga
  • El diseño de placa de punta a bastidor incluye un diseño de interconexiónde cola de milano, lo que aumenta la resistencia estructural
  • Engranaje de giro forjado o fabricado, sin material fundido
  • Cigüeñal forjado, una sola pieza