Generadores diesel Cat® 3500 proporcionan energía a la plataforma marítima de petróleo y gas más grande de Rusia

Ubicada a solo 15 millas (25 km) de la costa de Rusia se encuentra Berkut, la plataforma marítima de perforación y producción de mayor avance técnico del mundo. Berkut, que comenzaría sus operaciones en 2014, se ha ganado el reconocimiento internacional no solo por su colosal tamaño sino también por los diseños de la estructura que buscan asegurar su resistencia a las severas condiciones del Ártico.

La estructura basada en la gravedad (GBS, Gravity-Based Structure) de la plataforma Berkut, que pesa 160.000 toneladas (sobre 3,5 millones de libras) y tiene una altura equivalente a un edificio de 16 pisos, fue diseñada para resistir el hielo flotante y témpanos de hasta 6 pies (2 m) de grosor y aguantar olas de hasta 59 pies (18 m), sin dejar de funcionar bajo condiciones sísmicas activas. Exxon Mobil, a cargo del desarrollo, diseñó la plataforma para una vida operativa de 40 años con la capacidad de perforar hasta 45 pozos de alcance extendidos.

“Para un proyecto de esta complejidad, necesitaban soluciones de energía confiables que funcionaran bajo las condiciones climáticas más extremas, de modo que se contactaron con la división Oil and Gas de Caterpillar para obtener los productos que sabían que iban a ser tan rudos como las condiciones en que va a funcionar la plataforma”, indica Sergey Chernyshov, gerente de ventas en terreno de la división Oil and Gas de Caterpillar. “Caterpillar proporcionará todos los suministros para toda la energía que ocupará la plataforma Berkut”.

Tres grupos electrógenos Cat® 3516B (HD) proporcionarán la energía esencial y de emergencia para la parte superior de la plataforma fija. Cada uno de los grupos electrógenos puede proporcionar 2.000 ekW a 1.500 rpm (50 Hz) de potencia nominal. La plataforma también cuenta con tres Bombas de Incendio Cat 3412. Cuatro turbinas solares Titan proporcionarán, además, la energía principal de la plataforma. En la parte superior de la plataforma (donde están instalados los grupos electrógenos y las turbinas) se encuentran las instalaciones de perforación, producción, procesamiento de petróleo y gas y de almacenamiento. Se despachará y se instalará en la estructura GBS en el segundo trimestre de 2013.

Los grupos electrógenos esenciales proporcionarán una fuente de energía segura para el proceso de perforación en caso de fallas en la energía principal. Los grupos electrógenos de emergencia proveerán energía segura a las instalaciones de los operadores y otras características de seguridad necesarias en el caso de que se pierda la energía principal. Todos los generadores diesel se pueden intercambiar en servicio para cubrir las cargas de emergencia y esenciales según la demanda de energía. Los paquetes están muy bien personalizados para el servicio en alta mar y bajo condiciones sísmicas severas.

Los Grupos Electrógenos diesel Cat 3500, fabricados en Lafayette, Indiana, se han instalado en muchas plataformas marítimas de todo el mundo y están en camino a convertirse en el estándar de la industria como alimentadores principales. La serie 3516B, con un probado rendimiento en perforaciones, cuenta con una densidad de energía líder del mercado, una larga duración entre reparaciones y el módulo de control ADEM™ A3. Para este proyecto singular, los paquetes de suministros incluyeron sistemas auxiliares para control de climatización, capacidad de arranque doble desde cero con bajas temperaturas y nieve así como controles sofisticados y sistemas de monitoreo y protección.

Sakhalin Machinery, distribuidor Cat, y el equipo del proyecto conformado por ingenieros altamente calificados rusos y extranjeros dirigidos por Mahmoud Helmy, gerente de sistemas de energía de Sakhalin Machinery, administraron exitosamente el proyecto y guiaron los esfuerzos del grupo Petróleo Global de Caterpillar.

Para conocer más acerca de los productos que proporcionan energía a la industria del petróleo y el gas, visite catoilandgasinfo.com.

construcción de la plataforma de petróleo y gas
Construcción de la plataforma marítima de petróleo y gas