Los montacargas Cat® resuelven los problemas que presentan las aplicaciones de manipulación de materiales. Escoja dentro de una línea de montacargas respaldados por el líder de la industria en servicio y respaldo al cliente.

Soluciones innovadoras de manipulación de materiales

Los montacargas Cat proporcionan equipos respaldados por el líder de la industria en servicio y respaldo al cliente. Construidos para funcionar, los montacargas Cat se envían todos los días gracias a que le proporcionan los modelos para cumplir con la demanda de equipos de manipulación de materiales confiable y un nivel de servicio igual al de nuestros productos de calidad. Con capacidades de carga que van de 2.500 a 36.000 lb, la línea de montacargas Cat consiste en montacargas de llantas neumáticas con motor de combustión interna y montacargas de llantas neumáticas con contrapeso eléctrico. Con un enfoque destinado a la calidad, la confiabilidad y el servicio al cliente, los montacargas de Cat ofrecen las soluciones de manipulación de material que espera.
Calidad del montacargas

Con los compartimentos espaciosos y un bajo esfuerzo operativo, los montacargas Cat establecen el estándar de la última experiencia de montacargas.

Fabricados en Houston, Texas, según las normas de calidad ISO 9001:2000 y los estándares de sistemas medioambientales ISO 14001:2004, los montacargas Cat están diseñados para aumentar la productividad de cualquier operación de manipulación de materiales. Las características líderes en la industria como controles "con la punta de los dedos", el sistema de detección de presencia del operador (PDS, Presence Detection System), las visualizaciones informativas y los diseños de alta resistencia del mástil y el portahorquillas son solo algunas de las razones por las que los montacargas Cat se siguen enviando.
Confiabilidad del montacargas

Minimice los tiempos de inactividad, aumente la productividad y experimente el rendimiento sin limitaciones de un montacargas Cat.

Con el uso de pesados montacargas en varios turnos, los clientes pueden solicitar productos que cumplan con los más altos estándares. Para cumplir con sus expectativas, los montacargas Cat proporcionan productos que requieren poco mantenimiento y ofrecen intervalos de servicio extendidos. Al facilitarles a los clientes el mantenimiento completo planificado y al reducir los tiempos de inactividad, los montacargas Cat están diseñados para ayudarle en su resultado final.
Servicio al cliente

Deje que la red de distribuidores líder en la industria le proporcione los mejores programas de respaldo de fábrica y capacidades del distribuidor sin igual.

Los montacargas Cat colocan a las necesidades del cliente en primer lugar con los programas de respaldo integral de la industria de hoy en día. Cada nuevo montacargas cuenta con garantía de un año o 2.000 horas, garantía por dos años o 4.000 horas del tren de fuerza y garantía de piezas inmediatas o garantía sin costo de las piezas, lo que asegura la entrega de piezas el siguiente día hábil en la ubicación de su distribuidor local o son gratuitas.
Para más información sobre los montacargas Cat, visite http://www.cat-lift.com, llame al 1-800-CAT-LIFT (1-800-228-5438) o hágase fan en Facebook (http://www.facebook.com/catlifttrucks).