Lanza para fardos con diente sencillo de 1.245 mm (49")

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Ideales para fardos de heno redondos y cuadrados, además de otros materiales en aplicaciones agrícolas.

Altura total

Unidades:
Altura total 22.0 " 570.0 mm Less

Profundidad total

Profundidad total 57.0 " 1443.0 mm Less

Peso

Peso 158.0 lb 72.0 kg Less

Ancho total

Ancho total 51.0 " 1407.0 mm Less

Capacidad

Capacidad 2000.0 lb 909.0 kg Less