Lanza para fardos con diente doble de 990 mm (39")

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Ideales para fardos de heno redondos y cuadrados, además de otros materiales en aplicaciones agrícolas.

Altura total

Unidades:
Altura total 52.0 " 1315.0 mm Less

Profundidad total

Profundidad total 43.0 lb 1100.0 kg Less

Peso

Peso 260.0 lb 118.0 kg Less

Ancho total

Ancho total 55.0 " 1407.0 mm Less

Capacidad

Capacidad 3000.0 lb 1364.0 kg Less