1524 mm (60 in)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Ancho 60.0 pulg 1524.0 mm Less
Capacidad nominal del cucharón 0.44 yd³ 0.34 m³ Less
Capacidad nominal del cucharón 11.9 pie³ 0.34 m³ Less
Peso 384.0 lb 174.0 kg Less
Grosor del borde base 0.75 pulg 19.0 mm Less
Grosor de la cuchilla 0.63 pulg 16.0 mm Less