2.438 mm (96")

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Se utilizan para cargar y acarrear materiales de densidad ultrabaja en diversas aplicaciones.

Ancho

Unidades:
Ancho 96.0 " 2438.0 mm Less

Capacidad nominal del cucharón

Capacidad nominal del cucharón 1.63 yd3 1.25 m3 Less

Peso

Peso 881.0 lb 400.0 kg Less