Mecánico de 2 tons EE.UU.

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

aprox.

Unidades:
aprox. 52.3 lb 23.7 kg Less

Ancho

Ancho 9.4 " 240.0 mm Less

Longitud

Longitud 14.0 " 358.0 mm Less

Altura

Altura 7.6 " 192.0 mm Less

Método del mando

Método del mando Accionador mecánico Accionador mecánico Less