Mecánico de 3 tons EE.UU.

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

aprox.

Unidades:
aprox. 81.5 lb 37.0 kg Less

Ancho

Ancho 10.6 " 269.0 mm Less

Longitud

Longitud 17.0 " 428.5 mm Less

Altura

Altura 8.7 " 220.5 mm Less

Método del mando

Método del mando Accionador mecánico Accionador mecánico Less