Hidráulico de 5 tons EE.UU.

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

aprox.

Unidades:
aprox. 247.0 lb 112.0 kg Less

Ancho total

Ancho total 11.7 " 298.0 mm Less

Ancho de trabajo

Ancho de trabajo 11.7 " 298.0 mm Less

Longitud

Longitud 22.6 " 574.0 mm Less

Altura total

Altura total 21.5 " 546.0 mm Less

Método del mando

Método del mando Accionador giratorio helicoidal Accionador giratorio helicoidal Less

Flujo hidráulico

Flujo hidráulico 7,6 a 15,1 L/min (2 a 4 gal EE.UU./min) 7,6 a 15,1 L/min (2 a 4 gal EE.UU./min) Less

Accionador de presión hidráulica

Accionador de presión hidráulica 3000.0 lb/pulg² 207.0 bar Less

Acoplador de presión hidráulica

Acoplador de presión hidráulica 3655.0 lb/pulg² 252.0 bar Less