Hidráulico de 8 tons EE.UU.

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Peso

Unidades:
Peso 436.5 lb 198.0 kg Less

Ancho total

Ancho total 14.6 " 370.0 mm Less

Ancho de trabajo

Ancho de trabajo 14.6 " 370.0 mm Less

Longitud

Longitud 24.5 " 622.0 mm Less

Altura total

Altura total 23.5 " 598.0 mm Less

Método del mando

Método del mando Accionador giratorio helicoidal Accionador giratorio helicoidal Less

Flujo hidráulico

Flujo hidráulico 19 a 26,5 L/min (5 a 7 gal EE.UU./min) 19 a 26,5 L/min (5 a 7 gal EE.UU./min) Less

Accionador de presión hidráulica

Accionador de presión hidráulica 3000.0 lb/pulg² 207.0 bar Less

Acoplador de presión hidráulica

Acoplador de presión hidráulica 4641.0 lb/pulg² 320.0 bar Less