Fusion™ para 950K/M-962K/M

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Disfrute de la comodidad de un acoplador rápido, con el rendimiento y la durabilidad que esperaría de una herramienta con pasador. Fusion proporciona a los Cargadores de Ruedas 950-962 cambios rápidos de accesorios, así como un ajuste firme sin vibraciones y una durabilidad a largo plazo.

Unidades:
aprox. 1248.0 lb 566.0 kg Less

Cambio rápido de accesorios

Sin salir de la cabina. Puede cambiar accesorios durante el trabajo en segundos. No es necesario sacar los pasadores para cambiar las herramientas.

Fácil de usar

La conexión es fácil y los controles son intuitivos. Fácil de aprender para operadores de todos los niveles.

Realice más tareas con el cargador

Tome nuevos trabajos; cree nuevas oportunidades de negocio. Realice más tareas además de excavar: la línea de accesorios Fusion le permite levantar, acarrear, barrer, apilar… y mucho más.

Comparta los accesorios en la flota

Con Fusion, toda la flota será más productiva. Una interfaz común significa compartir accesorios con los cargadores de ruedas en toda la flota, incluso con modelos más grandes o más pequeños.

Rendimiento sin concesiones

A diferencia de otros acopladores, con Fusion podrá mantener la capacidad total de vida útil y las máximas cargas útiles. Se eliminó la desviación del acoplador tradicional. Comodidad y rendimiento sin concesiones.

Rendimiento duradero

Fusion permite un enganche firme y permanece firme para ofrecer un rendimiento sin vibraciones y sin desgaste. Disponga del máximo tiempo de actividad y de un valor de larga duración.

Visibilidad

La visibilidad se tiene en cuenta en la estructura de Fusion. El bastidor abierto le ofrece al operador líneas de visión claras a los dientes durante las alturas sobre el suelo y de carga, lo cual es fundamental para una manipulación de materiales rápida y segura.