< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Especificación

Unidades:
Capacidad 0.33 pie 1.2 m Less
Calibre de los cilindros 3.5 pulg 88.9 mm Less
Varilla del cilindro 2.0 pulg 50.8 mm Less
Rotador R-18 R-18 Less
Peso 764.0 lb 346.5 kg Less

Dimensión

Ancho de la mandíbula 19.8 pulg 502.92 mm Less

Aplicación

Modelo del cargador 2124 2124 Less
Uso Carga Carga Less