GS-4548SN

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Especificación

Unidades:
Capacidad 0.19 pie 0.69 m Less
Calibre de los cilindros 4.0 pulg 101.6 mm Less
Varilla del cilindro 2.5 pulg 63.5 mm Less
Rotador R-50 R-50 Less
Peso 1600.0 lb 725.7 kg Less

Dimensión

Ancho de la mandíbula 20.8 pulg 528.32 mm Less

Aplicación

Modelo del cargador 559/2384, 569/2410, 579/2414 559/2384, 569/2410, 579/2414 Less
Uso Carga, cortes, desramación de pino, desramación de madera dura Carga, cortes, desramación de pino, desramación de madera dura Less