< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Especificación

Unidades:
Capacidad 0.16 pie 0.58 m Less
Calibre de los cilindros 3.5 pulg 88.9 mm Less
Varilla del cilindro 2.0 pulg 50.8 mm Less
Rotador R-50 R-50 Less
Peso 1415.0 lb 641.8 kg Less

Dimensión

Ancho de la mandíbula 23.8 pulg 604.52 mm Less

Aplicación

Modelo del cargador 559/2384, 569/2410, 579/2414 559/2384, 569/2410, 579/2414 Less
Uso Carga, cortes, desramación de pino, desramación de madera dura Carga, cortes, desramación de pino, desramación de madera dura Less