4042SN

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Especificación

Unidades:
Capacidad 0.16 pie 0.58 m Less
Calibre de los cilindros 3.5 pulg 88.9 mm Less
Varilla del cilindro 2.0 pulg 50.8 mm Less
Rotador R-18 R-18 Less
Peso 765.0 lb 347.0 kg Less

Dimensión

Ancho de la mandíbula 16.5 pulg 419.1 mm Less

Aplicación

Modelo del cargador 2124, 519/2210 2124, 519/2210 Less
Uso Carga, cortes Carga, cortes Less