4045TW

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Especificación

Unidades:
Capacidad 0.17 pie 0.62 m Less
Calibre de los cilindros 4.0 pulg 101.6 mm Less
Varilla del cilindro 2.5 pulg 63.5 mm Less
Rotador R-50 R-50 Less
Peso 1465.0 lb 664.5 kg Less

Dimensión

Ancho de la mandíbula 21.0 pulg 533.4 mm Less

Aplicación

Modelo del cargador 529/2280, 559/2384, 569/2410, 579/2414 529/2280, 559/2384, 569/2410, 579/2414 Less
Uso Carga, cortes, desramación de pino, desramación de madera dura Carga, cortes, desramación de pino, desramación de madera dura Less