4045TW

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Especificación

Unidades:
Capacidad 0.17 pie 0.62 m Less
Calibre de los cilindros 4.0 pulg 101.6 mm Less
Varilla del cilindro 2.5 pulg 63.5 mm Less
Rotador R-25 R-25 Less
Peso 1250.0 lb 567.0 kg Less

Dimensión

Ancho de la mandíbula 21.0 pulg 533.4 mm Less

Aplicación

Modelo del cargador 529/2280 529/2280 Less
Uso Carga, cortes, desramado de pino Carga, cortes, desramado de pino Less