< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Especificación

Unidades:
Capacidad 6.5 pie³ 0.18 m³ Less
Calibre de los cilindros 3.5 pulg 88.9 mm Less
Varilla del cilindro 1.75 pulg 44.45 mm Less
Peso 628.0 lb 284.9 kg Less

Dimensión

Ancho de la mandíbula 20.5 pulg 520.7 mm Less

Aplicación

Modelo del cargador 2124 2124 Less
Uso Carga Carga Less