42SW

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Especificación

Unidades:
Capacidad 14.5 pie³ 0.41 m³ Less
Calibre de los cilindros 3.5 pulg 88.9 mm Less
Varilla del cilindro 2.0 pulg 50.8 mm Less
Peso 1020.0 lb 462.7 kg Less

Dimensión

Ancho de la mandíbula 42.0 pulg 1066.8 mm Less

Aplicación

Modelo del cargador 2124 2124 Less
Uso Carga Carga Less