B20 de montaje lateral

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Triturador B20 de montaje lateral

Unidades:
Clase de energía de impacto 2950.0 pie-lbf 4000.0 J Less
Golpes por minuto 400 a 800 400 a 800 Less
Máxima Presión de operación 2611.0 lb/pulg² 18000.0 kPa Less
Min Presión de operación 2321.0 lb/pulg² 16000.0 kPa Less
Min Peso del portador 39683.0 lb 18000.0 kg Less
Máxima Peso del portador 55116.0 lb 25000.0 kg Less
Diámetro de la herramienta 5.3 " 135.0 mm Less
Máxima Flujo nominal 39.6 gal EE.UU./min 150.0 L/min Less
Min Flujo nominal 33.0 gal EE.UU./min 125.0 L/min Less
Máxima Peso en orden de trabajo 3527.0 lb 1600.0 kg Less
Min Peso en orden de trabajo 3527.0 1600.0 Less

Excelente productividad

  • Excelente fuerza de impacto probada en terreno.
  • Diseño y longitud de la herramienta optimizados.
  • El acero de alta calidad y el tratamiento térmico proporcionan un alto rendimiento.
  • Excelente fiabilidad y durabilidad comprobadas en terreno

  • Diseñado para canteras, construcción de caminos, demolición, trabajo de servicios públicos y construcción general.
  • El diseño del triturador, las prácticas de fabricación, la inspección de calidad y las pruebas de los trituradores proporcionan la durabilidad necesaria para aplicaciones difíciles.
  • Todos los trituradores se prueban de acuerdo con el sistema de control de calidad ISO antes de la entrega.
  • Fácil mantenimiento

  • El fácil acceso a la herramienta y los bujes proporciona una excelente capacidad de mantenimiento en terreno.
  • Buje inferior de la herramienta reemplazable en terreno.
  • Planchas laterales de longitud completa: fácil acceso a los puntos de servicio.
  • Sólida red de respaldo de servicio Cat®

  • Instalación y servicio completos.
  • Piezas disponibles en los distribuidores Cat.
  • Respaldo técnico de los distribuidores Cat.