< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El Martillo H35Es es compacto y silencioso; ideal para demolición de aceras, entradas de garajes, cunetas y bloques de hormigón en áreas de restricción de ruido, como zonas de hospitales y áreas residenciales. Estos rompedores se integran con la miniexcavadora sin problemas.

-NA-

Unidades:
Clase de energía de impacto 300.0 pie-lbf 407.0 J Less
Golpes por minuto 600-1800 600-1800 Less
Flujo mínimo nominal 3.2 gal EE.UU./min 12.0 L/min Less
Flujo máximo nominal 9.2 gal EE.UU./min 35.0 L/min Less
Peso máximo en orden de trabajo 287.0 lb 130.0 kg Less
Peso mínimo en orden de trabajo 287.0 lb 130.0 kg Less
Presión máxima de operación 2393.0 lb/pulg² 16500.0 kPa Less
Presión mínima de operación 1450.0 lb/pulg² 10000.0 kPa Less
Peso minimo del portador 2430.0 lb 1102.0 kg Less
Peso máximo del portador 5300.0 lb 2404.0 kg Less
Diámetro de la herramienta 1.57 " 40.0 mm Less

Gran rendimiento en espacios reducidos

Si tiene que quitar una acera, trabajar dentro de un edificio o modificar cimientos, necesita usar un martillo Cat en la miniexcavadora o el minicargador. Este rompedor compacto cabe en espacios reducidos, pero sigue teniendo la fuerza para hacer el trabajo, de modo que a la vez puede ampliar el uso de los equipos de construcción más pequeños en trabajos de preparación de sitios y de demolición ligera.

Un martillo para soluciones múltiples

Utilice el mismo martillo para cincelar asfalto, romper hormigón o pulverizar rocas de gran tamaño. Puede equipar el rompedor con una gama de herramientas dependiendo de las necesidades: picas, mazas, cinceles, espátulas e incluso una placa compactadora. Un accesorio le proporciona muchas soluciones.

Rompa hormigón, no el presupuesto

Si decide comprar un martillo nuevo, adquirir uno usado o alquilarlo, su distribuidor Cat local puede ayudarlo a obtener el rompedor que mejor funcione para usted. Cuando las condiciones cambien, la calidad de Cat seguirá ofreciéndole ventajas, debido a que tendrá la opción de vender, intercambiar o reconstruir, lo que mejor funcione para que usted y su negocio sigan dando resultados positivos.

Concéntrese en el negocio y no en el martillo

No es necesario que sea un experto en martillos, ya que nuestra experiencia está a su servicio. Las funciones integradas como la desconexión automática protegen el equipo de las malas técnicas de funcionamiento o de los errores ocasionales. El sistema de amortiguador interno y la amortiguación de ruido integral permiten que el ruido y la potencia no salgan del área de trabajo y se mantengan fuera de la cabina. Si puede hacer funcionar un minicargador o una miniexcavadora, podrá usar un martillo Cat como un profesional.

Dedique menos tiempo al mantenimiento

El engrase diario es un trámite rápido gracias a un punto básico ubicado a una altura conveniente. Gire o cambie el buje en menos de una hora. Las revisiones de gas se realizan rápidamente una vez al año sin necesidad de desmontar el martillo. Puede hacerlo usted mismo u obtener respaldo total de su distribuidor Cat con el programa.

Más allá de las expectativas de la compra

¿Desea averiguar más sobre el martillo? Puede encontrar videos de operación y mantenimiento en línea o a través de su distribuidor Cat local. ¿Trabajo fuera de casa? No es problema. No importa dónde lo lleve su trabajo; la red mundial de distribuidores Cat estará ahí no solo con respaldo y servicio para los equipos, sino también con las piezas y el servicio que sean necesarios para el martillo. No hay otro fabricante que pueda ofrecerle lo mismo.